17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルファモジュラーミルASRTM形

通常単価(税別)
29,96043,276
税込単価
32,95647,604
通常出荷日:3日目

超硬能率!アルファ高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!難削ダイガスト金型材加工に威力を発揮する、新材...

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 全長 (L)(mm)

  • 寸法 φDb(mm)

  • 寸法 φD2(mm)

  • 寸法 L2(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

寸法 φDb

(mm)

寸法 φD2

(mm)

寸法 L2

(mm)

トラスココード

寸法 C

(mm)

寸法 E

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 M

最小発注数量
25
57
20.8
12.5
22
428-3236
10
17
5.5
M12
1個
28
57
23
12.5
22
428-3244
10
17
5.5
M12
1個
30
63
28.8
17
23
428-3252
12
22
6
M16
1個
32
63
28.8
17
23
428-3261
12
22
6
M16
1個
35
63
28.8
17
23
428-3279
12
22
6
M16
1個
40
63
28.8
17
23
428-3287
12
22
6
M16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,960
( 32,956 )
3日目
32,231
( 35,454 )
3日目
37,758
( 41,534 )
3日目
37,758
( 41,534 )
3日目
37,758
( 41,534 )
3日目
43,276
( 47,604 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬能率!アルファ高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!難削ダイガスト金型材加工に威力を発揮する、新材種JP4020登場!

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファモジュラーミルASRTM形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファモジュラーミルASRTM形
アルファモジュラーミルAHJM形
快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形
AXD4000形正面フライス
ショルダーエクストリーム MSX-11形
ショルダーエクストリーム MSX形 モジュラーヘッド
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)三菱マテリアルダイジェットダイジェット
通常価格29,960-20,011 -22,438 -50,910 -22,395 -27,748 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
加工用途平面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプアーバーねじ込み式ねじ込み式
仕上げ区分仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート超硬コート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング