17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形

通常単価(税別)
28,46243,276
税込単価
31,30847,604
通常出荷日:2日目

【特長】・常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3〜5倍の深彫り加工ができ、加工時間短縮、加...

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 全長 (L)(mm)

  • 寸法 φDb(mm)

  • 寸法 φD2(mm)

  • 寸法 L2(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

寸法 φDb

(mm)

寸法 φD2

(mm)

寸法 L2

(mm)

トラスココード

寸法 C

(mm)

寸法 E

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 M

使用インサート

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
20
49
17.8
10.5
19
815-5678
10
15
5.5
M10
EPNW0803TN-10 EPEW0803TN-10
2D/3D
1個
25
57
20.8
12.5
22
815-5679
10
17
5.5
M12
EDNW10T3TN-10 EDEW10T3TN-10
2D/3D
1個
30
63
28.8
17
23
815-5680
12
22
6
M16
EDNW10T3TN-10 EDEW10T3TN-10
2D/3D
1個
32
63
28.8
17
23
815-5681
12
22
6
M16
EDNW10T3TN-10 EDEW10T3TN-10
2D/3D
1個
35
63
28.8
17
23
815-5682
12
22
6
M16
EDNW10T3TN-10 EDEW10T3TN-10
2D/3D
1個
40
63
28.8
17
23
815-5683
12
22
6
M16
EDNW10T3TN-10 EDEW10T3TN-10
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,462
( 31,308 )
2日目
29,960
( 32,956 )
2日目
37,758
( 41,534 )
2日目
37,758
( 41,534 )
2日目
37,758
( 41,534 )
2日目
43,276
( 47,604 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3〜5倍の深彫り加工ができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。
・インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形
アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ
アルファ高送りラジアスミルASR形 シャンクタイプ
アルファ高送りラジアスミルASR形 ボアタイプ
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形
アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格28,462-26,369 -28,462 -40,090 -32,231 -29,960 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目〜
加工用途平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト