17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルファ90フェースミルSE90形

通常単価(税別)
69,37897,917
税込単価
76,316107,709
通常出荷日:2日目

【特長】・切りくずの排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタです。・鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉...

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 全長 (L)(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

トラスココード

φd

(mm)

a

(mm)

b

(mm)

最小発注数量
80
50
429-4785
25.4
9.5
6
1個
100
63
429-4793
31.75
12.7
8
1個
125
63
429-4807
38.1
15.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,378
( 76,316 )
2日目
81,178
( 89,296 )
2日目
97,917
( 107,709 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくずの排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタです。
・鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉ワークの加工に適します。
・マシニングセンタや馬力の小さい機械の加工で能率アップです。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ90フェースミルSE90形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ90フェースミルSE90形
アルファ90(シャンク)SE90形
アルファ超快削エンドミルAHU形 ボアタイプ
アルファ正面フライス AFE45形
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形
アルファ高送り正面フライスASF形(内径インチサイズ)
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格69,378-43,522 -49,468 -28,548 -32,231 -50,722 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途平面 / 側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面平面 / 溝平面
取付け方法アーバー柄付きタイプアーバーアーバー柄付きタイプアーバー
仕上げ区分仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工
最大切り込み深さ (Ad)(mm)171714623
使用インサートTE□43□R-G0(□)TE□43□R-G0(□)JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FASE□T13T3AGTN SEET13T3AG□N-SSDNW1205ZDTN-R15$SDMT1205ZDTN-R15N級$SDNW1505$ M級$SDMT1505$ E級$SDEW1505$ ZDTN-R15$ ZDTN-R/C15
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング