17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

通常単価(税別)
3,56952,805特別価格
税込単価
3,92658,086特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【用途】側面加工、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性と高い硬度を持つコバルトハイスを...

詳細を確認
未確定 27 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク径公差

最小発注数量
3
15
6
60
-0.012~0
1個
4
20
6
65
-0.012~0
1個
5
25
6
70
-0.012~0
1個
6
25
6
70
-0.012~0
1個
7
35
8
85
-0.015~0
1個
8
35
8
85
-0.015~0
1個
9
45
10
100
-0.015~0
1個
10
45
10
100
-0.015~0
1個
11
55
12
120
-0.018~0
1個
12
55
12
120
-0.018~0
1個
13
55
12
120
-0.018~0
1個
14
55
16
125
-0.018~0
1個
15
65
16
135
-0.018~0
1個
16
65
16
135
-0.018~0
1個
17
65
16
135
-0.018~0
1個
18
65
16
135
-0.018~0
1個
19
75
20
155
-0.021~0
1個
20
75
20
155
-0.021~0
1個
22
75
20
155
-0.021~0
1個
24
90
25
180
-0.021~0
1個
25
90
25
180
-0.021~0
1個
26
90
25
180
-0.021~0
1個
28
90
25
180
-0.021~0
1個
30
90
25
180
-0.021~0
1個
32
95
32
195
-0.025~0
1個
35
100
32
200
-0.025~0
1個
40
110
32
210
-0.025~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,569
( 3,926 )
1日目
3,569
( 3,926 )
1日目
3,569
( 3,926 )
1日目
3,5693,461
( 3,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,883
( 4,271 )
1日目
3,883
( 4,271 )
1日目
4,178
( 4,596 )
1日目
4,1784,052
( 4,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,0564,904
( 5,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,056
( 5,562 )
1日目
6,2416,053
( 6,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,2416,053
( 6,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,889
( 7,578 )
1日目
7,7097,477
( 8,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,515
( 9,367 )
1日目
8,515
( 9,367 )
1日目
9,790
( 10,769 )
1日目
9,790
( 10,769 )
1日目
12,271
( 13,498 )
3日目
16,111
( 17,722 )
1日目
16,111
( 17,722 )
1日目
17,497
( 19,247 )
1日目
20,682
( 22,750 )
1日目
24,971
( 27,468 )
1日目
30,534
( 33,587 )
1日目
38,090
( 41,899 )
1日目
52,805
( 58,086 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性と高い硬度を持つコバルトハイスを使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治工具の製作
5
満足度:5.0
フライス盤の刃具として治工具の製作に使っています。使い勝手が良く耐久性があるので長年使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□
NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□
NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□
ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□
NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□
NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格3,569-3,229 -3,381 -4,788 -2,988 -3,067 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面側面側面 / 座繰り側面側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング