17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

通常単価(税別)
3,90327,945
税込単価
4,29330,740
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【用途】側面加工、座繰り加工、溝加工、荒削り、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優...

詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク径公差

最小発注数量
1
3.5
6
55
-0.012~0
1個
1.5
5
6
55
-0.012~0
1個
2
5
6
55
-0.012~0
1個
2.5
7
6
55
-0.012~0
1個
3
10
6
55
-0.012~0
1個
3.5
12
8
60
-0.015~0
1個
4
12
8
60
-0.015~0
1個
4.5
15
8
60
-0.015~0
1個
5
15
8
60
-0.015~0
1個
5.5
15
8
60
-0.015~0
1個
6
15
8
60
-0.015~0
1個
6.5
20
10
70
-0.015~0
1個
7
20
10
70
-0.015~0
1個
7.5
20
10
70
-0.015~0
1個
8
20
10
70
-0.015~0
1個
8.5
25
10
80
-0.015~0
1個
9
25
10
80
-0.015~0
1個
9.5
25
10
80
-0.015~0
1個
10
25
10
80
-0.015~0
1個
11
30
12
95
-0.018~0
1個
12
30
12
95
-0.018~0
1個
13
35
12
100
-0.018~0
1個
14
35
16
105
-0.018~0
1個
15
40
16
110
-0.018~0
1個
16
40
16
110
-0.018~0
1個
17
40
16
110
-0.018~0
1個
18
40
16
110
-0.018~0
1個
20
45
20
125
-0.021~0
1個
22
45
20
125
-0.021~0
1個
24
50
25
140
-0.021~0
1個
25
50
25
140
-0.021~0
1個
26
50
25
140
-0.021~0
1個
30
55
25
145
-0.021~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,082
( 5,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,645
( 5,110 )
1日目
4,370
( 4,807 )
1日目
4,300
( 4,730 )
1日目
3,903
( 4,293 )
1日目
3,903
( 4,293 )
1日目
3,903
( 4,293 )
1日目
3,903
( 4,293 )
1日目
3,903
( 4,293 )
1日目
3,903
( 4,293 )
1日目
3,903
( 4,293 )
1日目
4,137
( 4,551 )
1日目
4,137
( 4,551 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,137
( 4,551 )
1日目
4,137
( 4,551 )
1日目
4,675
( 5,143 )
1日目
4,675
( 5,143 )
1日目
4,675
( 5,143 )
1日目
4,675
( 5,143 )
1日目
5,742
( 6,316 )
1日目
5,742
( 6,316 )
1日目
7,568
( 8,325 )
1日目
7,568
( 8,325 )
1日目
7,625
( 8,388 )
1日目
8,232
( 9,055 )
1日目
9,850
( 10,835 )
1日目
9,850
( 10,835 )
1日目
11,842
( 13,026 )
1日目
15,110
( 16,621 )
1日目
17,497
( 19,247 )
1日目
17,497
( 19,247 )
1日目
19,398
( 21,338 )
1日目
27,945
( 30,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、座繰り加工、溝加工、荒削り、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、靭性が強い粉末ハイスを使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□
ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□
ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□
ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□
ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□
ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格3,903-3,907 -4,370 -3,903 -4,595 -4,788 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 座繰り側面側面 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り側面
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング