17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH

通常単価(税別)
7,95479,732特別価格
税込単価
8,74987,705特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・対酸化性に優れたTHコーティングを採用。・高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率が可能。

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度鋼の高速切削

耐酸化性に優れたTHコートの採用で特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削において威力を発揮します。

寿命が大幅にアップ

耐酸化性に優れたTHコートの採用で大幅に長寿命化が図れます。

優れた切りくず排出性

高い実績を誇るパワーミルの形状で優れた切りくず排出性を実現しました。

高精度な仕上げ加工

高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。

性能・試験情報

エポックTHパワーミルの切削性能

(1) 高硬度鋼(50HRC)の溝切削

エポックTHパワーミル φ6
エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH  高硬度鋼の溝切削試験結果
エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH  高硬度鋼の溝切削試験情報
エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH  試験後の摩耗幅比較1
 

(2) 高硬度鋼(50HRC)のポケット繰り広げ加工

エポックTHパワーミル φ8
エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH  高硬度鋼のポケット繰り広げ加工試験結果
エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH  高硬度鋼のポケット繰り広げ加工試験情報
エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH  試験後の摩耗幅比較2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

<溝切削>

エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH  標準切削条件(溝切削)
エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH  ap,ae要件1

<側面切削>

エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH  標準切削条件(側面切削)
エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH  ap,ae要件2

切削条件時の注意

(1)できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
(2)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(3)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(4)機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

適用被削材

<溝切削>

合金鋼(200~250HB)SKD61,SKD11
合金鋼(25~35HRC)SCM440
プリハードン鋼(35~45HRC)NAK80
焼入れ鋼(45~55HRC)SKD61,SKT4

<側面切削>

合金鋼(200~250HB)SKD61,SKD11
合金鋼(25~35HRC)SCM440
プリハードン鋼(35~45HRC)CENA1,NAK80
焼入れ鋼(45~55HRC)SKD61,SKT4

注意・禁止事項

取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
3
8
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4
11
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5
13
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
6
13
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
7
16
8
70
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
8
19
8
75
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
9
19
10
80
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
10
22
10
80
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
11
22
12
100
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
12
26
12
100
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
13
26
12
100
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
14
26
16
110
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
15
26
16
110
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
16
32
16
110
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
17
32
16
110
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
18
32
20
125
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
19
32
20
125
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
20
38
20
125
2D/3D
-0.02~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,954
( 8,749 )
1日目
8,331
( 9,164 )
5日目
9,291
( 10,220 )
1日目
10,191
( 11,210 )
1日目
13,372
( 14,709 )
1日目
12,472
( 13,719 )
1日目
17,117
( 18,829 )
1日目
16,800
( 18,480 )
5日目
22,654
( 24,919 )
1日目
21,03420,402
( 22,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,968
( 27,465 )
1日目
38,074
( 41,881 )
1日目
40,458
( 44,504 )
1日目
48,394
( 53,233 )
1日目
65,837
( 72,421 )
1日目
64,054
( 70,459 )
1日目
79,732
( 87,705 )
1日目
70,611
( 77,672 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対酸化性に優れたTHコーティングを採用。・高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率が可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
焼入れ材に使いました
4
満足度:4.0
硬いものが良かったので、この商品を選定しました。焼入れ材の平面加工をする際に使用しています。他社の商品と比べると耐久性は...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH
エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□
エポックマイクロエンドミル THコーティング EMM200□□(-TH)
エポックCSパワーミル 3枚刃 EPP3□□□-CS
エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□
エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格7,954-7,242 -5,261 -7,954 -7,144 -16,474 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 座繰り / 彫込み平面 / 側面 / 溝側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)ネジレなし標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング