17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

MX445 無限リード45エンドミル 4枚刃

通常単価(税別)
3,94717,110特別価格
税込単価
4,34218,821特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能。・刃長は刃径の5倍で45°ネジレを採用。...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MX445 無限リード45エンドミル 4枚刃 【追加工対応品】 製品画像

●刃長は刃径の5倍で45°ネジレを採用。
●超ロング刃でありながら加工面の倒れを最小限に抑制。

工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角45°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数4刃数
加工用途側面加工、平面加工

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK
切削速度15~25m/min10~20m/min10~15m/min15~35m/min
刃 径側面側面側面側面
回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
16,4001004,800604,000558,000150
1.54,2001003,200602,700555,300170
23,2001002,400702,000604,000190
2.52,5001201,900701,600603,200200
32,1001301,600751,300702,700210
3.51,8001401,400751,100702,300210
41,6001601,200901,000802,000240
4.51,4001701,10090900851,800240
51,3001701,000100800901,600240
5.51,200170900100700951,400240
61,1001908001107001001,300240
8800160600100500901,000220
1060015050010040085800200
125001404009030080700200

切削条件時の注意

MX445 無限リード45エンドミル 4枚刃 【追加工対応品】 切削条件時の注意01

炭素鋼・合金鋼・調質鋼

MX445 無限リード45エンドミル 4枚刃 【追加工対応品】 切削条件時の注意02

※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
※側面切削でのみ、使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整し使用してください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼
工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材
超硬合金
~55HRC55HRC~
----

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
メーカー標準品
1
5
4
45
08-00095-00100
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.5
7.5
4
45
08-00095-00150
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
2
10
4
50
08-00095-00200
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.5
12.5
4
50
08-00095-00250
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
3
15
6
55
08-00095-00300
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
3.5
17.5
6
60
08-00095-00350
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
4
20
6
60
08-00095-00400
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
4.5
22.5
6
65
08-00095-00450
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
5
25
6
65
08-00095-00500
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
5.5
27.5
6
75
08-00095-00550
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
6
30
6
75
08-00095-00600
-0.025~-0.01mm
-
1個
メーカー標準品
8
40
8
90
08-00095-00800
-0.03~-0.01mm
-
1個
メーカー標準品
10
50
10
100
08-00095-01000
-0.03~-0.01mm
-
1個
メーカー標準品
12
60
12
105
08-00095-01200
-0.03~-0.01mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,658
( 5,124 )
5日目
4,658
( 5,124 )
1日目
3,947
( 4,342 )
1日目
3,947
( 4,342 )
1日目
4,6584,518
( 4,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,867
( 6,454 )
1日目
4,867
( 5,354 )
1日目
6,600
( 7,260 )
1日目
5,067
( 5,574 )
1日目
7,200
( 7,920 )
1日目
5,534
( 6,087 )
1日目
10,738
( 11,812 )
1日目
12,154
( 13,369 )
1日目
17,110
( 18,821 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能。
・刃長は刃径の5倍で45°ネジレを採用。
・超ロング刃でありながら加工面の倒れを最小限に抑制。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MX445 無限リード45エンドミル 4枚刃 のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
長穴加工
3
満足度:3.0
深さ25mmの長穴加工にて使用。激しいビビりもなく、問題なく加工できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MX445 無限リード45エンドミル 4枚刃
MX440 無限リード40エンドミル 4枚刃
MX240 無限リード40エンドミル 2枚刃
MX235 無限リード35エンドミル 2枚刃
NX-45 リード45エンドミル
無限プレミアム リード45 エンドミル2枚刃 MXH245
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格3,947-3,303 -2,889 -1,900 -6,134 -3,625 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング