ツール用品技術窓口
【特長】・刃長は刃径の3倍で35°ネジレを採用。・2倍刃長では刃長が足りなく、4倍刃長では長いといった...
詳細を確認

刃長は刃径の3倍で35°ネジレを採用。
| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ねじれ角 | 35° |
| 加工可能硬度 | 55HRCまで |
| 表面処理 | 無限コーティング |
| 刃数 | 4刃数 |
| 加工用途 | 側面加工、平面加工 |

| 被削材 | 炭素鋼 S50C | 合金鋼 SCM・SKD・SUS | 調質鋼 HPM・NAK | 焼き入れ鋼 SKD61(~52HRC) | 銅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 45~75m/min | 45~65m/min | 35~55m/min | 15~35m/min | 55~75m/min | |||||
| 刃 径 | 側面 | 側面 | 側面 | 側面 | 側面 | |||||
| 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
| 1 | 19,100 | 290 | 17,500 | 210 | 14,300 | 170 | 8,000 | 100 | 20,700 | 380 |
| 1.5 | 12,700 | 290 | 11,700 | 210 | 9,500 | 170 | 5,300 | 100 | 13,800 | 420 |
| 2 | 9,500 | 290 | 8,800 | 240 | 7,200 | 210 | 4,000 | 100 | 10,300 | 470 |
| 2.5 | 7,600 | 350 | 7,000 | 260 | 5,700 | 210 | 3,200 | 110 | 8,300 | 500 |
| 3 | 6,400 | 390 | 5,800 | 260 | 4,800 | 230 | 2,700 | 110 | 6,900 | 530 |
| 3.5 | 5,500 | 410 | 5,000 | 270 | 4,100 | 230 | 2,300 | 120 | 5,900 | 530 |
| 4 | 4,800 | 480 | 4,400 | 310 | 3,600 | 260 | 2,000 | 140 | 5,200 | 610 |
| 4.5 | 4,200 | 490 | 3,900 | 340 | 3,200 | 290 | 1,800 | 140 | 4,600 | 610 |
| 5 | 3,800 | 510 | 3,500 | 360 | 2,900 | 320 | 1,600 | 140 | 4,100 | 630 |
| 5.5 | 3,500 | 530 | 3,200 | 370 | 2,600 | 340 | 1,400 | 140 | 3,800 | 630 |
| 6 | 3,200 | 540 | 2,900 | 390 | 2,400 | 360 | 1,300 | 140 | 3,400 | 630 |
| 8 | 2,400 | 480 | 2,200 | 370 | 1,800 | 340 | 1,000 | 140 | 2,600 | 580 |
| 10 | 1,900 | 440 | 1,800 | 360 | 1,400 | 310 | 800 | 140 | 2,100 | 540 |
| 12 | 1,600 | 440 | 1,500 | 360 | 1,200 | 290 | 700 | 140 | 1,700 | 490 |

炭素鋼・合金鋼・調質鋼

焼き入れ鋼

銅
※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
※焼き入れ鋼を切削加工する場合は、オイルミストクーラントの使用をお奨めします。
※側面切削でのみ、使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整し使用してください。
| 炭素鋼 | 合金鋼 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~55HRC | 55HRC~ | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ◎ | - | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,579円 ( 3,937円 ) | 1日目 |
3,579円 ( 3,937円 ) | 1日目 |
2,935円 ( 3,229円 ) | 1日目 |
2,935円 ( 3,229円 ) | 1日目 |
3,073円 ( 3,380円 ) | 1日目 |
4,658円 ( 5,124円 ) | 1日目 |
3,257円 ( 3,583円 ) | 1日目 |
5,267円 ( 5,794円 ) | 1日目 |
3,395円 ( 3,735円 ) | 1日目 |
5,534円 ( 6,087円 ) | 1日目 |
3,349円 ( 3,684円 ) | 5日目 |
7,269円 ( 7,996円 ) | 1日目 |
7,552円 ( 8,307円 ) | 5日目 |
10,738円 ( 11,812円 ) | 1日目 |
【特長】
・刃長は刃径の3倍で35°ネジレを採用。
・2倍刃長では刃長が足りなく、4倍刃長では長いといった悩みを解消。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~