17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

MX430 無限リード30エンドミル 4枚刃

通常単価(税別)
2,7058,968特別価格
税込単価
2,9769,865特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・刃長は刃径の2倍で30°ネジレを採用。・オールマイティーに対応する標準タイプ。

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MX430 無限リード30エンドミル 4枚刃 【追加工対応品】 製品画像

刃長は刃径の2倍で30°ネジレを採用。

工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数4刃数
加工用途側面加工、平面加工

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK
焼き入れ鋼
SKD61(~52HRC)
切削速度50~80m/min50~70m/min40~60m/min20~40m/min60~80m/min
刃径側面側面側面側面側面
回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
120,70032019,10023015,9002009,50012022,300410
1.513,80032012,70023010,6002006,40012014,900450
210,3003209,5002608,0002304,80012011,100500
2.58,3003807,6002706,4002403,8001208,900540
36,9004206,4002905,3002603,2001207,400560
3.55,9004505,5002904,5002602,7001306,400570
45,2005304,8003204,0002902,4001605,600660
4.54,6005404,2003603,5003202,1001605,000680
54,1005603,8003903,2003601,9001604,500700
5.53,8005603,5004102,9003701,7001604,100700
63,4005803,2004402,7004101,6001703,700700
82,6005402,4004102,0003701,2001702,800610
102,1005101,9003901,6003601,0001702,200560
121,7004601,6003701,3003408001701,900540

切削条件時の注意

MX430 無限リード30エンドミル 4枚刃 【追加工対応品】 切削条件時の注意01

炭素鋼・合金鋼・調質鋼

MX430 無限リード30エンドミル 4枚刃 【追加工対応品】 切削条件時の注意02

焼き入れ鋼

MX430 無限リード30エンドミル 4枚刃 【追加工対応品】 切削条件時の注意03

※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
※焼き入れ鋼を切削加工する場合は、オイルミストクーラントの使用をお奨めします。
※側面切削でのみ、使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整し使用してください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼
工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材
超硬合金
~55HRC55HRC~
----

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
メーカー標準品
1
2
4
45
08-00080-00100
-0.01~0mm
12゜
1個
メーカー標準品
1.5
3
4
45
08-00080-00150
-0.01~0mm
12゜
1個
メーカー標準品
2
4
4
45
08-00080-00200
-0.01~0mm
12゜
1個
メーカー標準品
2.5
5
4
45
08-00080-00250
-0.01~0mm
12゜
1個
メーカー標準品
3
6
6
45
08-00080-00300
-0.01~0mm
12゜
1個
メーカー標準品
3.5
7
6
45
08-00080-00350
-0.015~0mm
12゜
1個
メーカー標準品
4
8
6
45
08-00080-00400
-0.015~0mm
12゜
1個
メーカー標準品
4.5
9
6
50
08-00080-00450
-0.015~0mm
12゜
1個
メーカー標準品
5
10
6
50
08-00080-00500
-0.015~0mm
12゜
1個
メーカー標準品
5.5
11
6
50
08-00080-00550
-0.015~0mm
12゜
1個
メーカー標準品
6
12
6
50
08-00080-00600
-0.025~-0.01mm
-
1個
メーカー標準品
8
16
8
65
08-00080-00800
-0.03~-0.01mm
-
1個
メーカー標準品
10
20
10
75
08-00080-01000
-0.03~-0.01mm
-
1個
メーカー標準品
12
24
12
80
08-00080-01200
-0.03~-0.01mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,935
( 3,229 )
1日目
2,935
( 3,229 )
1日目
2,705
( 2,976 )
1日目
2,705
( 2,976 )
1日目
2,7512,668
( 2,935 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,855
( 4,241 )
1日目
2,935
( 3,229 )
1日目
4,408
( 4,849 )
1日目
2,935
( 3,229 )
1日目
4,408
( 4,849 )
1日目
3,211
( 3,532 )
1日目
5,534
( 6,087 )
1日目
7,469
( 8,216 )
1日目
8,968
( 9,865 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃長は刃径の2倍で30°ネジレを採用。
・オールマイティーに対応する標準タイプ。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MX430 無限リード30エンドミル 4枚刃 のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品を加工
5
満足度:5.0
この商品は、製品を加工するために購入・使用しています。このメーカーの製品につきましては、過去に使用実績がありましたので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MX430 無限リード30エンドミル 4枚刃
MX440 無限リード40エンドミル 4枚刃
MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル
MX240 無限リード40エンドミル 2枚刃
MX235 無限リード35エンドミル 2枚刃
無限プレミアム リード45 エンドミル2枚刃 MXH245
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格2,705-3,303 -2,889 -2,889 -1,900 -3,625 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング