17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が64型番あります。

MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃

通常単価(税別)
1,9007,847特別価格
税込単価
2,0908,632特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・刃長は刃径の2倍で30°ネジレを採用。・溝・側面を問わずオールマイティーに対応する標準タイプ...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が64型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 刃長は刃径の2倍で30°ネジレを採用。
  • 溝・側面を問わずオールマイティーに対応する標準タイプ。
工具素材超微粒子超硬合金
ネジレ角30°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数2枚刃
加工用途溝加工
側面加工
平面加工

 

外形図

MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃 【追加工対応品】 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK
焼き入れ鋼
SKD61(~52HRC)
切削速度50~80m/min50~70m/min40~60m/min20~40m/min60~80m/min
刃径回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
側面側面側面側面側面
0.150,000-2550,000-1550,000-2050,000-1550,0006025
0.250,000-4050,000-2550,000-3047,700-2050,0009035
0.350,0001005050,000903550,000854031,800-2050,00015060
0.450,0001507547,7001305039,8001105523,900502550,00020080
0.541,4001708538,2001305031,8001105519,100603044,60022090
120,70021010019,1001505515,900130659,500754022,30027095
1.513,80021010012,7001505510,600130656,400754014,900300100
210,3002101009,500170608,000150754,800754011,100330120
2.58,3002501207,600180656,400160803,80075408,900360120
36,9002801406,400190705,300170853,20080407,400370130
3.55,9003001505,500190704,500170852,70085456,400380130
45,2003101604,800190704,000170852,40095505,600390130
4.54,6003201604,200210753,500190952,10095505,000400130
54,1003301603,800230753,2002101101,90095504,500410130
5.53,8003301603,500240802,9002201101,70095504,100410130
63,4003401703,200260852,7002401201,600100503,700410130
73,0003301702,700250802,3002301201,400100503,200380130
82,6003201602,400240752,0002201101,200100502,800360120
92,3003101502,100230751,8002201101,100100502,500350120
102,1003001501,900230751,6002101001,000100502,200330110
121,7002701401,600220701,300200100800100501,900320110

切り込み量(D:刃径)

MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃 【追加工対応品】 切り込み量1

炭素鋼・合金鋼・調質鋼

MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃 【追加工対応品】 切り込み量2

焼き入れ鋼

MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃 【追加工対応品】 切り込み量3

切削条件時の注意

※切削油を使用してください。
※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
※焼き入れ鋼を切削加工する場合は、オイルミストクーラントの使用をお奨めします。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整し使用してください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
メーカー標準品
0.1
0.2
4
45
08-00030-00010
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.2
0.4
4
45
08-00030-00020
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.3
0.6
4
45
08-00030-00030
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.4
0.8
4
45
08-00030-00040
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.5
1
4
45
08-00030-00050
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.6
1.2
4
45
08-00030-00060
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.7
1.4
4
45
08-00030-00070
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.8
1.6
4
45
08-00030-00080
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.9
1.8
4
45
08-00030-00090
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
1
2
4
45
08-00030-00100
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.1
2.2
4
45
08-00030-00110
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.2
2.4
4
45
08-00030-00120
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.3
2.6
4
45
08-00030-00130
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.4
2.8
4
45
08-00030-00140
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.5
3
4
45
08-00030-00150
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.6
3.2
4
45
08-00030-00160
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.7
3.4
4
45
08-00030-00170
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.8
3.6
4
45
08-00030-00180
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.9
3.8
4
45
08-00030-00190
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
2
4
4
45
08-00030-00200
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.1
4.2
4
45
08-00030-00210
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.2
4.4
4
45
08-00030-00220
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.3
4.6
4
45
08-00030-00230
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.4
4.8
4
45
08-00030-00240
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.5
5
4
45
08-00030-00250
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.6
5.2
4
45
08-00030-00260
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.7
5.4
4
45
08-00030-00270
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.8
5.6
4
45
08-00030-00280
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.9
5.8
4
45
08-00030-00290
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
3
6
6
45
08-00030-00300
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
3.1
6.2
6
45
08-00030-00310
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
3.2
6.4
6
45
08-00030-00320
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
3.3
6.6
6
45
08-00030-00330
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
3.4
6.8
6
45
08-00030-00340
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
3.5
7
6
45
08-00030-00350
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
3.6
7.2
6
45
08-00030-00360
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
3.7
7.4
6
45
08-00030-00370
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
3.8
7.6
6
45
08-00030-00380
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
3.9
7.8
6
45
08-00030-00390
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
4
8
6
45
08-00030-00400
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
4.1
8.2
6
45
08-00030-00410
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
4.2
8.4
6
45
08-00030-00420
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
4.3
8.6
6
45
08-00030-00430
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
4.4
8.8
6
45
08-00030-00440
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
4.5
9
6
50
08-00030-00450
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
4.6
9.2
6
50
08-00030-00460
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
4.7
9.4
6
50
08-00030-00470
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
4.9
9.8
6
50
08-00030-00490
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
5
10
6
50
08-00030-00500
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
5.1
10.2
6
50
08-00030-00510
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
5.2
10.4
6
50
08-00030-00520
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
5.3
10.6
6
50
08-00030-00530
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
5.4
10.8
6
50
08-00030-00540
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
5.5
11
6
50
08-00030-00550
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
5.6
11.2
6
50
08-00030-00560
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
5.7
11.4
6
50
08-00030-00570
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
5.8
11.6
6
50
08-00030-00580
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
5.9
11.8
6
50
08-00030-00590
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
6
12
6
50
08-00030-00600
-0.025~-0.01mm
-
1個
メーカー標準品
7
14
8
65
08-00030-00700
-0.03~-0.01mm
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800
( 5,280 )
3日目
3,395
( 3,735 )
5日目
3,119
( 3,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,349
( 3,684 )
1日目
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,889
( 3,178 )
1日目
3,027
( 3,330 )
1日目
2,100
( 2,310 )
1日目
3,0272,936
( 3,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,900
( 2,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,257
( 3,583 )
1日目
2,100
( 2,310 )
1日目
3,257
( 3,583 )
1日目
3,257
( 3,583 )
1日目
1,900
( 2,090 )
1日目
3,257
( 3,583 )
1日目
3,257
( 3,583 )
1日目
2,100
( 2,310 )
1日目
3,303
( 3,633 )
1日目
1,900
( 2,090 )
5日目
3,257
( 3,583 )
1日目
3,2573,159
( 3,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,257
( 3,583 )
1日目
3,2573,159
( 3,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,900
( 2,090 )
1日目
3,763
( 4,139 )
1日目
3,763
( 4,139 )
1日目
3,763
( 4,139 )
1日目
3,763
( 4,139 )
1日目
2,400
( 2,640 )
5日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,395
( 3,735 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
2,600
( 2,860 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,717
( 4,089 )
1日目
4,337
( 4,771 )
1日目
4,337
( 4,771 )
1日目
4,337
( 4,771 )
1日目
2,751
( 3,026 )
1日目
4,337
( 4,771 )
1日目
4,337
( 4,771 )
1日目
4,337
( 4,771 )
1日目
4,337
( 4,771 )
1日目
3,809
( 4,190 )
1日目
4,480
( 4,928 )
1日目
4,480
( 4,928 )
1日目
4,480
( 4,928 )
1日目
4,480
( 4,928 )
1日目
2,843
( 3,127 )
1日目
6,334
( 6,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃長は刃径の2倍で30°ネジレを採用。
・溝・側面を問わずオールマイティーに対応する標準タイプ。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃 のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
自社の生産設備の交換品として
3
満足度:3.0
自社の生産設備の切削機械の交換用刃工具として手配、購入して使用しています。刃径4mmのエンドミルは、へたりやすいのでへた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃
MX240 無限リード40エンドミル 2枚刃
MX235 無限リード35エンドミル 2枚刃
MX440 無限リード40エンドミル 4枚刃
無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230
MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格1,900-2,889 -1,900 -3,303 -2,000 -2,797 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング