ツール用品技術窓口
【特長】・刃長は刃径の等倍で25°ネジレを採用。・剛性を高めた設計で、溝加工でのビビリと倒れを最小限に...
詳細を確認

刃長は刃径の等倍で25°ネジレを採用。
| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ねじれ角 | 25° |
| 加工可能硬度 | ~55HRCまで加工可能 |
| 表面処理 | 無限コーティング |
| 刃数 | 2枚刃 |
| 加工用途 | 溝加工、側面加工、平面加工 |

| 被削材 | 炭素鋼 S50C | 合金鋼 SCM・SKD・SUS | 調質鋼 HPM・NAK | 焼き入れ鋼 SKD61(~52HRC) | 銅 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 50~80m/min | 50~70m/min | 40~60m/min | 20~40m/min | 60~80m/min | ||||||||||
| 刃 径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |||||
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | ||||||
| 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||||
| 0.3 | 50,000 | 100 | 50 | 50,000 | 90 | 35 | 50,000 | 85 | 40 | 31,800 | - | 20 | 50,000 | 150 | 60 |
| 0.4 | 50,000 | 150 | 75 | 47,700 | 130 | 50 | 39,800 | 110 | 55 | 23,900 | 50 | 25 | 50,000 | 200 | 80 |
| 0.5 | 41,400 | 170 | 85 | 38,200 | 130 | 50 | 31,800 | 110 | 55 | 19,100 | 60 | 30 | 44,600 | 220 | 90 |
| 1 | 20,700 | 210 | 100 | 19,100 | 150 | 55 | 15,900 | 130 | 65 | 9,500 | 75 | 40 | 22,300 | 270 | 95 |
| 1.5 | 13,800 | 210 | 100 | 12,700 | 150 | 55 | 10,600 | 130 | 65 | 6,400 | 75 | 40 | 14,900 | 300 | 100 |
| 2 | 10,300 | 210 | 100 | 9,500 | 170 | 60 | 8,000 | 150 | 75 | 4,800 | 75 | 40 | 11,100 | 330 | 120 |
| 2.5 | 8,300 | 250 | 120 | 7,600 | 180 | 65 | 6,400 | 160 | 80 | 3,800 | 75 | 40 | 8,900 | 360 | 120 |
| 3 | 6,900 | 280 | 140 | 6,400 | 190 | 70 | 5,300 | 170 | 85 | 3,200 | 80 | 40 | 7,400 | 370 | 130 |
| 4 | 5,200 | 310 | 160 | 4,800 | 190 | 70 | 4,000 | 170 | 85 | 2,400 | 95 | 50 | 5,600 | 390 | 130 |
| 5 | 4,100 | 330 | 160 | 3,800 | 230 | 75 | 3,200 | 210 | 110 | 1,900 | 95 | 50 | 4,500 | 410 | 130 |
| 6 | 3,400 | 340 | 170 | 3,200 | 260 | 85 | 2,700 | 240 | 120 | 1,600 | 100 | 50 | 3,700 | 410 | 130 |
| 7 | 3,000 | 330 | 170 | 2,700 | 250 | 80 | 2,300 | 230 | 120 | 1,400 | 100 | 50 | 3,200 | 380 | 130 |
| 8 | 2,600 | 320 | 160 | 2,400 | 240 | 75 | 2,000 | 220 | 110 | 1,200 | 100 | 50 | 2,800 | 360 | 120 |
| 9 | 2,300 | 310 | 150 | 2,100 | 230 | 75 | 1,800 | 220 | 110 | 1,100 | 100 | 50 | 2,500 | 350 | 120 |
| 10 | 2,100 | 300 | 150 | 1,900 | 230 | 75 | 1,600 | 210 | 100 | 1,000 | 100 | 50 | 2,200 | 330 | 110 |
| 12 | 1,700 | 270 | 140 | 1,600 | 220 | 70 | 1,300 | 200 | 100 | 800 | 100 | 50 | 1,900 | 320 | 110 |

炭素鋼・合金鋼・調質鋼

焼き入れ鋼

銅
※切削油を使用してください。
※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
※焼き入れ鋼を切削加工する場合は、オイルミストクーラントの使用をお奨めします。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整し使用してください。
| 炭素鋼 | 合金鋼 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~55HRC | 55HRC~ | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ◎ | - | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,119円 ( 3,431円 ) | 5日目 |
3,349円 ( 3,684円 ) | 1日目 |
2,100円 ( 2,310円 ) | 1日目 |
2,100円 ( 2,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 1日目 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,100円 ( 2,310円 ) | 1日目 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 5日目 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 1日目 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 1日目 |
2,600円 ( 2,860円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,751円 ( 3,026円 ) | 1日目 |
2,843円 ( 3,127円 ) | 1日目 |
6,400円 ( 7,040円 ) | 1日目 |
5,267円 ( 5,794円 ) | 1日目 |
8,260円 ( 9,086円 ) | 1日目 |
6,867円 ( 7,554円 ) | 1日目 |
8,260円 ( 9,086円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
4.5通常価格(税別):2,340円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):1,580円~