17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

NSMD-M 無限マイクロコーティング マイクロドリル

NSMD-M 無限マイクロコーティング マイクロドリル
通常単価(税別)
4,87036,226特別価格
税込単価
5,35739,849特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・溝長は刃径の10倍を採用した標準タイプ。・マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステ...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

刃直径0.01mmからのエンドミル・ドリルシリーズ。
マシニングセンタを利用した微細切削加工領域を拡げます!

 
NSMD-M 無限マイクロコーティング マイクロドリル 製品特長・仕様oth_01

髪の毛(約0.1mm)より細いエンドミル

 

〈マイクロドリル〉
切削による極微細穴加工が実現しました。コーティングタイプでは、SUSなどの難削材へも適応します。

 
NSMD-M 無限マイクロコーティング マイクロドリル 製品特長・仕様oth_02

コーティングタイプ(φ0.01~0.1)

NSMD-M 無限マイクロコーティング マイクロドリル 製品特長・仕様oth_03

溝長10Dタイプ(φ0.01~0.1)

NSMD-M 無限マイクロコーティング マイクロドリル 製品特長・仕様oth_04

ポイントドリル(φ0.01~0.1)

 

 

使用方法・使用事例

使用事例

〈加工事例〉

SUS304 板厚0.3mm 穴径φ0.03 貫通穴加工(穴数:189穴)
NSMD-M 無限マイクロコーティング マイクロドリル 加工事例exp_02

コーティングドリル φ0.03にて加工

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材ステンレス鋼
SUS304
アルミニウム合金
A5052
直 径回転数送り速度ステップ量回転数送り速度ステップ量
min-1mm/minμmmin-1mm/minμm
0.0120,00010.130,00020.5
0.0320,00020.530,00031.5
0.0520,0002330,00045
0.120,0005525,0001010

切削条件時の注意

※被削材・加工内容に適したクーラントをご使用ください。
※回転数は極力振動の少ない回転数に設定し、チャッキングの振れを極力抑えてください。(可能ならば使用される回転数での動的振れ精度を確認してください)
※加工面を極力平坦にして、加工を開始してください。
※工具の取り出し時や、チャッキング時には細心の注意をお願いします。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
-----

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

メーカーコード

最小発注数量
0.01
0.1
04-00002-00100
1個
0.02
0.2
04-00002-00200
1個
0.03
0.3
04-00002-00300
1個
0.05
0.5
04-00002-00500
1個
0.06
0.6
04-00002-00600
1個
0.07
0.7
04-00002-00700
1個
0.08
0.8
04-00002-00800
1個
0.09
0.9
04-00002-00900
1個
0.015
0.15
04-00002-00150
1個
0.025
0.25
04-00002-00250
1個
0.035
0.4
04-00002-00350
1個
0.045
0.5
04-00002-00450
1個
0.055
0.6
04-00002-00550
1個
0.065
0.7
04-00002-00650
1個
0.075
0.8
04-00002-00750
1個
0.085
0.9
04-00002-00850
1個
0.095
1
04-00002-00950
1個
0.1
1
04-00002-01000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,226
( 39,849 )
1日目
28,969
( 31,866 )
1日目
16,933
( 18,626 )
1日目
9,145
( 10,060 )
1日目
8,378
( 9,216 )
1日目
7,536
( 8,290 )
1日目
5,067
( 5,574 )
1日目
5,067
( 5,574 )
1日目
36,226
( 39,849 )
1日目
28,969
( 31,866 )
1日目
16,933
( 18,626 )
1日目
11,446
( 12,591 )
1日目
9,145
( 10,060 )
1日目
8,378
( 9,216 )
1日目
7,536
( 8,290 )
1日目
5,0674,914
( 5,405 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,067
( 5,574 )
1日目
4,870
( 5,357 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝長は刃径の10倍を採用した標準タイプ。
・マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレス鋼などへの穴あけに優れた性能を発揮。
・先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定。(Φ0.02以上)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NSMD-M 無限マイクロコーティング マイクロドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NSMD-M 無限マイクロコーティング マイクロドリル
NSMD-MS 無限マイクロコーティング マイクロドリル ショート
NSMD マイクロドリル
NSMD-S マイクロドリル ショート
マイクロドリル タイプN 3899
無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具グーリング日進工具
通常価格4,870-8,083 -3,855 -7,434 -4,780 -2,797 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
全長(mm)404040403838
シャンク径・MT No444433
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング