17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

MSX440 無限パワーエンドミル

通常単価(税別)
4,79935,341
税込単価
5,27938,875
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・前加工の時間短縮に貢献。・パワーアップした不等リードと大きな不等分割の採用でビビリを抑制し、...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 不等リードの採用により、ステンレス鋼・難削材の中・荒加工に最適。
  • 前加工の時間短縮に貢献。
MSX440 無限パワーエンドミル 製品特長関連画像
工具素材超微粒子超硬合金
ネジレ角35°/38°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数4刃数
加工用途溝加工
側面加工
平面加工
コーナー形状ラジアス

 

外形図

MSX440 無限パワーエンドミル 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼・調質鋼
S50C・NAK55・NAK80・HPM-1
ステンレス鋼
SUS304
切削速度100~150m/min50~70m/min50~70m/min30~55m/min
刃径側面側面
回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
316,0001,3007,0003008,5006805,600100
412,0001,4005,3003006,4007704,000100
59,5001,5004,2003005,0008003,000100
68,0002,2003,5004004,2008402,800100
86,0001,8002,6004003,2006301,800150
104,8001,3002,0004002,5005601,600150
124,0001,0001,7004002,1004701,200150
143,4009001,5003001,8004001,000120
163,0008001,4003001,600390800120
182,6007009502501,400350800100
202,4006509502501,200330700100

切り込み量(D:刃径)

MSX440 無限パワーエンドミル 切り込み量

切削条件時の注意

    ※機械剛性によって切り込み量を調整してください。また実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
    ※回転数と送り速度は同じ割合で調整してください。
    ※ステンレス鋼の場合には、不水溶性切削油をお奨めします。
    ※溝切削時は、切りくずの排出に注意してください。
    ※ミーリングチャック、機械は出来るだけ剛性のあるものをお奨めします。
    ※工具突出し量は出来るだけ短くしてください。

    適用被削材

    炭素鋼合金鋼

    工具鋼
    調質鋼焼入れ鋼ステン
    レス鋼
    耐熱
    合金
    チタン鋼アルミ
    合金
    銅合金樹脂グラフ
    ァイト
    硬脆材

    超硬合金

    55HRC
    55HRC
    -------

    型番リスト

    表示件数

    標準/追加工区分

    刃径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    コーナ・ボール半径

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    全長

    (mm)

    商品コード

    トラスココード

    刃径公差

    最小発注数量
    メーカー標準品
    3
    8
    0.2
    6
    55
    08-00144-00300
    -
    -0.03~0mm
    1個
    メーカー標準品
    4
    11
    0.2
    6
    55
    08-00144-00400
    -
    -0.03~0mm
    1個
    メーカー標準品
    5
    13
    0.2
    6
    55
    08-00144-00500
    -
    -0.03~0mm
    1個
    メーカー標準品
    6
    13
    0.3
    6
    55
    08-00144-00600
    -
    -0.03~0mm
    1個
    メーカー標準品
    7
    19
    0.3
    8
    60
    08-00144-00700
    -
    -0.04~0mm
    1個
    メーカー標準品
    8
    19
    0.3
    8
    60
    08-00144-00800
    -
    -0.04~0mm
    1個
    メーカー標準品
    9
    22
    0.3
    10
    70
    08-00144-00900
    -
    -0.04~0mm
    1個
    メーカー標準品
    10
    22
    0.3
    10
    70
    08-00144-01000
    -
    -0.04~0mm
    1個
    メーカー標準品
    11
    26
    0.3
    12
    80
    08-00144-01100
    -
    -0.05~0mm
    1個
    メーカー標準品
    12
    26
    0.3
    12
    80
    08-00144-01200
    -
    -0.05~0mm
    1個
    メーカー標準品
    13
    26
    0.7
    16
    90
    08-00144-01300
    729-3682
    -0.05~0mm
    1個
    メーカー標準品
    14
    26
    0.7
    16
    90
    08-00144-01400
    729-3691
    -0.05~0mm
    1個
    メーカー標準品
    18
    32
    1
    20
    105
    08-00144-01800
    729-3721
    -0.05~0mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    おすすめの代替相当品
    7,602
    ( 8,362 )
    1日目

    -

    7,847
    ( 8,632 )
    1日目

    -

    12,862
    ( 14,148 )
    1日目

    -

    21,063
    ( 23,169 )
    1日目

    -

    21,063
    ( 23,169 )
    1日目

    -

    35,341
    ( 38,875 )
    1日目

    -

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・前加工の時間短縮に貢献。
    ・パワーアップした不等リードと大きな不等分割の採用でビビリを抑制し、安定した加工を実現
    【用途】
    ・ステンレス鋼・難削材の中・荒加工に最適

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MSX440 無限パワーエンドミル のレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    金型加工
    3
    満足度:3.0
    短納期、低コストで入手可能で 加工性も他社の物と比較しても同等でありコストパフォーマンスが良い
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MSX440 無限パワーエンドミル
    MX440 無限リード40エンドミル 4枚刃
    無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230
    MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル
    MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル
    MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zエンドミル
    メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
    通常価格4,799-3,303 -2,000 -3,855 -2,889 -3,579 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
    加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝
    工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
    被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼
    ねじれ角不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
    コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング