17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が245型番あります。

MRT425 無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル

通常単価(税別)
5,46710,089
税込単価
6,01411,098
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

NS独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能。【被削材】〇:調質鋼、焼き入れ鋼(~55HRC...

詳細を確認
未確定:候補が245型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

 
MRT425 無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル 皮膜硬度(Hv)

皮膜硬度(Hv)

MRT425 無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル 酸化開始温度(℃)

酸化開始温度(℃)

●NS独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能。

MRT425 無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル 製品画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角25°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数4刃数
加工用途溝加工

外形図

MRT425 無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル 外形図

 

推奨切削条件

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

刃径公差

最小発注数量
0.2
2
0.5
0.23
3
40
08-00310-02022
-0.02~0mm
1個
0.2
2
1
0.27
3
40
08-00310-02023
-0.02~0mm
1個
0.2
2
1.5
0.3
3
40
08-00310-02024
-0.02~0mm
1個
0.2
2
2
0.34
3
40
08-00310-02025
-0.02~0mm
1個
0.3
3
0.5
0.35
3
40
08-00310-03032
-0.02~0mm
1個
0.3
3
1
0.4
3
40
08-00310-03033
-0.02~0mm
1個
0.3
3
1.5
0.46
3
40
08-00310-03034
-0.02~0mm
1個
0.3
3
2
0.51
3
40
08-00310-03035
-0.02~0mm
1個
0.4
4
0.5
0.47
3
40
08-00310-04042
-0.02~0mm
1個
0.4
4
1
0.54
3
40
08-00310-04043
-0.02~0mm
1個
0.4
4
1.5
0.61
3
40
08-00310-04044
-0.02~0mm
1個
0.4
4
2
0.68
3
40
08-00310-04045
-0.02~0mm
1個
0.5
4
0.5
0.57
3
40
08-00310-05042
-0.04~0mm
1個
0.5
6
0.5
0.6
3
40
08-00310-05062
-0.04~0mm
1個
0.5
4
1
0.64
3
40
08-00310-05043
-0.04~0mm
1個
0.5
6
1
0.71
3
40
08-00310-05063
-0.04~0mm
1個
0.5
4
1.5
0.71
3
40
08-00310-05044
-0.04~0mm
1個
0.5
6
1.5
0.81
3
40
08-00310-05064
-0.04~0mm
1個
0.5
4
2
0.78
3
40
08-00310-05045
-0.04~0mm
1個
0.5
6
2
0.92
3
40
08-00310-05065
-0.04~0mm
1個
0.6
4
0.5
0.67
3
40
08-00310-06042
-0.04~0mm
1個
0.6
6
0.5
0.7
3
40
08-00310-06062
-0.04~0mm
1個
0.6
4
1
0.74
3
40
08-00310-06043
-0.04~0mm
1個
0.6
6
1
0.81
3
40
08-00310-06063
-0.04~0mm
1個
0.6
4
1.5
0.81
3
40
08-00310-06044
-0.04~0mm
1個
0.6
6
1.5
0.91
3
40
08-00310-06064
-0.04~0mm
1個
0.6
4
2
0.88
3
40
08-00310-06045
-0.04~0mm
1個
0.6
6
2
1.02
3
40
08-00310-06065
-0.04~0mm
1個
0.7
6
0.5
0.8
3
40
08-00310-07062
-0.04~0mm
1個
0.7
8
0.5
0.84
3
45
08-00310-07082
-0.04~0mm
1個
0.7
6
1
0.91
3
40
08-00310-07063
-0.04~0mm
1個
0.7
8
1
0.98
3
45
08-00310-07083
-0.04~0mm
1個
0.7
6
1.5
1.01
3
40
08-00310-07064
-0.04~0mm
1個
0.7
8
1.5
1.12
3
45
08-00310-07084
-0.04~0mm
1個
0.7
6
2
1.12
3
40
08-00310-07065
-0.04~0mm
1個
0.7
8
2
1.26
3
45
08-00310-07085
-0.04~0mm
1個
0.8
4
0.5
0.87
4
45
08-00310-08042
-0.04~0mm
1個
0.8
6
0.5
0.9
4
45
08-00310-08062
-0.04~0mm
1個
0.8
8
0.5
0.94
4
45
08-00310-08082
-0.04~0mm
1個
0.8
10
0.5
0.97
4
45
08-00310-08102
-0.04~0mm
1個
0.8
12
0.5
1.01
4
50
08-00310-08122
-0.04~0mm
1個
0.8
4
0.25
0.83
4
45
08-00310-08041
-0.04~0mm
1個
0.8
6
0.25
0.85
4
45
08-00310-08061
-0.04~0mm
1個
0.8
8
0.25
0.87
4
45
08-00310-08081
-0.04~0mm
1個
0.8
10
0.25
0.89
4
45
08-00310-08101
-0.04~0mm
1個
0.8
4
1
0.94
4
45
08-00310-08043
-0.04~0mm
1個
0.8
6
1
1.01
4
45
08-00310-08063
-0.04~0mm
1個
0.8
8
1
1.08
4
45
08-00310-08083
-0.04~0mm
1個
0.8
10
1
1.15
4
45
08-00310-08103
-0.04~0mm
1個
0.8
12
1
1.22
4
50
08-00310-08123
-0.04~0mm
1個
0.8
4
1.5
1.01
4
45
08-00310-08044
-0.04~0mm
1個
0.8
6
1.5
1.11
4
45
08-00310-08064
-0.04~0mm
1個
0.8
8
1.5
1.22
4
45
08-00310-08084
-0.04~0mm
1個
0.8
10
1.5
1.32
4
45
08-00310-08104
-0.04~0mm
1個
0.8
12
1.5
1.43
4
50
08-00310-08124
-0.04~0mm
1個
0.8
4
2
1.08
4
45
08-00310-08045
-0.04~0mm
1個
0.8
6
2
1.22
4
45
08-00310-08065
-0.04~0mm
1個
0.8
8
2
1.36
4
45
08-00310-08085
-0.04~0mm
1個
0.8
10
2
1.5
4
45
08-00310-08105
-0.04~0mm
1個
0.8
12
2
1.64
4
50
08-00310-08125
-0.04~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,257
( 7,983 )
1日目
7,257
( 7,983 )
1日目
7,257
( 7,983 )
1日目
7,257
( 7,983 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
7,469
( 8,216 )
1日目
7,469
( 8,216 )
1日目
7,469
( 8,216 )
1日目
7,307
( 8,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,469
( 8,216 )
1日目
7,469
( 8,216 )
1日目
7,469
( 8,216 )
1日目
7,469
( 8,216 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目

詳細情報

基本情報

NS独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能。
【被削材】
〇:調質鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミニウム合金、樹脂
◎:炭素鋼、合金鋼・工具鋼、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRT425 無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミルのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
アルミ製品の加工
4
満足度:4.0
当社で製作している試作品のアルミ鋳造品のボス部分の加工に使用しています。カタログの切削条件を参考として、自社機械に有った...もっと読む
0人が参考にしています。
PVCのテーパ−加工
5
満足度:5.0
ハンドテーパリ−マで仕上げる前の予備加工に使用しています。 PVC材料が柔らかい為、既に数十個の加工に使用していますが ...もっと読む
0人が参考にしています。
PVCへのテーパー穴加工
5
満足度:5.0
既に数十回使用してるが加工物が柔らかいので 全く消耗せず助かっている。目的のテーパーより 浅い角度で加工し、仕上げはハン...もっと読む
0人が参考にしています。
深リブ
4
満足度:4.0
ミスミさんオリジナルよりは 切れが良く へたりがあまりないです 無限シリ−ズはよいです
0人が参考にしています。
シリ−ズ
4
満足度:4.0
無限シリ−ズは少し高価ですが それだけの価値はやっぱりあります 全然へたりがはさきにないですし かなり持ちがよいです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRT425 無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
MTE230 無限コーティング テーパーエンドミル
リブ溝用 テーパエンド形 FXS-RB-TPE
Xコーティング テーパーエンドミル NTE-2X
銅電極・アルミ・プラ用 テーパーエンドミル DTE
テーパーエンドミル NTE-2
メーカー日進工具日進工具オーエスジー日進工具日進工具日進工具
通常価格5,467-5,534 -11,998 -6,959 -6,200 -6,400 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬テーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング