17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

無限コーティングプレミアム ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225

通常単価(税別)
3,94711,372特別価格
税込単価
4,34212,509特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミル・切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮

詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度材に特化して開発されたTiAlN系のコーティング【無限コーティングプレミアム】を採用したエンドミルシリーズです。従来の無限コーティングを更に改良し、皮膜硬度がHv3,600、耐酸化温度1,300℃と高硬度材の加工に充分な特性を持たすことに成功しました。
耐酸化温度が極めて高くなることで、耐熱性を持たせることもできるため、最近では超耐熱鋼に適したコーティングとしても、シリーズが広がっています。

 
無限コーティングプレミアム ロングテーパーネック2枚刃ボールエンドミル MRBTNH230 製品の基本仕様・特長03

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)

工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角25°
加工可能硬度65HRCまで
表面処理無限コーティングプレミアム
刃数2刃数
加工用途曲面加工

 

外形図

無限コーティングプレミアム ピンカド リード30 エンドミル2枚刃 MXH230P 【追加工対応品】 外形図01

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼・調質鋼
S50C・HPM・NAK
(~43HRC)
焼き入れ鋼
SKD61・STAVAX・HPM-38
(~55HRC)
Rサイズ通常条件高速条件切り込み量通常条件高速条件切り込み量
回転数送り速度回転数送り速度ap×ae回転数送り速度回転数送り速度ap×ae
min-1mm/minmin-1mm/minmmmin-1mm/minmin-1mm/minmm
0.120,00040050,0008000.01×0.0220,00025050,0005000.01×0.02
0.220,00060050,0001,0000.02×0.0520,00032050,0006800.02×0.05
0.2520,00080050,0001,2000.03×0.0520,00040050,0008000.02×0.05
0.320,0001,20050,0002,0000.05×0.120,00046050,0001,0000.03×0.05
0.420,0001,60050,0002,5000.1×0.220,00058050,0001,2000.05×0.1
0.520,0002,00050,0005,0000.2×0.320,0001,20050,0003,0000.1×0.2
0.7520,0002,00050,0005,0000.2×0.320,0001,60042,0003,0000.1×0.2
120,0003,20050,0008,0000.3×0.520,0002,50032,0003,5000.2×0.5
1.516,0002,80032,0006,0000.3×0.516,0002,50021,0003,5000.2×0.5
212,0002,40024,0005,0000.5×112,0002,00016,0003,0000.2×0.7
2.59,6002,00020,0005,0000.5×19,6002,00013,0003,0000.2×0.7
38,0002,00016,0004,0000.5×1.58,0001,60010,0002,5000.2×1
被削材焼き入れ鋼
SKD11
(~62HRC)
Rサイズ通常条件高速条件切り込み量
回転数送り速度回転数送り速度ap×ae
min-1mm/minmin-1mm/minmm
0.120,00025050,0005000.01×0.02
0.220,00032050,0006800.02×0.05
0.2520,00040050,0008000.02×0.05
0.320,00046050,0001,0000.03×0.05
0.420,00058050,0001,2000.05×0.1
0.520,00080050,0002,0000.1×0.2
0.7520,0001,20032,0002,0000.1×0.2
120,0002,00024,0002,4000.2×0.5
1.513,0002,00016,0002,4000.2×0.5
29,6001,60012,0002,0000.2×0.7
2.57,6001,3009,6001,6000.2×0.7
36,4001,0008,0001,3000.2×1

切削条件時の注意

※切り込み量のapは深さ方向の切り込み量、aeはピックフィードを示します。
※オイルミストクーラントをお奨めします。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整してください。
※工具突出し量は、必要以上に出さないでください。

 

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金
~55HRC55HRC~
--------

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
0.2
0.2
0.1
0.5
4
50
±5
08-00555-01011
0.175
1個
0.2
0.2
0.1
0.5
6
50
±5
08-00555-01012
0.175
1個
0.4
0.4
0.2
1
4
50
±5
08-00555-02011
0.365
1個
0.4
0.4
0.2
1
6
50
±5
08-00555-02012
0.365
1個
0.6
0.6
0.3
1.5
4
50
±10
08-00555-03011
0.56
1個
0.6
0.6
0.3
1.5
6
50
±10
08-00555-03012
0.56
1個
0.8
0.8
0.4
2
4
50
±10
08-00555-04011
0.76
1個
0.8
0.8
0.4
2
6
50
±10
08-00555-04012
0.76
1個
1
1
0.5
2.5
4
50
±10
08-00555-05011
0.95
1個
1
1
0.5
2.5
6
50
±10
08-00555-05012
0.95
1個
1
1
0.5
4
6
50
±10
08-00555-05021
0.95
1個
1
1
0.5
6
6
50
±10
08-00555-05022
0.95
1個
0.5
0.5
0.25
1.25
4
50
±10
08-00555-02511
0.46
1個
0.5
0.5
0.25
1.25
6
50
±10
08-00555-02512
0.46
1個
1.5
1.5
0.75
3.8
4
50
±10
08-00555-07511
1.45
1個
1.5
1.5
0.75
3.8
6
50
±10
08-00555-07512
1.45
1個
2
2
1
5
4
50
±10
08-00555-10011
1.94
1個
2
2
1
5
6
50
±10
08-00555-10012
1.94
1個
2
2
1
6
6
50
±10
08-00555-10022
1.94
1個
2
2
1
8
6
50
±10
08-00555-10032
1.94
1個
3
3
1.5
8
6
60
±10
08-00555-15012
2.85
1個
3
3
1.5
10
6
60
±10
08-00555-15022
2.85
1個
3
3
1.5
15
6
60
±10
08-00555-15032
2.85
1個
4
4
2
10
6
60
±10
08-00555-20012
3.8
1個
5
5
2.5
12
6
60
±10
08-00555-25012
4.8
1個
6
6
3
15
6
60
±10
08-00555-30012
5.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
7,335
( 8,069 )
1日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミル
・切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無限コーティングプレミアム ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無限コーティングプレミアム ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225
無限コーティングショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)MACH225SF
VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル
MLFH330 無限コーティングプレミアム 高能率レンズ形 3枚刃エンドミル
MSBSH330-5X 無限コーティングプレミアムPlus 5軸MC加工用3枚刃ボールエンドミル
AE-BD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃
メーカー日進工具日進工具ユニオンツール日進工具日進工具オーエスジー
通常価格3,947-3,625 -1,860 -5,915 -3,809 -2,919 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 溝曲面曲面側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング