17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

MSB230G2 無限コーティング 高精度 プロフィットボールエンドミル

通常単価(税別)
4,33712,272特別価格
税込単価
4,77113,499特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

チューンナップされた無限コーティングが高精度な加工を長時間持続

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

 
MSB230G2 無限コーティング 高精度 プロフィットボールエンドミル 皮膜硬度(Hv)

皮膜硬度(Hv)

MSB230G2 無限コーティング 高精度 プロフィットボールエンドミル 酸化開始温度(℃)

酸化開始温度(℃)

●超高精度 R精度±2μm

MSB230G2 無限コーティング 高精度 プロフィットボールエンドミル 製品画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数2刃数
加工用途曲面加工

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

 

通常切削時

被削材炭素鋼合金鋼・調質鋼
SCM・SKD・SUS・HPM・NAK
焼き入れ鋼
SKD61
(~52HRC)
アルミニウム合金
切削速度150m/min120~150m/min80~100m/min150m/min~100~150m/min
Rサイズ回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
0.0550,00020050,00015050,00010050,00025050,000250
0.150,00040050,00034050,00020050,00050050,000500
0.250,00063050,00060050,00063050,00060050,000600
0.350,00093050,00094048,00090050,00075050,000750
0.450,0001,20048,0001,20036,00090050,0001,00050,0001,000
0.548,0001,43038,0001,20029,00090050,0001,25048,0001,000
0.640,0001,43032,0001,20024,00081050,0001,48040,0001,080
0.830,0001,27024,0001,00018,00067050,0001,90030,0001,160
124,0001,16019,00080014,30060048,0002,40024,0001,200
1.516,00093013,0006009,60046032,0002,40016,0001,200
212,00093010,0005707,20045024,0002,40012,0001,200
2.59,6009308,0005605,70045019,0002,4009,6001,200
38,0009306,4005404,80045016,0002,4008,0001,200
46,0009004,8005403,60045012,0002,4006,0001,200
54,8009003,8005402,9004509,6002,3004,8001,150
64,0009003,2005402,4004508,0002,1004,0001,050
73,4009002,7505402,0504506,8002,0003,4001,000
83,0009002,4005401,8004506,0002,0003,0001,000
92,6509002,1005201,6004505,3002,0002,6501,000
102,4009001,9005201,4504504,8002,0002,4001,000
 

高速切削時

被削材
Work Material
炭素鋼
Carbon Steels
S50C
合金鋼
Alloy Steels
SCM・SKD・SUS
調質鋼
Prehardened Steels
HPM・NAK
焼き入れ鋼
Hardened Steels
SKD61
(~52HRC)
切削速度
Cutting Speed
250m/min200m/min180m/min100m/min
Rサイズ
Radius
回転数
Spindle Speed
送り速度
Feed
回転数
Spindle Speed
送り速度
Feed
回転数
Spindle Speed
送り速度
Feed
回転数
Spindle Speed
送り速度
Feed
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
0.2~50,000~1,500~50,000~1,200~50,000~1,000~50,000600
0.3~50,000~1,500~50,000~1,200~50,000~1,000~50,000700
0.4~50,000~3,000~50,000~2,500~50,000~2,20040,0001,000
0.5~50,000~3,000~50,000~2,500~50,000~2,20032,0001,500
140,0005,00032,0003,20029,0002,90016,0001,500
1.527,0005,00021,0003,20019,0002,90010,6001,500
220,0005,00016,0003,20014,0002,9008,0001,500
313,5003,00010,6002,0009,5001,8005,3001,200
410,0003,0008,0002,0007,2001,8004,0001,200
58,0003,0006,4002,0005,7001,8003,2001,200
66,7002,5005,3001,8004,8001,6002,7001,200
85,0002,0004,0001,5003,6001,3002,000800
104,0001,5003,2001,2002,9001,0001,600800

切削条件時の注意

 

通常切削時

MSB230G2 無限コーティング 高精度 プロフィットボールエンドミル 切込み量

切り込み量(R:ボール半径)

 

※溝加工の送り速度は、60%にしてください。
※工具突出し量は、4Dを基準とし、それ以上突き出す場合は切削条件を調整してください。
※エアーブローまたはオイルミストが最適です。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。

 

高速切削時

MSB230G2 無限コーティング 高精度 プロフィットボールエンドミル 切込み量2

切り込み量(R:ボール半径)

 

※溝加工の送り速度は、60%にしてください。
※エアーブローまたはオイルミストが最適です。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※ミーリングチャック、機械は出来るだけ剛性のあるものをお奨めします。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首角

(°)

最小発注数量
メーカー標準品
0.1
0.1
0.05
4
50
08-00505-00005
15
1個
メーカー標準品
0.2
0.2
0.1
4
50
08-00505-00010
15
1個
メーカー標準品
0.4
0.6
0.2
4
50
08-00505-00020
15
1個
メーカー標準品
0.6
0.9
0.3
4
50
08-00505-00030
15
1個
メーカー標準品
0.8
1.2
0.4
4
50
08-00505-00040
15
1個
メーカー標準品
1
1.5
0.5
4
50
08-00505-00050
15
1個
メーカー標準品
0.3
0.3
0.15
4
50
08-00505-00015
15
1個
メーカー標準品
0.5
0.8
0.25
4
50
08-00505-00025
15
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
0.75
4
50
08-00505-00075
15
1個
メーカー標準品
2
3
1
4
60
08-00505-00100
9
1個
メーカー標準品
3
5
1.5
6
60
08-00505-00150
9
1個
メーカー標準品
4
6
2
6
70
08-00505-00200
9
1個
メーカー標準品
5
8
2.5
6
70
08-00505-00250
9
1個
メーカー標準品
6
10
3
6
80
08-00505-00300
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,272
( 13,499 )
1日目
7,021
( 7,723 )
1日目
5,067
( 5,574 )
1日目
4,734
( 5,207 )
1日目
4,734
( 5,207 )
1日目
4,734
( 5,207 )
1日目
7,725
( 8,498 )
1日目
4,7344,591
( 5,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,600
( 6,160 )
1日目
4,337
( 4,771 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目
6,467
( 7,114 )
1日目
6,867
( 7,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

チューンナップされた無限コーティングが高精度な加工を長時間持続

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSB230G2 無限コーティング 高精度 プロフィットボールエンドミル のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MSB230G2 無限コーティング 高精度 プロフィットボールエンドミル
MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
MSB230S 無限コーティング ショートボールエンドミル
MSB230SF 無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)
MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル
無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミル MSBXL230
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格4,337-2,797 -3,487 -3,027 -6,844 -9,082 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング