ツール用品技術窓口
【特長】・高硬度領域(48~65HRC)の仕上げ加工に最適・倒れの少ない精密仕上加工を実現。
詳細を確認
TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)
●高硬度領域(48~65HRC)の仕上げ加工に最適。
●倒れの少ない精密仕上加工を実現。

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ねじれ角 | 45° |
| 加工可能硬度 | 65HRCまで |
| 表面処理 | 無限コーティング |
| 刃数 | 4刃数 |
| 加工用途 | 溝加工、側面加工、平面加工 |

通常切削時
| 被削材 | 焼き入れ鋼 SKD61 (45~50HRC) | 焼き入れ鋼 SKD61・STAVAX・HPM-38 (50~55HRC) | 焼き入れ鋼 SKD11 (55~62HRC) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃 径 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||||
| 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
| 1 | 6,400 | 280 | 3,200 | 140 | 5,400 | 240 | 2,700 | 120 | 4,800 | 200 | 2,400 | 100 |
| 1.5 | 4,200 | 300 | 2,100 | 150 | 3,600 | 230 | 1,800 | 120 | 3,200 | 180 | 1,600 | 90 |
| 2 | 3,200 | 320 | 1,600 | 160 | 2,700 | 230 | 1,400 | 120 | 2,400 | 180 | 1,200 | 90 |
| 3 | 3,700 | 520 | 1,900 | 260 | 3,200 | 380 | 1,600 | 140 | 2,600 | 260 | 1,300 | 130 |
| 4 | 2,800 | 450 | 1,400 | 230 | 2,400 | 360 | 1,200 | 180 | 2,000 | 260 | 1,000 | 130 |
| 5 | 5,100 | 1,200 | 2,600 | 600 | 4,500 | 1,000 | 2,300 | 500 | 3,800 | 800 | 1,900 | 400 |
| 6 | 4,200 | 1,300 | 2,500 | 780 | 3,700 | 1,100 | 2,200 | 660 | 3,200 | 680 | 1,600 | 340 |
| 8 | 3,200 | 1,500 | 1,900 | 900 | 2,800 | 1,300 | 1,700 | 780 | 2,400 | 750 | 1,200 | 380 |
| 10 | 2,600 | 1,500 | 1,600 | 900 | 2,200 | 1,300 | 1,300 | 780 | 1,900 | 900 | 950 | 450 |
| 12 | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 780 | 1,900 | 1,100 | 1,150 | 660 | 1,600 | 960 | 800 | 480 |
高速切削時
| 被削材 | 焼き入れ鋼 SKD61 (45~50HRC) | 焼き入れ鋼 SKD61・STAVAX・HPM-38 (50~55HRC) | 焼き入れ鋼 SKD11 (55~62HRC) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃 径 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||||
| 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
| 1 | 20,000 | 950 | 10,000 | 480 | 17,500 | 770 | 8,800 | 390 | 12,700 | 510 | 6,400 | 260 |
| 1.5 | 13,800 | 1,000 | 6,900 | 500 | 11,700 | 750 | 5,900 | 380 | 8,500 | 480 | 4,300 | 240 |
| 2 | 10,400 | 1,000 | 5,200 | 500 | 8,700 | 730 | 4,400 | 370 | 6,400 | 460 | 3,200 | 230 |
| 3 | 10,600 | 1,500 | 5,300 | 750 | 9,500 | 1,100 | 4,800 | 550 | 7,400 | 740 | 3,700 | 370 |
| 4 | 8,000 | 1,300 | 4,000 | 650 | 7,200 | 1,100 | 3,600 | 550 | 5,600 | 740 | 2,800 | 370 |
| 5 | 8,900 | 2,100 | 4,500 | 1,100 | 7,600 | 1,800 | 3,800 | 900 | 5,100 | 1,100 | 2,600 | 550 |
| 6 | 7,400 | 2,200 | 4,500 | 1,320 | 6,400 | 1,900 | 3,900 | 1,150 | 5,300 | 1,100 | 2,700 | 550 |
| 8 | 5,600 | 2,600 | 3,400 | 1,560 | 4,800 | 2,200 | 2,900 | 1,320 | 4,000 | 1,300 | 2,000 | 650 |
| 10 | 4,500 | 2,600 | 2,700 | 1,560 | 3,800 | 2,200 | 2,300 | 1,320 | 3,200 | 1,500 | 1,600 | 750 |
| 12 | 3,700 | 2,200 | 2,200 | 1,320 | 3,200 | 1,900 | 2,000 | 1,150 | 2,600 | 1,600 | 1,300 | 800 |

切込み量(D:刃径)

切込み量(D:刃径)

切込み量(D:刃径)

切込み量(D:刃径)

切込み量(D:刃径)
※機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※エアーブローまたはオイルミストの使用をお奨めします。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
4.5通常価格(税別):2,340円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~