ツール用品技術窓口
【特長】・ロングボールエンドミルに無限コーティングを採用。・サイズはR0.1~R5。・ロングシャンクを...
詳細を確認
TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ネジレ角 | 30° |
| 加工可能硬度 | 55HRCまで |
| 表面処理 | 無限コーティング |
| 刃数 | 2枚刃 |
| 加工用途 | 曲面加工 |

無限コーティングと他社TiAlNコーティング品による寿命比較データです。
【被削材】 STAVAX 52HRC(SUS420J2改)での寿命

MRB230 R1x10
摩耗幅0.087mm

他社 R1x10
摩耗幅0.136mm

n:10,000min-1 Vf:1,500mm/min ap:0.1mm×ae:0.2mm
水溶性切削油 加工時間:132分 切削長150m
【被削材】 炭素鋼 S50Cでの寿命

MSE230 φ6
摩耗幅0.022mm

他社 φ6
摩耗幅0.1mm

n:3,400min-1 Vf:600mm/min ap:9mm×ae:1.2mm
水溶性切削油 加工時間:33分 切削長20m
【被削材】 銅での寿命

MRB230 R1x6
摩耗幅0.028mm

他社 R1x6
摩耗幅0.095mm

n:12,000min-1 Vf:1,200mm/min ap:0.2mm×ae:0.3mm
水溶性切削油 加工時間:5時間44分 切削長365m
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,735円 ( 10,709円 ) | 1日目 |
9,735円 ( 10,709円 ) | 1日目 |
8,614円 ( 9,475円 ) | 1日目 |
8,614円 ( 9,475円 ) | 1日目 |
6,844円 ( 7,528円 ) | 1日目 |
8,614円 ( 9,475円 ) | 1日目 |
8,614円 ( 9,475円 ) | 1日目 |
8,614円 ( 9,475円 ) | 1日目 |
8,614円 ( 9,475円 ) | 1日目 |
9,735円 ( 10,709円 ) | 1日目 |
9,735円 ( 10,709円 ) | 1日目 |
8,614円 ( 9,475円 ) | 1日目 |
8,614円 ( 9,475円 ) | 1日目 |
8,614円 ( 9,475円 ) | 1日目 |
8,614円 ( 9,475円 ) | 1日目 |
8,614円 ( 9,475円 ) | 1日目 |
8,614円 ( 9,475円 ) | 1日目 |
8,614円 ( 9,475円 ) | 1日目 |
7,434円 ( 8,177円 ) | 1日目 |
9,145円 ( 10,060円 ) | 1日目 |
9,145円 ( 10,060円 ) | 1日目 |
9,145円 ( 10,060円 ) | 1日目 |
9,145円 ( 10,060円 ) | 1日目 |
8,083円 ( 8,891円 ) | 1日目 |
9,204円 ( 10,124円 ) | 1日目 |
9,204円 ( 10,124円 ) | 1日目 |
10,325円 ( 11,358円 ) | 1日目 |
10,325円 ( 11,358円 ) | 1日目 |
9,145円 ( 10,060円 ) | 1日目 |
8,083円 ( 8,891円 ) | 1日目 |
11,387円 ( 12,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,387円 ( 12,526円 ) | 1日目 |
14,514円 ( 15,965円 ) | 1日目 |
14,514円 ( 15,965円 ) | 1日目 |
14,514円 ( 15,965円 ) | 1日目 |
14,514円 ( 15,965円 ) | 1日目 |
14,514円 ( 15,965円 ) | 1日目 |
14,514円 ( 15,965円 ) | 1日目 |
14,514円 ( 15,965円 ) | 1日目 |
11,682円 ( 12,850円 ) | 1日目 |
18,880円 ( 20,768円 ) | 1日目 |
22,597円 ( 24,857円 ) | 1日目 |


MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックハイハードボール TH3
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
4.5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,340円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ
3.9通常価格(税別):1,780円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/レギュラータイプ
0通常価格(税別):1,240円~