17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が165型番あります。

MSTNR230 無限コーティング ロングテーパーネックラジアスエンドミル

通常単価(税別)
5,60011,092
税込単価
6,16012,201
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・中荒加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上。・...

詳細を確認
未確定:候補が165型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

 
MSTNR230 無限コーティング ロングテーパーネックラジアスエンドミル 皮膜硬度(Hv)

皮膜硬度(Hv)

MSTNR230 無限コーティング ロングテーパーネックラジアスエンドミル 酸化開始温度(℃)

酸化開始温度(℃)

●R精度は±5μmの超高精度。
●チューニングされた無限コーティングにより、焼き入れ鋼・調質鋼の直彫り加工から銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮。

MSTNR230 無限コーティング ロングテーパーネックラジアスエンドミル 製品画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数2刃数
加工用途溝加工、側面加工、平面加工
コーナー形状ラジアス

 

外形図

MSTNR230 無限コーティング ロングテーパーネックラジアスエンドミル 外形図1

 

使用方法・使用事例

使用方法

MSTNR230 無限コーティング ロングテーパーネックラジアスエンドミル 外形図2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼・調質鋼
S50C・NAK55・NAK80・HPM-1
(~43HRC)
焼き入れ鋼
SKD11・SKD61・STAVAX・HPM-38
(~55HRC)
刃径コーナー
半径
首角有効長回転数送り速度切り込み量回転数送り速度切り込み量
min-1mm/minap mmae mmmin-1mm/minap mmae mm
0.20.05130,0002000.0050.0230,0001500.0050.02
230,0002000.0050.0230,0001500.0050.02
130,0003000.0050.0330,0002000.0050.02
230,0003000.0050.0330,0002000.0050.02
130,0003500.010.0330,0002500.010.03
230,0003500.010.0330,0002500.010.03
0.30.05230,0002000.0070.0330,0001500.0050.03
330,0002000.0070.0330,0001500.0050.03
230,0003000.010.0530,0002000.010.03
330,0003000.010.0530,0002000.010.03
230,0003500.020.0630,0002500.020.05
330,0003500.020.0630,0002500.020.05
0.40.05
0.1
330,0003000.0150.0530,0002000.010.04
430,0003000.0150.0530,0002000.010.04
330,0003500.020.0630,0002500.020.05
430,0003500.020.0630,0002500.020.05
330,0004500.030.0730,0003000.030.06
430,0004500.030.0730,0003000.030.06
0.50.05
0.1
330,0005000.020.130,0003500.020.1
530,0005000.0150.130,0003500.0150.1
830,0005000.010.0830,0003500.010.05
1024,0004000.0070.0624,0002500.0070.04
1224,0003000.0050.0524,0001500.0050.03
330,0006000.030.130,0004000.030.1
530,0006000.020.130,0004000.020.1
830,0006000.020.0830,0004000.020.05
1024,0005000.0150.0824,0003500.010.05
1224,0003500.0150.0524,0002000.010.03
330,0007500.050.1530,0005000.050.1
530,0007500.030.1530,0005000.030.1
824,0007500.030.1124,0005000.030.08
1024,0006000.020.0824,0004000.020.06
0.80.05
0.1
0.2
526,0001,0000.060.221,0007000.060.1
824,0008000.040.219,0005600.040.1
526,0001,2000.080.321,0008400.080.3
824,0001,0000.060.319,0007000.060.3
10.05
0.1
0.2
0.3
622,0001,3000.080.3517,0009000.060.35
1018,0001,0000.050.3514,0007000.050.35
1518,0008500.030.214,0006000.030.13
2014,0007000.0250.111,0005000.0250.06
2514,0006000.020.0511,0004000.020.03
3010,0004800.0150.038,0003000.0150.02
3510,0003500.010.028,0002500.010.01
622,0001,5000.10.3517,6001,0000.10.35
1018,0001,2000.080.3514,4008000.080.35
1.50.1
0.2
0.3
1016,0001,3000.10.5512,8009000.10.55
1514,0001,0000.070.5511,2007000.070.55
2014,0008000.050.311,2005500.050.2
2514,0006000.030.111,2004000.030.06
3012,0004500.030.059,6003000.030.03
1016,0001,5000.150.5512,8001,0000.150.55
1514,0001,2000.10.5511,2008500.10.55
20.1
0.2
0.3
0.5
1514,0001,2000.10.711,2008500.070.7
2012,0001,2000.070.79,6008500.070.7
2512,0001,0000.050.59,6007000.040.5
3010,0007500.040.38,0005000.030.3
408,0004000.030.26,4003000.020.2
506,0003500.0150.14,8002500.010.1
1520,0002,0000.20.716,0001,4000.20.7
2016,0001,6000.10.712,8001,1000.10.7
30.2
0.5
1511,0001,6000.151.058,8001,1000.11.05
2011,0001,6000.131.058,8001,1000.11.05
309,0001,2000.11.057,2008500.071.05
409,0001,0000.070.67,2007000.050.6
508,0006400.050.356,4004500.040.35
608,0004800.030.26,4003000.020.2
被削材銅・アルミニウム合金
刃径コーナー
半径
首角有効長回転数送り速度切り込み量
min-1mm/minap mmae mm
0.20.05130,0002500.0150.06
230,0002500.0150.06
130,0003600.020.06
230,0003600.020.06
130,0004200.040.06
230,0004200.040.06
0.30.05230,0002500.020.06
330,0002500.020.06
230,0003600.030.15
330,0003600.030.15
230,0004200.060.15
330,0004200.060.15
0.40.05
0.1
330,0003600.030.15
430,0003600.030.15
330,0004200.060.15
430,0004200.060.15
330,0005400.090.15
430,0005400.090.15
0.50.05
0.1
330,0006000.060.24
530,0006000.0450.24
830,0006000.030.24
1024,0004800.020.18
1224,0003600.0150.15
330,0007000.090.25
530,0007000.060.25
830,0007000.060.24
1024,0006000.030.24
1224,0004200.030.15
330,0009000.150.25
530,0009000.090.25
824,0009000.090.25
1024,0007200.060.25
0.80.05
0.1
0.2
526,0001,2000.180.3
824,0009500.120.3
526,0001,4000.240.35
824,0001,2000.180.35
10.05
0.1
0.2
0.3
622,0001,5000.240.5
1018,0001,2000.150.5
1518,0001,0000.090.5
2014,0008500.0750.3
2514,0007000.060.15
3010,0006000.0450.09
3510,0004000.030.06
622,0001,8000.30.5
1018,0001,4000.240.5
1.50.1
0.2
0.3
1016,0001,5000.30.6
1514,0001,2000.20.6
2014,0009000.160.5
2514,0007000.10.3
3012,0005500.090.15
1016,0001,8000.450.6
1514,0001,4000.30.6
20.1
0.2
0.3
0.5
1514,0001,4000.30.7
2012,0001,4000.20.7
2512,0001,2000.150.7
3010,0009000.130.7
408,0005000.10.5
506,0004000.050.3
1520,0002,4000.60.7
2016,0002,0000.40.7
30.2
0.5
1511,0001,9000.61.1
2011,0001,9000.451.1
309,0001,4000.31.1
409,0001,2000.210.9
508,0007500.150.8
608,0005500.10.7

切削条件時の注意

※実際の加工形状および使用機械等にて切削条件を調整してください。
※ビビリが発生する場合は、回転数と送り速度を同じ割合で下げてください。また、主軸回転数が足りない場合も同様に同じ割合で下げてください。
※焼き入れ鋼を切削加工する場合は、オイルミストクーラントをお奨めします。
※深い部分を加工する際は、クーラントの給油および切りくずの排出性に十分注意してください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

商品コード

最小発注数量
0.2
0.15
0.05
1
4
50
0.63
08-00770-02211
1個
0.2
0.15
0.05
2
4
50
0.82
08-00770-02212
1個
0.2
0.15
0.05
1
4
50
1.9
08-00770-02231
1個
0.2
0.15
0.05
2
4
50
2.47
08-00770-02232
1個
0.2
0.15
0.05
1
4
50
3.17
08-00770-02251
1個
0.2
0.15
0.05
2
4
50
4.12
08-00770-02252
1個
0.3
0.25
0.05
2
4
50
0.72
08-00770-03211
1個
0.3
0.25
0.05
3
4
50
0.82
08-00770-03212
1個
0.3
0.25
0.05
2
4
50
2.17
08-00770-03231
1個
0.3
0.25
0.05
3
4
50
2.45
08-00770-03232
1個
0.3
0.25
0.05
2
4
50
3.58
08-00770-03251
1個
0.3
0.25
0.05
3
4
50
4.07
08-00770-03252
1個
0.4
0.3
0.05
3
4
50
0.75
08-00770-04211
1個
0.4
0.3
0.05
4
4
50
0.82
08-00770-04212
1個
0.4
0.3
0.05
3
4
50
2.23
08-00770-04231
1個
0.4
0.3
0.05
4
4
50
2.43
08-00770-04232
1個
0.4
0.3
0.05
3
4
50
3.73
08-00770-04251
1個
0.4
0.3
0.05
4
4
50
4.05
08-00770-04252
1個
0.4
0.3
0.1
3
4
50
0.77
08-00770-04311
1個
0.4
0.3
0.1
4
4
50
0.82
08-00770-04312
1個
0.4
0.3
0.1
3
4
50
2.28
08-00770-04331
1個
0.4
0.3
0.1
4
4
50
2.47
08-00770-04332
1個
0.4
0.3
0.1
3
4
50
3.80
08-00770-04351
1個
0.4
0.3
0.1
4
4
50
4.12
08-00770-04352
1個
0.5
0.4
0.05
3
4
50
0.68
08-00770-05211
1個
0.5
0.4
0.05
5
4
50
0.82
08-00770-05212
1個
0.5
0.4
0.05
8
4
50
0.88
08-00770-05213
1個
0.5
0.4
0.05
10
4
50
0.9
08-00770-05214
1個
0.5
0.4
0.05
12
4
50
0.92
08-00770-05215
1個
0.5
0.4
0.05
3
4
50
2.03
08-00770-05231
1個
0.5
0.4
0.05
5
4
50
2.42
08-00770-05232
1個
0.5
0.4
0.05
8
4
50
2.63
08-00770-05233
1個
0.5
0.4
0.05
10
4
50
2.72
08-00770-05234
1個
0.5
0.4
0.05
12
4
50
2.77
08-00770-05235
1個
0.5
0.4
0.05
3
4
50
3.38
08-00770-05251
1個
0.5
0.4
0.05
5
4
50
4.03
08-00770-05252
1個
0.5
0.4
0.05
8
4
50
4.42
08-00770-05253
1個
0.5
0.4
0.05
10
4
50
4.53
08-00770-05254
1個
0.5
0.4
0.1
3
4
50
0.68
08-00770-05311
1個
0.5
0.4
0.1
5
4
50
0.82
08-00770-05312
1個
0.5
0.4
0.1
8
4
50
0.88
08-00770-05313
1個
0.5
0.4
0.1
10
4
50
0.92
08-00770-05314
1個
0.5
0.4
0.1
12
4
50
0.92
08-00770-05315
1個
0.5
0.4
0.1
3
4
50
2.07
08-00770-05331
1個
0.5
0.4
0.1
5
4
50
2.45
08-00770-05332
1個
0.5
0.4
0.1
8
4
50
2.67
08-00770-05333
1個
0.5
0.4
0.1
10
4
50
2.73
08-00770-05334
1個
0.5
0.4
0.1
12
4
50
2.77
08-00770-05335
1個
0.5
0.4
0.1
3
4
50
3.45
08-00770-05351
1個
0.5
0.4
0.1
5
4
50
4.08
08-00770-05352
1個
0.5
0.4
0.1
8
4
50
4.43
08-00770-05353
1個
0.5
0.4
0.1
10
4
50
4.55
08-00770-05354
1個
0.8
0.65
0.05
5
4
50
0.68
08-00770-08211
1個
0.8
0.65
0.05
8
4
50
0.8
08-00770-08212
1個
0.8
0.65
0.05
5
4
50
2.07
08-00770-08231
1個
0.8
0.65
0.05
8
4
50
2.42
08-00770-08232
1個
0.8
0.65
0.1
5
4
50
0.7
08-00770-08311
1個
0.8
0.65
0.1
8
4
50
0.82
08-00770-08312
1個
0.8
0.65
0.1
5
4
50
2.08
08-00770-08331
1個
0.8
0.65
0.1
8
4
50
2.43
08-00770-08332
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,083
( 8,891 )
1日目
8,083
( 8,891 )
1日目
8,083
( 8,891 )
1日目
8,083
( 8,891 )
1日目
8,083
( 8,891 )
1日目
8,083
( 8,891 )
1日目
8,083
( 8,891 )
1日目
8,083
( 8,891 )
1日目
8,083
( 8,891 )
1日目
8,083
( 8,891 )
1日目
8,083
( 8,891 )
1日目
8,083
( 8,891 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,534
( 7,187 )
1日目
6,734
( 7,407 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
6,734
( 7,407 )
1日目
6,734
( 7,407 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
6,734
( 7,407 )
1日目
6,734
( 7,407 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,534
( 7,187 )
1日目
6,734
( 7,407 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
6,734
( 7,407 )
1日目
6,734
( 7,407 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
6,734
( 7,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,734
( 7,407 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
6,467
( 7,114 )
1日目
6,734
( 7,407 )
1日目
7,000
( 7,700 )
1日目
7,269
( 7,996 )
1日目
6,467
( 7,114 )
1日目
6,734
( 7,407 )
1日目
7,000
( 7,700 )
1日目
7,269
( 7,996 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中荒加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上。
・R精度は±5μmの超高精度!
・チューニングされた無限コーティングにより、焼き入れ鋼・調質鋼の直彫り加工から銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSTNR230 無限コーティング ロングテーパーネックラジアスエンドミルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型部品の加工
5
満足度:5.0
金型部品の細リブの加工等で使用しています。 スクエアでは刃先のチッピングが起こりやすいため、ラジアスを使用し加工していま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MSTNR230 無限コーティング ロングテーパーネックラジアスエンドミル
MHR230R 無限コーティング 2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
MHRH230R 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
MHR430R 無限コーティング 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
MHRH430R 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格5,600-3,625 -3,993 -5,067 -4,407 -4,499 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング