ツール用品技術窓口
ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):1830円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MSRS430 無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル
通常価格(税別):8215円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
通常価格(税別):2797円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MHR230R 無限コーティング 2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
通常価格(税別):3625円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
VACシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):2980円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長レギュラータイプ
通常価格(税別):3990円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
MS2MRB 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル
通常価格(税別):5085円~
通常出荷日:在庫品1日目
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
ラジアスエンドミル 2枚刃
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格(税別):6232円~
通常出荷日:1日目 ~
三菱マテリアル
MS4EC 4枚刃エムスター自動施盤用エンドミル
三菱マテリアル
通常価格(税別):3359円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・ロングセラーの2倍刃長・2枚刃ラジアスエンドミルにΦ6サイズが追加しました・加工目的にあった...
詳細を確認
TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ネジレ角 | 30° |
| 加工可能硬度 | 55HRCまで |
| 表面処理 | 無限コーティング |
| 刃数 | 2枚刃 |
| 加工用途 | 溝加工 |
| 側面加工 | |
| 平面加工 | |
| コーナー形状 | ラジアス |

無限コーティングと他社TiAlNコーティング品による寿命比較データです。
【被削材】 STAVAX 52HRC(SUS420J2改)での寿命

MRB230 R1x10
摩耗幅0.087mm

他社 R1x10
摩耗幅0.136mm

n:10,000min-1 Vf:1,500mm/min ap:0.1mm×ae:0.2mm
水溶性切削油 加工時間:132分 切削長150m
【被削材】 炭素鋼 S50Cでの寿命

MSE230 φ6
摩耗幅0.022mm

他社 φ6
摩耗幅0.1mm

n:3,400min-1 Vf:600mm/min ap:9mm×ae:1.2mm
水溶性切削油 加工時間:33分 切削長20m
【被削材】 銅での寿命

MRB230 R1x6
摩耗幅0.028mm

他社 R1x6
摩耗幅0.095mm

n:12,000min-1 Vf:1,200mm/min ap:0.2mm×ae:0.3mm
水溶性切削油 加工時間:5時間44分 切削長365m
| 被削材 | 炭素鋼 S50C | 合金鋼 SCM・SKD・SUS | 調質鋼 HPM・NAK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 60~80m/min | 50~70m/min | 30~50m/min | ||||||
| 刃径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |||
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | ||||
| 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||
| 1 | 25,500 | 200 | 100 | 19,200 | 130 | 50 | 12,800 | 80 | 40 |
| 1.5 | 17,100 | 340 | 120 | 12,800 | 180 | 60 | 8,500 | 90 | 45 |
| 2 | 12,800 | 400 | 150 | 9,600 | 210 | 70 | 6,400 | 110 | 55 |
| 2.5 | 10,200 | 400 | 150 | 7,700 | 210 | 70 | 5,100 | 110 | 55 |
| 3 | 8,500 | 450 | 160 | 6,400 | 250 | 80 | 4,300 | 120 | 60 |
| 4 | 6,400 | 450 | 160 | 4,800 | 250 | 80 | 3,200 | 120 | 60 |
| 5 | 5,100 | 600 | 200 | 3,800 | 300 | 90 | 2,600 | 150 | 75 |
| 6 | 4,300 | 600 | 220 | 3,200 | 300 | 100 | 2,200 | 150 | 90 |
切り込み量(D:刃径)

| 被削材 | 焼き入れ鋼 SKD61(~52HRC) | ||
|---|---|---|---|
| 切削速度 | 20~30m/min | ||
| 刃径 | 回転数 | 送り速度 | |
| min-1 | mm/min | ||
| 側面 | 溝 | ||
| 1 | 6,400 | 60 | 30 |
| 1.5 | 4,200 | 70 | 35 |
| 2 | 3,200 | 80 | 40 |
| 2.5 | 2,500 | 80 | 40 |
| 3 | 2,100 | 100 | 50 |
| 4 | 1,600 | 100 | 50 |
| 5 | 1,300 | 120 | 60 |
| 6 | 1,100 | 130 | 70 |
切り込み量(D:刃径)

| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ◎ | - | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,934円 ( 5,427円 ) | 1日目 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 1日目 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 1日目 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 1日目 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 1日目 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 1日目 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 1日目 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 1日目 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 5日目 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 1日目 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 1日目 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 1日目 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 1日目 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 1日目 |
6,334円 ( 6,967円 ) | 1日目 |
6,334円 ( 6,967円 ) | 1日目 |
6,334円 ( 6,967円 ) | 1日目 |
6,334円 ( 6,967円 ) | 1日目 |
6,867円 ( 7,554円 ) | 1日目 |
6,400円 ( 7,040円 ) | 1日目 |
6,400円 ( 7,040円 ) | 1日目 |
6,400円 ( 7,040円 ) | 1日目 |
6,400円 ( 7,040円 ) | 3日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,467円 ( 7,114円 ) | 1日目 |
6,467円 ( 7,114円 ) | 1日目 |
6,467円 ( 7,114円 ) | 1日目 |
6,467円 ( 7,114円 ) | 1日目 |
7,067円 ( 7,774円 ) | 1日目 |
7,335円 ( 8,069円 ) | 1日目 |
12,552円 ( 13,807円 ) | 1日目 |
12,552円 ( 13,807円 ) | 1日目 |
12,552円 ( 13,807円 ) | 1日目 |
12,552円 ( 13,807円 ) | 1日目 |
13,472円 ( 14,819円 ) | 1日目 |
13,472円 ( 14,819円 ) | 1日目 |
13,472円 ( 14,819円 ) | 1日目 |
【特長】
・ロングセラーの2倍刃長・2枚刃ラジアスエンドミルにΦ6サイズが追加しました
・加工目的にあった工具が選択できます

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):2,120円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
3.9通常価格(税別):2,310円~

ミスミ
超硬ラジアスエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラータイプ
4通常価格(税別):2,710円~

ミスミ
ノンコート/TSCシリーズ超硬0.1mm単位ラジアス指定エンドミル
4.2
ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):3,700円~