17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

MSEM430 無限コーティング 4枚刃ミディアムエンドミル

通常単価(税別)
4,48017,877特別価格
税込単価
4,92819,665特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・刃長は刃径の4倍で30°ネジレを採用。・側面仕上げ加工に最適

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

 
MSEM430 無限コーティング 4枚刃ミディアムエンドミル 皮膜硬度(Hv)

皮膜硬度(Hv)

MSEM430 無限コーティング 4枚刃ミディアムエンドミル 酸化開始温度(℃)

酸化開始温度(℃)

●刃長は刃径の4倍で30°ネジレを採用。
●側面仕上げ加工に最適。

MSEM430 無限コーティング 4枚刃ミディアムエンドミル 製品画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数4刃数
加工用途側面加工、平面加工

 

外形図

MSEM430 無限コーティング 4枚刃ミディアムエンドミル 【追加工対応品】 外形図

 

推奨切削条件

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

首角

(°)

最小発注数量
メーカー標準品
1
4
4
50
08-00111-00100
-
9
1個
メーカー標準品
1.5
6
4
50
08-00111-00150
-
9
1個
メーカー標準品
2
8
4
50
08-00111-00200
-
9
1個
メーカー標準品
4
16
6
60
08-00111-00400
-
9
1個
メーカー標準品
5
20
6
65
08-00111-00500
-
9
1個
メーカー標準品
6
24
6
75
08-00111-00600
-
-
1個
メーカー標準品
8
32
8
90
08-00111-00800
-
-
1個
メーカー標準品
10
40
10
100
08-00111-01000
-
-
1個
メーカー標準品
12
48
12
110
08-00111-01200
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,934
( 6,527 )
1日目
5,934
( 6,527 )
1日目
4,480
( 4,928 )
1日目
4,934
( 5,427 )
5日目
5,067
( 5,574 )
1日目
5,334
( 5,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,676
( 10,644 )
1日目
11,85911,503
( 12,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,877
( 19,665 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃長は刃径の4倍で30°ネジレを採用。
・側面仕上げ加工に最適

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSEM430 無限コーティング 4枚刃ミディアムエンドミル のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品の加工に使用しています
4
満足度:4.0
当社で加工している製品の切削加工に使用しています。今回新しいく加工品の硬度がHRC55以下材料を加工するのに、購入しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MSEM430 無限コーティング 4枚刃ミディアムエンドミル
MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル
無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230
MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル
MHDH645 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃スクエアエンドミル
MX440 無限リード40エンドミル 4枚刃
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格4,480-2,889 -2,000 -2,797 -6,134 -3,303 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング