17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

MSE430P 無限コーティング 4枚刃ピンカドエンドミル

通常単価(税別)
3,2119,053
税込単価
3,5329,958
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・ピンカドで非鉄から鋼材まで幅広く切削可能。・倒れの少ない仕上げ加工が可能。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

 
MSE430P 無限コーティング 4枚刃ピンカドエンドミル 皮膜硬度(Hv)

皮膜硬度(Hv)

MSE430P 無限コーティング 4枚刃ピンカドエンドミル 酸化開始温度(℃)

酸化開始温度(℃)

●ピンカドで非鉄から鋼材まで幅広く切削可能。
●倒れの少ない仕上げ加工が可能。

MSE430P 無限コーティング 4枚刃ピンカドエンドミル 製品画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数4刃数
加工用途側面加工、平面加工
コーナー形状ピン角

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK
焼き入れ鋼
SKD61(~52HRC)
切削速度60~100m/min50~70m/min35~60m/min20~40m/min
刃 径回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
120,70033019,10021014,3001509,600160
210,3003309,6002707,2001604,800180
36,9004406,4003204,8001803,200210
45,2005004,8003803,6001802,400230
54,1005203,8003802,9002001,900250
63,4005403,2003802,4002001,600250
73,0005302,7003802,0002001,400250
82,7005202,4003801,8002001,200250
92,3004802,1003801,6002001,100250
102,1004701,9003801,4002001,000250
121,7004401,6003801,200200800250
141,5004301,4003601,000190700230
151,4004301,3003501,000180600210
161,3004201,200330900160600200
181,1504001,100330800160500200
201,0504001,000330700160500200

切削条件時の注意

炭素鋼・合金鋼・調質鋼
MSE430P 無限コーティング 4枚刃ピンカドエンドミル 切込み量(炭素鋼・合金鋼・調質鋼)

切込み量(D:刃径)

焼き入れ鋼
MSE430P 無限コーティング 4枚刃ピンカドエンドミル 切込み量(焼き入れ鋼)

切込み量(D:刃径)

※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
※焼き入れ鋼を切削加工する場合は、オイルミストクーラントの使用をお奨めします。
※側面切削でのみ、使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整し使用してください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
-----

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

首角

(°)

最小発注数量
メーカー標準品
1
2.5
4
45
08-00112-00100
729-3275
9
1個
メーカー標準品
1.5
4
4
45
08-00112-00150
729-3283
9
1個
メーカー標準品
2
5
4
45
08-00112-00200
729-3313
9
1個
メーカー標準品
2.5
7
4
45
08-00112-00250
729-3321
9
1個
メーカー標準品
3
8
4
50
08-00112-00300
729-3330
9
1個
メーカー標準品
4
10
4
50
08-00112-00400
729-3348
-
1個
メーカー標準品
5
13
6
55
08-00112-00500
729-3356
9
1個
メーカー標準品
6
15
6
55
08-00112-00600
729-3364
-
1個
メーカー標準品
8
20
8
65
08-00112-00800
729-3372
-
1個
メーカー標準品
10
25
10
75
08-00112-01000
729-3291
-
1個
メーカー標準品
12
30
12
80
08-00112-01200
729-3305
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,947
( 4,342 )
3日目
3,947
( 4,342 )
1日目
3,211
( 3,532 )
1日目
3,211
( 3,532 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,487
( 3,836 )
1日目
3,717
( 4,089 )
1日目
3,809
( 4,190 )
1日目
5,934
( 6,527 )
1日目
7,698
( 8,468 )
1日目
9,053
( 9,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンカドで非鉄から鋼材まで幅広く切削可能。
・倒れの少ない仕上げ加工が可能。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSE430P 無限コーティング 4枚刃ピンカドエンドミル のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MSE430P 無限コーティング 4枚刃ピンカドエンドミル
MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル
無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230
MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル
MHDH645 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃スクエアエンドミル
無限プレミアム ピンカド リード35 エンドミル2枚刃 MXH235P
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格3,211-2,889 -2,000 -2,797 -6,134 -2,400 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング