17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

通常単価(税別)
2,88912,567
税込単価
3,17813,824
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・4枚刃エンドミルに、無限コーティングを採用。・生材から高硬度材まで幅広く切削が可能。

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。
 

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル 皮膜硬度

皮膜硬度(Hv)

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル 酸化開始温度

酸化開始温度(℃)

  • ロングセラーの2倍刃長・2枚刃ラジアスエンドミルにφ6サイズが追加しました。
  • 全38サイズで加工目的にあった工具が選択できます。
     
MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル 製品特長関連画像
工具素材超微粒子超硬合金
ネジレ角30°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数4枚刃
加工用途側面加工
平面加工

 

外形図

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

無限コーティングと他社TiAlNコーティング品による寿命比較データです。
【被削材】 STAVAX 52HRC(SUS420J2改)での寿命

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル MRB230 R1×10

MRB230 R1x10
摩耗幅0.087mm

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル 他社R1×10

他社 R1x10
摩耗幅0.136mm

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル 使用事例関連画像1

n:10,000min-1 Vf:1,500mm/min ap:0.1mm×ae:0.2mm
水溶性切削油 加工時間:132分 切削長150m

 

【被削材】 炭素鋼 S50Cでの寿命

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル MSE230 φ6

MSE230 φ6
摩耗幅0.022mm

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル 他社 φ6

他社 φ6
摩耗幅0.1mm

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル 使用事例関連画像2

n:3,400min-1 Vf:600mm/min ap:9mm×ae:1.2mm
水溶性切削油 加工時間:33分 切削長20m

 

【被削材】 銅での寿命

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル MRB230 R1x6

MRB230 R1x6
摩耗幅0.028mm

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル 他社 R1x6

他社 R1x6
摩耗幅0.095mm

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル 使用事例関連画像3

n:12,000min-1 Vf:1,200mm/min ap:0.2mm×ae:0.3mm
水溶性切削油 加工時間:5時間44分 切削長365m

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK
焼き入れ鋼
SKD61
(~52HRC)
切削速度60~100m/min50~70m/min35~60m/min20~40m/min
刃径回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
120,70033019,10021014,3001509,600160
210,3003309,6002707,2001604,800180
36,9004406,4003204,8001803,200210
45,2005004,8003803,6001802,400230
54,1005203,8003802,9002001,900250
63,4005403,2003802,4002001,600250
73,0005302,7003802,0002001,400250
82,7005202,4003801,8002001,200250
92,3004802,1003801,6002001,100250
102,1004701,9003801,4002001,000250
121,7004401,6003801,200200800250
141,5004301,4003601,000190700230
151,4004301,3003501,000180600210
161,3004201,200330900160600200
181,1504001,100330800160500200
201,0504001,000330700160500200

切り込み量(D:刃径 )

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル 切り込み量1(炭素鋼・合金鋼・調質鋼)

炭素鋼、合金鋼、調質鋼

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル 切り込み量2(焼き入れ鋼)

焼き入れ鋼

推奨切削条件表(高速)

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK
焼き入れ鋼
SKD61
(~52HRC)
切削速度250m/min200m/min160m/min80m/min
刃径回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
613,3002,60010,6002,0008,5001,6004,200500
810,0002,6008,0002,0006,4001,6003,200500
108,0002,6006,4002,0005,1001,6002,500500
126,6002,6005,3002,0004,2001,6002,100500
165,0002,0004,0001,5003,2001,2001,600380
204,0002,0003,2001,5002,5001,2001,300380

切り込み量(D:刃径 )

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル 切り込み量3(炭素鋼・合金鋼・調質鋼)

炭素鋼、合金鋼、調質鋼

MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル 切り込み量4(焼き入れ鋼)

焼き入れ鋼

切削条件時の注意

    ※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
    ※焼き入れ鋼を切削加工する場合は、オイルミストクーラントの使用をお奨めします。
    ※側面切削でのみ、使用してください。
    ※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
    ※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整し使用してください。

    適用被削材

    炭素鋼合金鋼

    工具鋼
    調質鋼焼入れ鋼ステン
    レス鋼
    耐熱
    合金
    チタン鋼アルミ
    合金
    銅合金樹脂グラフ
    ァイト
    硬脆材

    超硬合金

    55HRC
    55HRC
    ----

    型番リスト

    表示件数

    標準/追加工区分

    刃径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    全長

    (mm)

    商品コード

    コーティング詳細

    刃径公差

    首角

    (°)

    最小発注数量
    メーカー標準品
    1
    2.5
    4
    45
    08-00110-00100
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    1.5
    4
    4
    45
    08-00110-00150
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    2
    5
    4
    45
    08-00110-00200
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    2.5
    7
    4
    45
    08-00110-00250
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    3
    8
    6
    50
    08-00110-00300
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    3.5
    9
    6
    50
    08-00110-00350
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    4
    10
    6
    50
    08-00110-00400
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    4.5
    12
    6
    55
    08-00110-00450
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    5
    13
    6
    55
    08-00110-00500
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    5.5
    14
    6
    55
    08-00110-00550
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    6
    15
    6
    55
    08-00110-00600
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    -
    1個
    メーカー標準品
    6.5
    17
    8
    60
    08-00110-00650
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    7
    18
    8
    65
    08-00110-00700
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    7.5
    19
    8
    65
    08-00110-00750
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    8
    20
    8
    65
    08-00110-00800
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    -
    1個
    メーカー標準品
    8.5
    22
    10
    70
    08-00110-00850
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    9
    23
    10
    70
    08-00110-00900
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    9.5
    24
    10
    75
    08-00110-00950
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    9
    1個
    メーカー標準品
    10
    25
    10
    75
    08-00110-01000
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    -
    1個
    メーカー標準品
    12
    30
    12
    80
    08-00110-01200
    無限コーティング
    -0.02~0mm
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,763
    ( 4,139 )
    1日目
    3,763
    ( 4,139 )
    1日目
    2,889
    ( 3,178 )
    1日目
    2,889
    ( 3,178 )
    1日目
    2,981
    ( 3,279 )
    1日目
    4,800
    ( 5,280 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,211
    ( 3,532 )
    5日目
    5,134
    ( 5,647 )
    1日目
    3,257
    ( 3,583 )
    5日目
    5,534
    ( 6,087 )
    1日目
    3,349
    ( 3,684 )
    5日目
    8,319
    ( 9,151 )
    1日目
    7,869
    ( 8,656 )
    1日目
    8,791
    ( 9,670 )
    1日目
    5,667
    ( 6,234 )
    5日目
    10,915
    ( 12,007 )
    1日目
    10,915
    ( 12,007 )
    1日目
    12,567
    ( 13,824 )
    1日目
    7,535
    ( 8,289 )
    5日目
    8,731
    ( 9,604 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4枚刃エンドミルに、無限コーティングを採用。
    ・生材から高硬度材まで幅広く切削が可能。

    ご注意

    • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
    • 《再研磨サービスのご案内》
      ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
      ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
      ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル のレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    効率化をはかるために使用しています
    5
    満足度:5.0
    製作しているアルミ製・樹脂製装置の穴加工などの加工に使用しています。今まで使っていた価格の安い刃物では効率が悪く、時間が...もっと読む
    0人が参考にしています。
    製品加工に使用しています
    5
    満足度:5.0
    アルミニウムと樹脂を組み合わせた「アルミ樹脂複合板」「アルミ複合板」のアルポリにシートを貼った物をカットするために使用し...もっと読む
    0人が参考にしています。
    平面加工、溝加工の際に
    4
    満足度:4.0
    刃長などのサイズが良かったことと日進工具を何度か使用しており、ミスミオリジナルに比べるとコーティングが違うのもあるかと思...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル
    無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230
    MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル
    MX440 無限リード40エンドミル 4枚刃
    メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具
    通常価格2,889-2,000 -2,797 -3,303 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
    加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
    工具材質超硬超硬超硬超硬
    被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
    ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
    コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用
    よく一緒に購入される商品

    超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング