ツール用品技術窓口
不二越
GS MILL ハード GSH
不二越
通常価格(税別):6576円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
通常価格(税別):3370円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MHR230 無限コーティング 2枚刃ロングネックエンドミル(深リブ用)
通常価格(税別):2751円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230
通常価格(税別):2000円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MHRH430R 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
通常価格(税別):4407円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ピンカドエンドミルショート形
通常価格(税別):2520円~
通常出荷日:1日目
日進工具
MHRH430 高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル
通常価格(税別):3809円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
MSTARシリーズ MS2MS 2枚刃エムスターエンドミル(M)
三菱マテリアル
通常価格(税別):2240円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MSZ345 無限コーティング パワーZエンドミル
通常価格(税別):4337円~
通常出荷日:在庫品1日目
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックターボミル ロングネック・コーナR付き
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格(税別):11983円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・3枚刃エンドミルに、独自の無限コーティングを採用。・30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減。
詳細を確認
TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)
●3枚刃エンドミルに、日進工具独自の無限コーティングを採用。
●30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減。

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ねじれ角 | 45° |
| 加工可能硬度 | 55HRCまで |
| 表面処理 | 無限コーティング |
| 刃数 | 3刃数 |
| 加工用途 | 溝加工、側面加工、平面加工 |

炭素鋼・合金鋼・調質鋼
| 被削材 | 炭素鋼 S50C | 合金鋼 SCM・SKD・SUS | 調質鋼 HPM・NAK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 60~100m/min | 50~70m/min | 40~60m/min | ||||||
| 刃 径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |||
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | ||||
| 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||
| 3 | 8,500 | 510 | 250 | 6,400 | 340 | 110 | 5,300 | 220 | 100 |
| 4 | 6,400 | 690 | 340 | 4,800 | 340 | 110 | 4,000 | 220 | 100 |
| 5 | 5,100 | 730 | 360 | 3,800 | 410 | 140 | 3,200 | 250 | 115 |
| 6 | 4,200 | 750 | 370 | 3,200 | 410 | 140 | 2,700 | 250 | 115 |
| 8 | 3,200 | 690 | 340 | 2,400 | 410 | 140 | 2,000 | 250 | 115 |
| 10 | 2,500 | 630 | 310 | 1,900 | 410 | 140 | 1,600 | 250 | 115 |
| 12 | 2,100 | 600 | 300 | 1,600 | 410 | 140 | 1,300 | 250 | 115 |
| 16 | 1,600 | 570 | 280 | 1,200 | 340 | 110 | 1,000 | 220 | 100 |
| 20 | 1,300 | 560 | 280 | 1,000 | 340 | 110 | 800 | 220 | 100 |
焼き入れ鋼・耐熱合金・アルミニウム・鋼
| 被削材 | 焼き入れ鋼 SKD61(~52HRC) | 耐熱合金 | アルミニウム合金 | 銅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 20~40m/min | 15~25m/min | 150~200m/min | 80~150m/min | ||||||||
| 刃 径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | ||||
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |||||
| 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | |||||
| 3 | 3,200 | 190 | 85 | 2,100 | 80 | 40 | 21,200 | 1,900 | 650 | 15,900 | 1,500 | 500 |
| 4 | 2,400 | 190 | 85 | 1,600 | 80 | 40 | 16,000 | 1,900 | 650 | 11,900 | 1,500 | 500 |
| 5 | 1,900 | 220 | 110 | 1,300 | 100 | 50 | 12,700 | 1,900 | 650 | 9,600 | 1,500 | 500 |
| 6 | 1,600 | 220 | 110 | 1,100 | 100 | 50 | 10,600 | 1,900 | 650 | 8,000 | 1,500 | 500 |
| 8 | 1,200 | 220 | 110 | 800 | 100 | 50 | 8,000 | 1,700 | 600 | 6,000 | 1,500 | 500 |
| 10 | 1,000 | 220 | 110 | 600 | 100 | 50 | 6,300 | 1,500 | 520 | 4,800 | 1,500 | 500 |
| 12 | 800 | 220 | 110 | 500 | 100 | 50 | 5,300 | 1,400 | 500 | 4,000 | 1,500 | 500 |
| 16 | 600 | 190 | 85 | 400 | 80 | 40 | 4,000 | 1,200 | 420 | 3,000 | 1,500 | 500 |
| 20 | 500 | 190 | 85 | 300 | 80 | 40 | 3,200 | 1,200 | 420 | 2,400 | 1,500 | 500 |

炭素鋼・合金鋼・調質鋼
切り込み量(D:刃径)

焼き入れ鋼
切り込み量(D:刃径)

耐熱合金
切り込み量(D:刃径)

アルミニウム・鋼
切り込み量(D:刃径)
炭素鋼・合金鋼・調質鋼
※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※ミーリングチャック、機械はできるだけ剛性のあるものをお奨めします。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整し使用してください。
焼き入れ鋼・耐熱合金・アルミニウム・銅
※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
※焼き入れ鋼を切削加工する場合は、オイルミストクーラントの使用をお奨めします。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※ミーリングチャック、機械はできるだけ剛性のあるものをお奨めします。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整し使用してください。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
4.5通常価格(税別):2,340円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):1,580円~