ツール用品技術窓口
【特長】・TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズ...
詳細を確認
TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)
●刃長は刃径の4倍で30°ネジレを採用。

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ねじれ角 | 30° |
| 加工可能硬度 | 55HRCまで |
| 表面処理 | 無限コーティング |
| 刃数 | 2刃数 |
| 加工用途 | 側面加工、平面加工 |

| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ◎ | - | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,717円 ( 4,089円 ) | 1日目 |
3,717円 ( 4,089円 ) | 1日目 |
3,717円 ( 4,089円 ) | 1日目 |
3,487円 ( 3,836円 ) | 5日目 |
3,487円 ( 3,836円 ) | 1日目 |
3,487円 ( 3,836円 ) | 1日目 |
3,487円 ( 3,836円 ) | 1日目 |
4,337円 ( 4,771円 ) | 5日目 |
4,622円 ( 5,084円 ) | 5日目 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 1日目 |
5,000円 ( 5,500円 ) | 1日目 |
8,791円 ( 9,670円 ) | 1日目 |
9,871円 ( 10,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,638円 ( 18,302円 ) | 1日目 |
【特長】
・TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。
・刃長は刃径の4倍で30°ネジレを採用しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~