17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が82型番あります。

MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

通常単価(税別)
2,79716,107
税込単価
3,07717,718
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が82型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

 
MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 皮膜硬度

皮膜硬度(Hv)

MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 酸化開始温度

酸化開始温度(℃)

・低速から高速までの精密3次元加工に対応。
工具素材超微粒子超硬合金
ネジレ角30°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数2刃数
加工用途曲面加工

性能・試験情報

無限コーティングと他社TiAlNコーティング品による寿命比較データです。
【被削材】 STAVAX 52HRC(SUS420J2改)での寿命

MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MRB230 R1×10

MRB230 R1x10
摩耗幅0.087mm

MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 他社R1×10

他社 R1x10
摩耗幅0.136mm

MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 使用事例関連画像1

n:10,000min-1 Vf:1,500mm/min ap:0.1mm×ae:0.2mm
水溶性切削油 加工時間:132分 切削長150m

 

【被削材】 炭素鋼 S50Cでの寿命

MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSE230 φ6

MSE230 φ6
摩耗幅0.022mm

MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 他社 φ6

他社 φ6
摩耗幅0.1mm

MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 使用事例関連画像2

n:3,400min-1 Vf:600mm/min ap:9mm×ae:1.2mm
水溶性切削油 加工時間:33分 切削長20m

 

【被削材】 銅での寿命

MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MRB230 R1x6

MRB230 R1x6
摩耗幅0.028mm

MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 他社 R1x6

他社 R1x6
摩耗幅0.095mm

MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 使用事例関連画像3

n:12,000min-1 Vf:1,200mm/min ap:0.2mm×ae:0.3mm
水溶性切削油 加工時間:5時間44分 切削長365m

 

外形図

MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼・調質鋼
SCM・SKD・SUS・HPM・NAK
焼き入れ鋼
SKD61
(~52HRC)
切削速度150m/min120~150m/min80~100m/min
Rサイズ回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
0.0550,00020050,00015050,000100
0.150,00040050,00034050,000200
0.250,00063050,00060050,000630
0.350,00093050,00094048,000900
0.450,0001,20048,0001,20036,000900
0.548,0001,43038,0001,20029,000900
0.640,0001,43032,0001,20024,000810
0.830,0001,27024,0001,00018,000670
124,0001,16019,00080014,300600
1.516,00093013,0006009,600460
212,00093010,0005707,200450
2.59,6009308,0005605,700450
38,0009306,4005404,800450
46,0009004,8005403,600450
54,8009003,8005402,900450
64,0009003,2005402,400450
73,4009002,7505402,050450
83,0009002,4005401,800450
92,6509002,1005201,600450
102,4009001,9005201,450450

切り込み量

MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 切り込み量

R:ボール半径

被削材アルミニウム合金
切削速度150m/min~100~150m/min
Rサイズ回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/min
0.0550,00025050,000250
0.150,00050050,000500
0.250,00060050,000600
0.350,00075050,000750
0.450,0001,00050,0001,000
0.550,0001,25048,0001,000
0.650,0001,48040,0001,080
0.850,0001,90030,0001,160
148,0002,40024,0001,200
1.532,0002,40016,0001,200
224,0002,40012,0001,200
2.519,0002,4009,6001,200
316,0002,4008,0001,200
412,0002,4006,0001,200
59,6002,3004,8001,150
68,0002,1004,0001,050
76,8002,0003,4001,000
86,0002,0003,0001,000
95,3002,0002,6501,000
104,8002,0002,4001,000

切り込み量

MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 切り込み量2

R:ボール半径

 

高速切削条件

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK
焼き入れ鋼
SKD61
(~52HRC)
切削速度250m/min200m/min180m/min100m/min
Rサイズ回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
0.2~50,000~1,500~50,000~1,200~50,000~1,000~50,000600
0.3~50,000~1,500~50,000~1,200~50,000~1,000~50,000700
0.4~50,000~3,000~50,000~2,500~50,000~2,20040,0001,000
0.5~50,000~3,000~50,000~2,500~50,000~2,20032,0001,500
140,0005,00032,0003,20029,0002,90016,0001,500
1.527,0005,00021,0003,20019,0002,90010,6001,500
220,0005,00016,0003,20014,0002,9008,0001,500
313,5003,00010,6002,0009,5001,8005,3001,200
410,0003,0008,0002,0007,2001,8004,0001,200
58,0003,0006,4002,0005,7001,8003,2001,200
66,7002,5005,3001,8004,8001,6002,7001,200
85,0002,0004,0001,5003,6001,3002,000800
104,0001,5003,2001,2002,9001,0001,600800

切り込み量

MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 切り込み量3

R:ボール半径

切削条件時の注意

    【切削条件】
    ※溝加工の送り速度は、60%にしてください。
    ※工具突出し量は、4Dを基準とし、それ以上突き出す場合は切削条件を調整してください。
    ※エアーブローまたはオイルミストが最適です。
    ※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。

    【高速切削条件】
    ※溝加工の送り速度は、60%にしてください。
    ※エアーブローまたはオイルミストが最適です。
    ※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
    ※ミーリングチャック、機械は出来るだけ剛性のあるものをお奨めします。
    ※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整してください。

    適用被削材

    炭素鋼合金鋼

    工具鋼
    調質鋼焼入れ鋼ステン
    レス鋼
    耐熱
    合金
    チタン鋼アルミ
    合金
    銅合金樹脂グラフ
    ァイト
    硬脆材

    超硬合金

    55HRC
    55HRC
    ----

    型番リスト

    表示件数

    標準/追加工区分

    刃径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    コーナ・ボール半径

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    全長

    (mm)

    R精度

    (μm)

    商品コード

    首角

    (°)

    最小発注数量
    メーカー標準品
    0.1
    0.1
    0.05
    4
    50
    ±5
    08-00501-00005
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.1
    0.1
    0.05
    6
    50
    ±5
    08-00500-00005
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.15
    0.15
    0.075
    4
    50
    ±5
    08-00501-00007
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.15
    0.15
    0.075
    6
    50
    ±5
    08-00500-00007
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.2
    0.2
    0.1
    4
    50
    ±5
    08-00501-00010
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.2
    0.2
    0.1
    6
    50
    ±5
    08-00500-00010
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.4
    0.6
    0.2
    4
    50
    ±5
    08-00501-00020
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.4
    0.6
    0.2
    6
    50
    ±5
    08-00500-00020
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.6
    0.9
    0.3
    4
    50
    ±5
    08-00501-00030
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.6
    0.9
    0.3
    6
    50
    ±5
    08-00500-00030
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.8
    1.2
    0.4
    4
    50
    ±5
    08-00501-00040
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.8
    1.2
    0.4
    6
    50
    ±5
    08-00500-00040
    15
    1個
    メーカー標準品
    1
    1.5
    0.5
    4
    50
    ±5
    08-00501-00050
    15
    1個
    メーカー標準品
    1
    1.5
    0.5
    6
    50
    ±5
    08-00500-00050
    15
    1個
    メーカー標準品
    1.2
    1.8
    0.6
    4
    50
    ±5
    08-00501-00060
    15
    1個
    メーカー標準品
    1.2
    1.8
    0.6
    6
    50
    ±5
    08-00500-00060
    15
    1個
    メーカー標準品
    1.4
    2.1
    0.7
    4
    50
    ±5
    08-00501-00070
    15
    1個
    メーカー標準品
    1.4
    2.1
    0.7
    6
    50
    ±5
    08-00500-00070
    15
    1個
    メーカー標準品
    1.6
    2.4
    0.8
    4
    50
    ±5
    08-00501-00080
    15
    1個
    メーカー標準品
    1.6
    2.4
    0.8
    6
    50
    ±5
    08-00500-00080
    15
    1個
    メーカー標準品
    1.8
    2.7
    0.9
    6
    50
    ±5
    08-00500-00090
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.3
    0.3
    0.15
    4
    50
    ±5
    08-00501-00015
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.3
    0.3
    0.15
    6
    50
    ±5
    08-00500-00015
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.5
    0.8
    0.25
    4
    50
    ±5
    08-00501-00025
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.5
    0.8
    0.25
    6
    50
    ±5
    08-00500-00025
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.7
    1.1
    0.35
    6
    50
    ±5
    08-00500-00035
    15
    1個
    メーカー標準品
    0.9
    1.4
    0.45
    6
    50
    ±5
    08-00500-00045
    15
    1個
    メーカー標準品
    1.1
    1.7
    0.55
    6
    50
    ±5
    08-00500-00055
    15
    1個
    メーカー標準品
    1.3
    2
    0.65
    6
    50
    ±5
    08-00500-00065
    15
    1個
    メーカー標準品
    1.5
    2.3
    0.75
    4
    50
    ±5
    08-00501-00075
    15
    1個
    メーカー標準品
    1.5
    2.3
    0.75
    6
    50
    ±5
    08-00500-00075
    15
    1個
    メーカー標準品
    1.7
    2.6
    0.85
    6
    50
    ±5
    08-00500-00085
    15
    1個
    メーカー標準品
    1.9
    2.9
    0.95
    6
    50
    ±5
    08-00500-00095
    15
    1個
    メーカー標準品
    2
    3
    1
    4
    60
    ±5
    08-00501-00100
    9
    1個
    メーカー標準品
    2
    3
    1
    6
    60
    ±5
    08-00500-00100
    9
    1個
    メーカー標準品
    2.1
    3.2
    1.05
    6
    60
    ±5
    08-00500-00105
    9
    1個
    メーカー標準品
    2.4
    3.6
    1.2
    6
    60
    ±5
    08-00500-00120
    9
    1個
    メーカー標準品
    2.6
    3.9
    1.3
    6
    60
    ±5
    08-00500-00130
    9
    1個
    メーカー標準品
    2.8
    4.2
    1.4
    6
    60
    ±5
    08-00500-00140
    9
    1個
    メーカー標準品
    3
    5
    1.5
    4
    60
    ±5
    08-00501-00150
    9
    1個
    メーカー標準品
    3
    5
    1.5
    6
    60
    ±5
    08-00500-00150
    9
    1個
    メーカー標準品
    3.2
    5
    1.6
    6
    60
    ±5
    08-00500-00160
    9
    1個
    メーカー標準品
    3.4
    5.1
    1.7
    6
    60
    ±5
    08-00500-00170
    9
    1個
    メーカー標準品
    3.6
    5.4
    1.8
    6
    60
    ±5
    08-00500-00180
    9
    1個
    メーカー標準品
    3.8
    5.7
    1.9
    6
    60
    ±5
    08-00500-00190
    9
    1個
    メーカー標準品
    2.3
    3.5
    1.15
    6
    60
    ±5
    08-00500-00115
    9
    1個
    メーカー標準品
    2.5
    3.8
    1.25
    4
    60
    ±5
    08-00501-00125
    9
    1個
    メーカー標準品
    2.5
    3.8
    1.25
    6
    60
    ±5
    08-00500-00125
    9
    1個
    メーカー標準品
    2.7
    4.1
    1.35
    6
    60
    ±5
    08-00500-00135
    9
    1個
    メーカー標準品
    2.9
    4.4
    1.45
    6
    60
    ±5
    08-00500-00145
    9
    1個
    メーカー標準品
    3.1
    5
    1.55
    6
    60
    ±5
    08-00500-00155
    9
    1個
    メーカー標準品
    3.3
    5
    1.65
    6
    60
    ±5
    08-00500-00165
    9
    1個
    メーカー標準品
    3.5
    5.3
    1.75
    6
    60
    ±5
    08-00500-00175
    9
    1個
    メーカー標準品
    3.7
    5.6
    1.85
    6
    60
    ±5
    08-00500-00185
    9
    1個
    メーカー標準品
    3.9
    5.9
    1.95
    6
    60
    ±5
    08-00500-00195
    9
    1個
    メーカー標準品
    4
    6
    2
    6
    70
    ±5
    08-00500-00200
    9
    1個
    メーカー標準品
    4.1
    6.2
    2.05
    6
    70
    ±5
    08-00500-00205
    9
    1個
    メーカー標準品
    4.2
    6.3
    2.1
    6
    70
    ±5
    08-00500-00210
    9
    1個
    メーカー標準品
    4.4
    6.6
    2.2
    6
    70
    ±5
    08-00500-00220
    9
    1個
    メーカー標準品
    4.6
    6.9
    2.3
    6
    70
    ±5
    08-00500-00230
    9
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,067
    ( 7,774 )
    3日目
    7,213
    ( 7,934 )
    1日目
    6,600
    ( 7,260 )
    3日目
    7,736
    ( 8,510 )
    1日目
    5,000
    ( 5,500 )
    1日目
    6,000
    ( 6,600 )
    1日目
    3,303
    ( 3,633 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,993
    ( 4,392 )
    1日目
    3,119
    ( 3,431 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,763
    ( 4,139 )
    1日目
    3,119
    ( 3,431 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,763
    ( 4,139 )
    1日目
    2,981
    ( 3,279 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,579
    ( 3,937 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,579
    ( 3,937 )
    1日目
    4,337
    ( 4,771 )
    5日目
    3,579
    ( 3,937 )
    5日目
    4,337
    ( 4,771 )
    1日目
    3,579
    ( 3,937 )
    1日目
    4,337
    ( 4,771 )
    1日目
    5,734
    ( 6,307 )
    1日目
    4,337
    ( 4,771 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    5,134
    ( 5,647 )
    1日目
    3,165
    ( 3,482 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,855
    ( 4,241 )
    1日目
    5,734
    ( 6,307 )
    1日目
    5,734
    ( 6,307 )
    1日目
    5,734
    ( 6,307 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    5,734
    ( 6,307 )
    1日目
    3,303
    ( 3,633 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,947
    ( 4,342 )
    1日目
    5,734
    ( 6,307 )
    1日目
    5,734
    ( 6,307 )
    1日目
    2,797
    ( 3,077 )
    5日目
    3,395
    ( 3,735 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    5,734
    ( 6,307 )
    1日目
    5,734
    ( 6,307 )
    3日目
    5,734
    ( 6,307 )
    1日目
    5,734
    ( 6,307 )
    5日目
    3,119
    ( 3,431 )
    1日目
    3,211
    ( 3,532 )
    1日目
    6,000
    ( 6,600 )
    1日目
    6,000
    ( 6,600 )
    1日目
    6,000
    ( 6,600 )
    1日目
    6,000
    ( 6,600 )
    1日目
    5,734
    ( 6,307 )
    1日目
    3,855
    ( 4,241 )
    1日目
    4,658
    ( 5,124 )
    1日目
    5,734
    ( 6,307 )
    1日目
    5,734
    ( 6,307 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    6,000
    ( 6,600 )
    1日目
    6,000
    ( 6,600 )
    5日目
    4,800
    ( 5,280 )
    1日目
    6,000
    ( 6,600 )
    1日目
    6,000
    ( 6,600 )
    1日目
    3,441
    ( 3,785 )
    5日目
    7,335
    ( 8,069 )
    1日目
    7,335
    ( 8,069 )
    1日目
    7,335
    ( 8,069 )
    1日目
    7,335
    ( 8,069 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。
    ・低速から高速までの精密3次元加工に対応します。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    • 《再研磨サービスのご案内》
      ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
      ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
      ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル のレビュー
    4.4平均満足度:4.414件のレビュー
    加工
    4
    満足度:4.0
    いつもお世話になっております。 硬度50度くらいに対して問題なく加工でき 重宝しております
    1人が参考にしています。
    切削
    3
    満足度:3.0
    価格が割と安価でも 加工は問題なくできます 納期もはやく 重宝してます
    1人が参考にしています。
    鋼部品加工
    5
    満足度:5.0
    首逃がし加工を入荷後に外注されているユーザーであれば、ミスミで注文するほうが便利だと思います。
    0人が参考にしています。
    樹脂型加工に
    4
    満足度:4.0
    樹脂型の加工に使用しています。 日進の刃具は耐久性が良いので良く選びます。 品質は良いです。
    0人が参考にしています。
    切削加工
    4
    満足度:4.0
    正直、商社で買うよりも安くて届くのも早いです。 コストパフォーマンスが良く助かっています。
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q2.8Rの超硬エンドミルの取扱いがあるか
    A
    R2.8のボールエンドミルでしたら、MSB230-R2.8-6をご紹介します。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
    MSB230S 無限コーティング ショートボールエンドミル
    MSB230G2 無限コーティング 高精度 プロフィットボールエンドミル
    MSB230SF 無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)
    MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル
    無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミル MSBXL230
    メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
    通常価格2,797-3,487 -4,337 -3,027 -6,844 -9,082 -
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
    加工用途(加工形状)曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
    工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
    被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
    ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
    コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
    よく一緒に購入される商品

    超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング