ツール用品技術窓口
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2.5Dタイプ
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MHR230 無限コーティング 2枚刃ロングネックエンドミル(深リブ用)
通常価格(税別):2751円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
通常価格(税別):910円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MRB230 無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
通常価格(税別):2935円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MSES230P 無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドエンドミル
通常価格(税別):2100円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
通常価格(税別):2797円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MTE230 無限コーティング テーパーエンドミル
通常価格(税別):5534円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル MSE230SS
通常価格(税別):3855円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・2枚刃エンドミルに無限コーティングを採用・荒から仕上げまで万能切削が可能
TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。
皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。
一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)
・素材:超微粒子超硬合金
・ネジレ角:30°
・加工可能硬度:~55HRCまで加工可能
・表面処理:無限コーティング
・刃数:2枚刃
・加工用途:溝加工/側面加工/平面加工
無限コーティングと他社TiAlNコーティング品による寿命比較データです。
[被削材] STAVAX 52HRC(SUS420J2改)での寿命

MRB230 R1x10
摩耗幅0.087mm

他社 R1x10
摩耗幅0.136mm

n:10,000min-1 Vf:1,500mm/min ap:0.1mm×ae:0.2mm
水溶性切削油 加工時間:132分 切削長150m
[被削材] 炭素鋼 S50Cでの寿命

MSE230 φ6
摩耗幅0.022mm

他社 φ6
摩耗幅0.1mm

n:3,400min-1 Vf:600mm/min ap:9mm×ae:1.2mm
水溶性切削油 加工時間:33分 切削長20m
[被削材] 銅での寿命

MRB230 R1x6
摩耗幅0.028mm

他社 R1x6
摩耗幅0.095mm

n:12,000min-1 Vf:1,200mm/min ap:0.2mm×ae:0.3mm
水溶性切削油 加工時間:5時間44分 切削長365m

| 被削材 | 炭素鋼 S50C | 合金鋼 SCM・SKD | 調質鋼 HPM・NAK (~40HRC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 50~80m/min | 50~70m/min | 40~60m/min | ||||||
| 刃径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |||
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | ||||
| 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||
| 0.1 | 50,000 | - | 25 | 50,000 | - | 15 | 50,000 | - | 20 |
| 0.2 | 50,000 | - | 40 | 50,000 | - | 25 | 50,000 | - | 30 |
| 0.3 | 50,000 | 100 | 50 | 50,000 | 90 | 35 | 50,000 | 85 | 40 |
| 0.4 | 50,000 | 150 | 75 | 47,700 | 130 | 50 | 39,800 | 110 | 55 |
| 0.5 | 41,400 | 170 | 85 | 38,200 | 130 | 50 | 31,800 | 110 | 55 |
| 0.8 | 25,900 | 210 | 100 | 23,900 | 150 | 55 | 19,900 | 130 | 65 |
| 1 | 20,700 | 210 | 100 | 19,100 | 150 | 55 | 15,900 | 130 | 65 |
| 1.5 | 13,800 | 210 | 100 | 12,700 | 150 | 55 | 10,600 | 130 | 65 |
| 2 | 10,300 | 210 | 100 | 9,500 | 170 | 60 | 8,000 | 150 | 75 |
| 2.5 | 8,300 | 250 | 120 | 7,600 | 180 | 65 | 6,400 | 160 | 80 |
| 3 | 6,900 | 280 | 140 | 6,400 | 190 | 70 | 5,300 | 170 | 85 |
| 3.5 | 5,900 | 300 | 150 | 5,500 | 190 | 70 | 4,500 | 170 | 85 |
| 4 | 5,200 | 310 | 160 | 4,800 | 190 | 70 | 4,000 | 170 | 85 |
| 5 | 4,100 | 330 | 160 | 3,800 | 230 | 75 | 3,200 | 210 | 110 |
| 6 | 3,400 | 340 | 170 | 3,200 | 260 | 85 | 2,700 | 240 | 120 |
| 7 | 3,000 | 330 | 170 | 2,700 | 240 | 80 | 2,300 | 230 | 120 |
| 8 | 2,600 | 310 | 160 | 2,400 | 240 | 80 | 2,000 | 220 | 110 |
| 9 | 2,300 | 300 | 150 | 2,100 | 230 | 80 | 1,800 | 220 | 110 |
| 10 | 2,100 | 290 | 150 | 1,900 | 230 | 75 | 1,600 | 210 | 100 |
| 11 | 1,900 | 290 | 140 | 1,700 | 220 | 75 | 1,400 | 200 | 100 |
| 12 | 1,700 | 270 | 140 | 1,600 | 220 | 75 | 1,300 | 200 | 100 |
| 被削材 | 炭素鋼 S50C | 合金鋼 SCM・SKD | 調質鋼 HPM・NAK (~40HRC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 50~80m/min | 50~70m/min | 40~60m/min | ||||||
| 刃径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |||
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | ||||
| 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||
| 0.1 | 50,000 | - | 15 | 50,000 | 60 | 25 | 50,000 | 60 | 25 |
| 0.2 | 47,700 | - | 20 | 50,000 | 90 | 35 | 50,000 | 90 | 35 |
| 0.3 | 31,800 | - | 20 | 50,000 | 150 | 60 | 50,000 | 150 | 60 |
| 0.4 | 23,900 | 50 | 25 | 50,000 | 200 | 80 | 50,000 | 200 | 80 |
| 0.5 | 19,100 | 60 | 30 | 50,000 | 250 | 100 | 44,600 | 220 | 90 |
| 0.8 | 11,900 | 70 | 35 | 50,000 | 450 | 180 | 27,900 | 250 | 95 |
| 1 | 9,500 | 75 | 40 | 47,700 | 570 | 200 | 22,300 | 270 | 95 |
| 1.5 | 6,400 | 75 | 40 | 31,800 | 640 | 220 | 14,900 | 300 | 100 |
| 2 | 4,800 | 75 | 40 | 23,900 | 720 | 250 | 11,100 | 330 | 120 |
| 2.5 | 3,800 | 75 | 40 | 19,100 | 760 | 270 | 8,900 | 360 | 120 |
| 3 | 3,200 | 80 | 40 | 15,900 | 800 | 270 | 7,400 | 370 | 130 |
| 3.5 | 2,700 | 85 | 45 | 13,600 | 820 | 270 | 6,400 | 380 | 130 |
| 4 | 2,400 | 95 | 50 | 11,900 | 830 | 270 | 5,600 | 390 | 130 |
| 5 | 1,900 | 95 | 50 | 9,500 | 860 | 280 | 4,500 | 410 | 130 |
| 6 | 1,600 | 100 | 50 | 8,000 | 880 | 290 | 3,700 | 410 | 130 |
| 7 | 1,400 | 100 | 50 | 6,800 | 820 | 270 | 3,200 | 380 | 130 |
| 8 | 1,200 | 100 | 50 | 6,000 | 780 | 260 | 2,800 | 360 | 120 |
| 9 | 1,100 | 100 | 50 | 5,300 | 740 | 240 | 2,500 | 350 | 120 |
| 10 | 1,000 | 100 | 50 | 4,800 | 720 | 240 | 2,200 | 330 | 110 |
| 11 | 900 | 100 | 50 | 4,300 | 690 | 230 | 2,000 | 320 | 110 |
| 12 | 800 | 100 | 50 | 4,000 | 680 | 220 | 1,900 | 320 | 110 |
切り込み量(D:刃径)

炭素鋼・合金鋼・調質鋼

焼き入れ鋼

アルミニウム合金・銅
※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
※焼き入れ鋼を切削加工する場合は、オイルミストクーラントの使用をお奨めします。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整し使用してください。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ◎ | - | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
3,579円 ( 3,937円 ) | 5日目 |
3,303円 ( 3,633円 ) | 5日目 |
3,487円 ( 3,836円 ) | 1日目 |
2,300円 ( 2,530円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,073円 ( 3,380円 ) | 5日目 |
3,211円 ( 3,532円 ) | 1日目 |
2,300円 ( 2,530円 ) | 5日目 |
3,211円 ( 3,532円 ) | 1日目 |
5,267円 ( 5,794円 ) | 1日目 |
7,402円 ( 8,142円 ) | 1日目 |
6,467円 ( 7,114円 ) | 1日目 |
6,467円 ( 7,114円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 1日目 |
2,300円 ( 2,530円 ) | 1日目 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 1日目 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 1日目 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 1日目 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 1日目 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 1日目 |
2,300円 ( 2,530円 ) | 1日目 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 1日目 |
4,480円4,345円 ( 4,780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 1日目 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 1日目 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 5日目 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 1日目 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 1日目 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 1日目 |
4,658円 ( 5,124円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
2,705円 ( 2,976円 ) | 5日目 |
5,134円 ( 5,647円 ) | 5日目 |
5,134円 ( 5,647円 ) | 1日目 |
【特長】
・2枚刃エンドミルに無限コーティングを採用
・荒から仕上げまで万能切削が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
4.5通常価格(税別):2,340円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~