17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

DX 銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミル

通常単価(税別)
3,2114,667
税込単価
3,5325,134
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミル。最高の垂直精度を実現します。ワンランク上の仕上げ面...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

DX 銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミル 【追加工対応品】 製品画像
工具素材極超微粒子超硬合金
ねじれ角25°
刃数2刃数
加工用途溝加工、側面加工、平面加工
コーナー形状ピン角

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材アルミニウム合金
切削速度60m/min80~150m/min
刃 径回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/min
0.538,00015050,000520
0.824,00015050,000520
119,00015048,000800
1.513,00015032,0001,000
29,60015024,0001,000
2.57,70020019,0001,000
36,40020016,0001,000
44,80020012,0001,000
53,8002009,6001,000
63,2002008,0001,000
82,4002006,0001,000
101,9002004,8001,000
121,6002004,0001,000
161,2002003,0001,000
209602002,4001,000

切削条件時の注意

DX 銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミル 【追加工対応品】 切り込み量

切り込み量(D:刃径)

※切削油を使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※鋼には、絶対に使用しないでください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----------

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

コーティング詳細

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
メーカー標準品
0.5
1
4
45
07-00036-00050
729-2040
ノンコート
-0.02~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.8
1.6
4
45
07-00036-00080
729-2058
ノンコート
-0.02~0mm
12
1個
メーカー標準品
1
2
4
45
07-00036-00100
729-2066
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
1.5
3
4
45
07-00036-00150
729-2074
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
2
4
4
45
07-00036-00200
729-2112
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
2.5
5
4
45
07-00036-00250
729-2121
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
3
6
6
50
07-00036-00300
729-2147
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
4
8
6
50
07-00036-00400
729-2155
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
5
10
6
60
07-00036-00500
729-2163
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
6
12
6
60
07-00036-00600
729-2171
ノンコート
-0.02~0mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,211
( 3,532 )
5日目
3,211
( 3,532 )
1日目
3,211
( 3,532 )
1日目
3,211
( 3,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,211
( 3,532 )
1日目
3,211
( 3,532 )
1日目
4,124
( 4,536 )
3日目
4,124
( 4,536 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミル。
最高の垂直精度を実現します。ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DX 銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミル のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DX 銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミル
銅電極・アルミ・プラ用 サーフェイスエンドミル DSF
超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ
CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア
DLCCOAT 2枚刃 銅電極等加工用スクエアエンドミル
CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ
メーカー日進工具日進工具ミスミユニオンツールユニオンツールミスミ
通常価格3,211-4,266 --1,852 -2,631 --
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面-平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコート非鉄用(CrN)非鉄用(DLC)非鉄用(CrN)

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング