ツール用品技術窓口
【特長】・超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)。・1枚刃直刃タイプ、Φ...
詳細を確認

髪の毛(約0.1mm)より細いエンドミル
スクエアエンドミル
世界で初めて標準化したφ0.01からのエンドミルです。
加工適応範囲

超硬1枚刃タイプ
(φ0.01~0.05)

超硬2枚刃タイプ
(φ0.03~0.09)

cBNタイプ
(φ0.03~0.1)
φ0.01~φ0.05まで5アイテムを用意。


NSME100×600
| 工具素材 | 極超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ネジレ角 | 0° |
| 刃数 | 1枚刃 |
| 加工用途 | 溝加工 平面加工 |
| コーナー形状 | ピン角 |

加工事例

超硬1枚刃エンドミル φ0.05にて加工
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,712円 ( 23,883円 ) | 3日目 |
17,346円 ( 19,081円 ) | 1日目 |
14,868円 ( 16,355円 ) | 1日目 |
12,390円 ( 13,629円 ) | 1日目 |
11,151円 ( 12,266円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
4.5通常価格(税別):2,340円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~