17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボール

SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボール
通常単価(税別)
21,24042,985
税込単価
23,36447,284
通常出荷日:1日目

世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。CBN素材の特徴を最大限に生かしたシャープエッジを実現

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

刃直径0.01mmからのエンドミル・ドリルシリーズ。
マシニングセンタを利用した微細切削加工領域を拡げます!

 
SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボール 製品特長・仕様1

髪の毛(約0.1mm)より細いエンドミル

 

〈ボールエンドミル〉
最小径R0.005。極微細な3次元形状を成形できます。

加工適応範囲

  • 超硬:アルミから一般鋼まで
  • cBN:60HRCを超える高硬度材に対応
SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボール 製品特長・仕様2

超硬タイプ(R0.005~0.05)

SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボール 製品特長・仕様3

cBNタイプ(R0.01~0.05)

 

使用方法・使用事例

使用事例

〈加工事例〉

A7075 0.1mm角 ポケット加工(500個)
SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボール 加工事例1

超硬1枚刃エンドミル φ0.05にて加工

SUS304 板厚0.3mm 穴径φ0.03 貫通穴加工(穴数:189穴)
SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボール 加工事例2

コーティングドリル φ0.03にて加工

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材焼き入れ鋼
STAVAX・SKD11・PD613
(~62HRC)
Rサイズ切り込み量送り速度アプローチ速度回転数
ap mmae mmmm/minmm/minmin-1
0.010.00050.0015380,000
0.020.0010.00130580,000
0.030.0010.002701080,000
0.040.0020.0031003080,000
0.050.0020.0052003080,000

切削条件時の注意

※切り込み量の、apは深さ方向の切り込み量、aeはピックフィードを示します。
※工具の着脱やプリセット時には細心の注意を払ってください。
※オイルミストクーラントをご使用ください。
※チャッキングの振れは極力抑えてください。
(可能ならば使用される回転数での動的振れ精度を確認してください。)
※アプローチ角は3゜以下にしてください。
※切り込み量の増加は工具折損の要因となります。特にapの数値には気を付けてください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----------

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

商品コード

最小発注数量
0.02
0.02
0.01
01-00460-00010
1個
0.04
0.04
0.02
01-00460-00020
1個
0.06
0.06
0.03
01-00460-00030
1個
0.08
0.08
0.04
01-00460-00040
1個
0.1
0.1
0.05
01-00460-00050
1個
0.03
0.03
0.015
01-00460-00015
1個
0.05
0.05
0.025
01-00460-00025
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,985
( 47,284 )
1日目
29,899
( 32,889 )
1日目
25,488
( 28,037 )
1日目
23,364
( 25,700 )
1日目
21,240
( 23,364 )
1日目
36,580
( 40,238 )
1日目
27,966
( 30,763 )
1日目

詳細情報

基本情報

世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。CBN素材の特徴を最大限に生かしたシャープエッジを実現

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボール
SMB200 CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル
CBNボールエンドミル 2枚刃
2刃 ボールエンド形 CBN-SXB
2刃 ボールエンド形 CBN-EBD
CBNボールエンドミル2枚刃 CB200
メーカー日進工具日進工具ミスミオーエスジーオーエスジーTOWA
通常価格21,240-24,749 -9,760 -23,201 -43,439 -12,000 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)ネジレなし標準ネジレ(30~44°)--ネジレなし
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング