17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

NER-2 台形ランナーエンドミル

通常単価(税別)
7,25726,542
税込単価
7,98329,196
通常出荷日:1日目

【被削材】〇:炭素鋼、合金鋼・工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、樹脂◎;銅、アルミニウム合金

詳細を確認
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

NER-2 台形ランナーエンドミル 製品画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
刃数2刃数
加工用途側面加工、溝加工

 

外形図

NER-2 台形ランナーエンドミル 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK
切削速度33~37m/min30~32m/min16~20m/min
先端径片 角回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
側面側面側面
27~10°4,300120603,700100503,1007035
12~15°3,800130653,200110552,7008040
2.57~10°3,400120603,000100502,4507035
12~15°3,000130652,600110552,1508040
37~10°2,900120602,450100502,0507035
12~15°2,500130652,150110551,8008040
3.57~10°2,450120602,100100501,7507035
12~15°2,100130651,800110551,5008040
47~10°2,100120601,800100501,5007035
12~15°1,900130651,600110551,3508040
4.57~10°1,900120601,600100501,4007035
12~15°1,650130651,400110551,2008040
57~10°1,700120601,500100501,2507035
12~15°1,500130651,300110551,1008040
67~10°1,400120601,200100501,0007035
12~15°1,250130651,100110559008040

切削条件時の注意

切り込み量(D:先端径)

NER-2 台形ランナーエンドミル 切込み量1
NER-2 台形ランナーエンドミル 切り込み量2

※剛性及び精度の高いチャック、機械を使用してください。
※切削油を必ず使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
------

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
2
5
7
3.22
4
45
01-00712-02001
1個
2
5
10
3.76
4
45
01-00712-02002
1個
2
5
12
4.12
4
45
01-00712-02003
1個
2.5
6
7
3.97
4
45
01-00712-02501
1個
2.5
6
10
4.61
6
55
01-00712-02502
1個
2.5
6
12
5.05
6
55
01-00712-02503
1個
2.5
6
15
5.71
6
55
01-00712-02504
1個
3
7
7
4.71
6
55
01-00712-03001
1個
3
7
10
5.46
6
55
01-00712-03002
1個
3
7
12
5.97
6
55
01-00712-03003
1個
3
7
15
6.75
6
55
01-00712-03004
1個
3.5
7
7
5.21
6
55
01-00712-03501
1個
3.5
7
10
5.96
6
55
01-00712-03502
1個
3.5
7
12
6.47
8
60
01-00712-03503
1個
3.5
7
15
7.25
8
60
01-00712-03504
1個
4
8
7
5.96
6
55
01-00712-04001
1個
4
8
10
6.82
8
60
01-00712-04002
1個
4
8
12
7.4
8
60
01-00712-04003
1個
4
8
15
8.28
8
60
01-00712-04004
1個
4.5
9
7
6.71
8
60
01-00712-04501
1個
4.5
9
10
7.67
8
60
01-00712-04502
1個
4.5
9
12
8.32
8
60
01-00712-04503
1個
4.5
9
15
9.32
10
70
01-00712-04504
1個
5
10
7
7.45
8
60
01-00712-05001
1個
5
10
10
8.52
10
70
01-00712-05002
1個
5
10
12
9.25
10
70
01-00712-05003
1個
5
10
15
10.35
10
70
01-00712-05004
1個
6
12
7
8.94
10
70
01-00712-06001
1個
6
12
10
10.23
10
70
01-00712-06002
1個
6
12
12
11.1
10
70
01-00712-06003
1個
6
12
15
12.43
12
75
01-00712-06004
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,257
( 7,983 )
1日目
7,611
( 8,372 )
1日目
8,437
( 9,281 )
1日目
7,257
( 7,983 )
1日目
8,909
( 9,800 )
1日目
9,263
( 10,189 )
1日目
8,909
( 9,800 )
1日目
8,142
( 8,956 )
1日目
8,909
( 9,800 )
1日目
9,263
( 10,189 )
1日目
10,754
( 11,829 )
1日目
8,260
( 9,086 )
1日目
9,735
( 10,709 )
1日目
14,374
( 15,811 )
1日目
15,607
( 17,168 )
1日目
8,260
( 9,086 )
1日目
13,640
( 15,004 )
1日目
14,374
( 15,811 )
1日目
15,607
( 17,168 )
1日目
13,146
( 14,461 )
1日目
13,640
( 15,004 )
1日目
16,584
( 18,242 )
1日目
22,114
( 24,325 )
1日目
13,640
( 15,004 )
1日目
19,227
( 21,150 )
1日目
20,887
( 22,976 )
1日目
22,114
( 24,325 )
1日目
18,187
( 20,006 )
1日目
21,074
( 23,181 )
1日目
22,791
( 25,070 )
1日目
26,542
( 29,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

【被削材】
〇:炭素鋼、合金鋼・工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、樹脂
◎;銅、アルミニウム合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NER-2 台形ランナーエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NER-2 台形ランナーエンドミル
超硬エンドミル(台形ランナ) MG-TRC
テーパーエンドミル NTE-2
テーパーミディアム刃エンドミル NTEM-2
テーパーロング刃エンドミル NTEL-2
2刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPDS
メーカー日進工具オーエスジー日進工具日進工具日進工具オーエスジー
通常価格7,257-12,188 -6,400 -7,000 -7,372 -9,891 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
加工用途(加工形状)溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面側面 / 溝溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬テーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング