17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

MSDH 小径高硬度加工用ドリル

MSDH 小径高硬度加工用ドリル
通常単価(税別)
4,4808,673特別価格
税込単価
4,9289,540特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能!・ばらつきの少ない穴径と、安定した長寿...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度材に特化して開発されたTiAlN系のコーティング【無限コーティングプレミアム】を採用したエンドミルシリーズです。従来の無限コーティングを更に改良し、皮膜硬度がHv3,600、耐酸化温度1,300℃と高硬度材の加工に充分な特性を持たすことに成功しました。
耐酸化温度が極めて高くなることで、耐熱性を持たせることもできるため、最近では超耐熱鋼に適したコーティングとしても、シリーズが広がっています。

 
MSDH 小径高硬度加工用ドリル 製品特長・仕様oth_01

皮膜硬度(Hv)

MSDH 小径高硬度加工用ドリル 製品特長・仕様oth_02

酸化開始温度(℃)

●φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能。

 
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角20°
加工可能硬度65HRCまで
表面処理無限コーティングプレミアム
刃数2刃数
加工用途穴あけ加工

 

外形図

MSDH 小径高硬度加工用ドリル 外形図drw_01

先端角150°(特殊形状採用)

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材焼き入れ鋼"焼き入れ鋼
(~55HRC)
焼き入れ鋼
(~62HRC)
ハイス
(~65HRC)
直 径回転数送り速度ステップ量回転数送り速度ステップ量回転数送り速度ステップ量
min-1mm/minmmmin-1mm/minmmmin-1mm/minmm
0.140,000100.00540,00050.00340,00030.001
0.1540,000100.00540,00050.00340,00030.001
0.230,000200.0130,000150.00530,00050.003
0.2530,000200.0130,000150.00530,00050.003
0.320,000300.0220,000250.0120,000150.005
0.3520,000300.0220,000250.0120,000150.005
0.420,000400.0420,000400.0220,000400.007
0.4520,000400.0420,000400.0220,000400.007
0.515,000500.0515,000500.0315,000500.01
0.5515,000500.0515,000500.0315,000500.01
0.615,000700.0515,000700.0315,000700.01
0.6515,000700.0515,000700.0315,000700.01
0.712,0001300.0612,0001200.0412,0001000.02
0.7512,0001300.0612,0001200.0412,0001000.02
0.812,0001600.0612,0001500.0412,0001400.02
0.8512,0001600.0612,0001500.0412,0001400.02
0.910,0002000.0710,0002000.0510,0001800.03
0.9510,0002000.0710,0002000.0510,0001800.03
110,0002000.0710,0002000.0510,0001800.03

切削条件時の注意

※被削材・加工内容に適したクーラントをご使用ください。
※回転数は極力振動の少ない回転数に設定し、チャッキングの振れを極力抑えてください。(可能ならば使用される回転数での動的振れ精度を確認してください)
※加工面を極力平坦にして、加工を開始してください。
※工具の取り出し時や、チャッキング時には細心の注意をお願いします。

適用被削材

炭素鋼合金鋼調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----------

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

メーカーコード

(l1)有効長1

(mm)

(d2)首下径

(mm)

最小発注数量
0.1
0.2
04-00050-01000
1
0.085
1個
0.2
0.4
04-00050-02000
2
0.18
1個
0.3
0.6
04-00050-03000
3
0.28
1個
0.4
0.8
04-00050-04000
4
0.37
1個
0.5
1
04-00050-05000
5
0.46
1個
0.6
1.2
04-00050-06000
6
0.56
1個
0.7
1.4
04-00050-07000
7
0.66
1個
0.8
1.6
04-00050-08000
8
0.76
1個
0.9
1.8
04-00050-09000
9
0.86
1個
0.15
0.3
04-00050-01500
1.5
0.13
1個
0.25
0.5
04-00050-02500
2.5
0.23
1個
0.35
0.7
04-00050-03500
3.5
0.32
1個
0.45
0.9
04-00050-04500
4.5
0.41
1個
0.55
1.1
04-00050-05500
5.5
0.51
1個
0.65
1.3
04-00050-06500
6.5
0.61
1個
0.75
1.5
04-00050-07500
7.5
0.71
1個
0.85
1.7
04-00050-08500
8.5
0.81
1個
0.95
1.9
04-00050-09500
9.5
0.9
1個
1
2
04-00050-10000
10
0.95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6738,412
( 9,253 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,083
( 8,891 )
1日目
7,434
( 8,177 )
1日目
6,734
( 7,407 )
1日目
5,934
( 6,527 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,067
( 5,574 )
1日目
4,734
( 5,207 )
5日目
4,799
( 5,279 )
1日目
8,673
( 9,540 )
1日目
8,083
( 8,891 )
1日目
7,434
( 8,177 )
1日目
6,734
( 7,407 )
1日目
5,934
( 6,527 )
1日目
5,467
( 6,014 )
5日目
5,067
( 5,574 )
1日目
4,734
( 5,207 )
1日目
4,799
( 5,279 )
1日目
4,480
( 4,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能!
・ばらつきの少ない穴径と、安定した長寿命を実現!
・Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MSDH 小径高硬度加工用ドリルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
穴加工に使用
5
満足度:5.0
SKD61に対しての小径穴加工で使用しました。特に不備、不具合なく加工が行え、想定通りに利用でき満足しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MSDH 小径高硬度加工用ドリル
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 2D)TypeN
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN
DCSSM 非鉄加工用ドリル(M)
セラミックス・ガラス加工用超硬ドリル DIA-MXD
マイクロマルチドリル MDUS型 外部給油式/小径タイプ
メーカー日進工具京セラ京セラ三菱マテリアルオーエスジー住友電工ハードメタル
通常価格4,480-4,4304,96011,738 -16,286 -6,743 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目2日目1日目〜
全長(mm)454550603838
シャンク径・MT No433333
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅 / グラファイトセラミックス / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング