17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が63型番あります。

RSB230 樹脂用ボールエンドミルクリアカット

通常単価(税別)
3,30311,269
税込単価
3,63312,396
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプ 加工形状に合わせて選択可能!・ア...

詳細を確認
未確定:候補が63型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 樹脂加工に特化した刃先デザインで、バリの少ない高品質な加工を実現。様々な加工形状に対応するため、超ロング刃長やロングネック、剛性のあるショート刃長など、サイズバリエーションに富んでいます。
  • アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
工具素材超微粒子超硬合金
ネジレ角30°
刃数2刃数
加工用途曲面加工

 

外形図

RSB230 樹脂用ボールエンドミルクリアカット 外形図1
RSB230 樹脂用ボールエンドミルクリアカット 外形図2

 

使用方法・使用事例

使用事例

被削材アクリル
回転数[min-120,000
送り速度[mm/min]1,600
切り込み量
(ap×ae)[mm]
0.02×0.03
クーラントオイルミスト
仕上げ加工時間2時間20分
RSB230 樹脂用ボールエンドミルクリアカット 使用事例

ワークサイズ:50×50mm
加工深さ:8mm

 

推奨切削条件

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----------

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

商品コード

首角

(°)

首径

(mm)

最小発注数量
0.2
0.6
0.1
-
4
50
±5
01-00654-01000
9
-
1個
0.2
0.6
0.1
2
4
50
±5
01-00654-01002
12
0.18
1個
0.2
1
0.1
-
4
50
±5
01-00654-01001
9
-
1個
0.4
1.2
0.2
-
4
50
±5
01-00654-02000
9
-
1個
0.4
1.2
0.2
4
4
50
±5
01-00654-02004
12
0.37
1個
0.4
1.2
0.2
5
4
50
±5
01-00654-02005
12
0.37
1個
0.4
2
0.2
-
4
50
±5
01-00654-02001
9
-
1個
0.6
1.8
0.3
-
4
50
±10
01-00654-03000
9
-
1個
0.6
1.8
0.3
6
4
50
±10
01-00654-03006
12
0.56
1個
0.6
1.8
0.3
10
4
50
±10
01-00654-03010
12
0.56
1個
0.6
3
0.3
-
4
50
±10
01-00654-03001
9
-
1個
0.8
2.4
0.4
-
4
50
±10
01-00654-04000
9
-
1個
0.8
2.4
0.4
8
4
50
±10
01-00654-04008
12
0.76
1個
0.8
2.4
0.4
12
4
50
±10
01-00654-04012
12
0.76
1個
0.8
4
0.4
-
4
50
±10
01-00654-04001
9
-
1個
1
3
0.5
-
4
50
±10
01-00654-05000
9
-
1個
1
3
0.5
10
4
50
±10
01-00654-05010
12
0.95
1個
1
3
0.5
15
4
60
±10
01-00654-05015
12
0.95
1個
1
3
0.5
20
4
60
±10
01-00654-05020
12
0.95
1個
1
3
0.5
30
4
70
±10
01-00654-05030
12
0.95
1個
1
5
0.5
-
4
50
±10
01-00654-05001
9
-
1個
1
10
0.5
-
4
50
±10
01-00654-05002
9
-
1個
0.3
0.9
0.15
-
4
50
±5
01-00654-01500
9
-
1個
0.3
0.9
0.15
3
4
50
±5
01-00654-01503
12
0.28
1個
0.3
1.5
0.15
-
4
50
±5
01-00654-01501
9
-
1個
0.5
1.5
0.25
-
4
50
±10
01-00654-02500
9
-
1個
0.5
1.5
0.25
10
4
50
±10
01-00654-02510
12
0.46
1個
0.5
1.5
0.25
15
4
50
±10
01-00654-02515
12
0.46
1個
0.5
1.5
0.25
20
4
60
±10
01-00654-02520
12
0.46
1個
0.5
2.5
0.25
-
4
50
±10
01-00654-02501
9
-
1個
0.5
5
0.25
-
4
50
±10
01-00654-02502
9
-
1個
1.5
4.5
0.75
-
4
50
±10
01-00654-07500
9
-
1個
1.5
4.5
0.75
15
4
60
±10
01-00654-07515
12
1.45
1個
1.5
4.5
0.75
30
4
70
±10
01-00654-07530
12
1.45
1個
1.5
4.5
0.75
45
4
90
±10
01-00654-07545
12
1.45
1個
1.5
7.5
0.75
-
4
50
±10
01-00654-07501
9
-
1個
1.5
15
0.75
-
4
60
±10
01-00654-07502
9
-
1個
2
6
1
-
4
50
±10
01-00654-10000
9
-
1個
2
6
1
20
4
60
±10
01-00654-10020
12
1.94
1個
2
6
1
30
4
80
±10
01-00654-10030
12
1.94
1個
2
6
1
50
4
110
±10
01-00654-10050
12
1.94
1個
2
6
1
70
4
110
±10
01-00654-10070
12
1.94
1個
2
10
1
-
4
50
±10
01-00654-10001
9
-
1個
2
20
1
-
4
60
±10
01-00654-10002
9
-
1個
3
9
1.5
-
3
100
±10
01-00654-15000
-
-
1個
3
9
1.5
-
6
50
±10
01-00654-15001
9
-
1個
3
9
1.5
30
6
70
±10
01-00654-15030
12
2.85
1個
3
9
1.5
45
6
90
±10
01-00654-15045
12
2.85
1個
3
9
1.5
60
6
110
±10
01-00654-15060
12
2.85
1個
3
15
1.5
-
6
60
±10
01-00654-15002
9
-
1個
4
12
2
-
4
120
±10
01-00654-20000
-
-
1個
4
12
2
-
6
50
±10
01-00654-20001
9
-
1個
4
12
2
30
6
70
±10
01-00654-20030
12
3.8
1個
4
12
2
40
6
90
±10
01-00654-20040
12
3.8
1個
4
12
2
70
6
120
±10
01-00654-20070
12
3.8
1個
4
20
2
-
6
60
±10
01-00654-20002
9
-
1個
5
15
2.5
-
6
70
±10
01-00654-25000
9
-
1個
5
25
2.5
-
6
80
±10
01-00654-25001
9
-
1個
6
18
3
-
6
80
±10
01-00654-30000
-
-
1個
6
18
3
40
6
100
±10
01-00654-30040
-
5.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,200
( 5,720 )
1日目
8,909
( 9,800 )
1日目
5,867
( 6,454 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
5,734
( 6,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,334
( 6,967 )
1日目
5,867
( 6,454 )
5日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,480
( 4,928 )
5日目
6,600
( 7,260 )
1日目
4,734
( 5,207 )
5日目
4,195
( 4,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,408
( 4,849 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
4,734
( 5,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,303
( 3,633 )
5日目
3,901
( 4,291 )
5日目
3,901
( 4,291 )
1日目
4,480
( 4,928 )
1日目
6,334
( 6,967 )
1日目
3,717
( 4,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,467
( 7,114 )
1日目
4,799
( 5,279 )
1日目
8,555
( 9,411 )
1日目
5,067
( 5,574 )
3日目
3,717
( 4,089 )
3日目
6,734
( 7,407 )
1日目
7,536
( 8,290 )
1日目
7,788
( 8,567 )
1日目
4,337
( 4,771 )
5日目
5,067
( 5,574 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,947
( 4,342 )
1日目
5,867
( 6,454 )
1日目
7,434
( 8,177 )
3日目
3,901
( 4,291 )
1日目
6,600
( 7,260 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,901
( 4,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,622
( 5,084 )
1日目
7,316
( 8,048 )
1日目
8,909
( 9,800 )
1日目
3,901
( 4,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,600
( 7,260 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
5,267
( 5,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,134
( 6,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,555
( 9,411 )
1日目
4,658
( 5,124 )
1日目
6,600
( 7,260 )
1日目
4,195
( 4,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,267
( 5,794 )
1日目
5,600
( 6,160 )
1日目
10,502
( 11,552 )
1日目
5,134
( 5,647 )
1日目
4,870
( 5,357 )
1日目
6,134
( 6,747 )
1日目
4,867
( 5,354 )
1日目
6,467
( 7,114 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプ 加工形状に合わせて選択可能!
・アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RSB230 樹脂用ボールエンドミルクリアカットのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
アルミに
4
満足度:4.0
R径と刃長で探してました。樹脂用でしたが、アルミに使用しました。キレ、ビビリなく加工出来ました。
0人が参考にしています。
試作品の切削
4
満足度:4.0
試作品の切削のために購入しました。基本的には切削対象はケミカルウッドやABS樹脂になりますが、他社製の同品と比較しても同...もっと読む
0人が参考にしています。
日進
4
満足度:4.0
日進のメ−カ−の エンドミルは国内製だけあって 何度もへたりなく使用できますね
0人が参考にしています。
樹脂加工で使用
5
満足度:5.0
特に問題なく使用していますので、購入して良かったです。       
0人が参考にしています。
樹脂加工
5
満足度:5.0
NSツールをよく利用している.刃先形状が精度よく,ノンコートでも樹脂切削ならば摩耗を気にすることなく,長く使用することが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RSB230 樹脂用ボールエンドミルクリアカット
2枚刃超硬ボールエンドミル 樹脂加工用 BFUR230 ロングネックタイプ
CPRB 樹脂加工用 2枚刃ロングネックボール
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル DRB230
MRB230 無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
MRBH230 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル
メーカー日進工具ギガ・セレクションユニオンツール日進工具日進工具日進工具
通常価格3,303-3,890 -3,138 -4,863 -2,935 -2,981 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)曲面 / R溝曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコート非鉄用(DLC)鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング