ツール用品技術窓口
日進工具
MHRH430R 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
通常価格(税別):4407円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):4960円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MHDH645R 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃ラジアスエンドミル
通常価格(税別):9440円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):480円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
栄工舎
通常価格(税別):3131円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):940円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・高硬度領域(48~65HRC)の長時間の加工でも、安定した長寿命を実現。・強ネジレで切れ味を...
詳細を確認
●強ネジレで切れ味をアップし、ラジアス形状でチッピングを抑制。

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ねじれ角 | 45° |
| 加工可能硬度 | 65HRCまで |
| 表面処理 | 無限コーティングプレミアム |
| 刃数 | 4刃数 |
| 加工用途 | 溝加工、側面加工、平面加工 |
| コーナー形状 | ラジアス |

| 被削材 | 焼き入れ鋼 HPM-38・STAVAX・SKD61 (~55HRC) | 焼き入れ鋼 SKD11 (~62HRC) | ハイス SKH (~65HRC) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||||
| 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
| 3 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 580 | 8,000 | 700 | 7,500 | 500 | 7,000 | 560 | 6,000 | 280 |
| 4 | 8,500 | 1,200 | 7,500 | 620 | 7,000 | 800 | 6,000 | 540 | 6,000 | 600 | 5,000 | 300 |
| 5 | 7,600 | 1,600 | 6,800 | 900 | 6,200 | 1,200 | 5,600 | 600 | 5,300 | 800 | 4,800 | 350 |
| 6 | 6,400 | 1,800 | 5,800 | 950 | 5,300 | 1,200 | 4,800 | 600 | 4,600 | 800 | 4,200 | 350 |
| 8 | 4,800 | 2,000 | 4,300 | 1,000 | 4,000 | 1,400 | 3,600 | 700 | 3,400 | 1,000 | 3,000 | 400 |
| 10 | 3,800 | 2,000 | 3,400 | 1,000 | 3,200 | 1,600 | 2,800 | 800 | 2,600 | 1,000 | 2,300 | 500 |
| 12 | 3,200 | 2,000 | 2,800 | 1,000 | 2,600 | 1,600 | 2,300 | 800 | 2,200 | 1,000 | 2,000 | 500 |

切り込み量(D:刃径)

切り込み量(D:刃径)

切り込み量(D:刃径)
※機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※エアーブローまたはオイルミストの使用をお奨めします。
| 炭素鋼 | 合金鋼 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~55HRC | 55HRC~ | |||||||||||
| - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,142円 ( 8,956円 ) | 1日目 |
8,142円 ( 8,956円 ) | 3日目 |
8,142円 ( 8,956円 ) | 1日目 |
8,791円 ( 9,670円 ) | 1日目 |
8,791円 ( 9,670円 ) | 1日目 |
8,791円 ( 9,670円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):2,120円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):3,230円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
3.9通常価格(税別):2,310円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
3.8通常価格(税別):3,360円~

ミスミ
VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,730円~