17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

MHDH645 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃スクエアエンドミル

通常単価(税別)
6,13415,163
税込単価
6,74716,679
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑える...

詳細を確認
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

無限コーティングプレミアムシリーズ
高硬度材に特化して開発されたTiAlN系のコーティング【無限コーティングプレミアム】を採用したエンドミルシリーズです。従来の無限コーティングを更に改良し、皮膜硬度がHv3,600、耐酸化温度1,300℃と高硬度材の加工に充分な特性を持たすことに成功しました。
耐酸化温度が極めて高くなることで、耐熱性を持たせることもできるため、最近では超耐熱鋼に適したコーティングとしても、シリーズが広がっています。
 

MHDH645 高硬度用6枚刃スクエアエンドミル 製品特長・仕様 表1

皮膜硬度(Hv)

MHDH645 高硬度用6枚刃スクエアエンドミル 製品特長・仕様 表2

酸化開始温度(℃)

  • 刃長は2Dタイプと3Dタイプをラインナップ。
  • 高硬度領域(48~65HRC)の長時間の加工でも、安定した長寿命を実現。
  • 刃形状を追求し、倒れ量と加工精度を改善。
MHDH645 高硬度用6枚刃スクエアエンドミル 製品特長関連画像1
  • 工具素材:超微粒子超硬合金
  • ネジレ角:45°
  • 加工可能高度:65HRCまで
  • 表面処理:無限コーティングプレミアム
  • 刃数:6刃数
  • 加工用途:溝加工/側面加工/平面加工

 

外形図

MHDH645 高硬度用6枚刃スクエアエンドミル 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

各種被削材での寿命比較
高硬度材に特化して開発された【無限コーティングプレミアム】は、刃先の耐久性が大幅に向上します。
 

[被削材]HAP40 60HRC(粉末ハイス)

・n:20,000min-1 Vf:1,600mm/min ap:0.15mm×ae:0.3mm オイルミスト 加工時間:18分 切削長25m

MHDH645 高硬度用6枚刃スクエアエンドミル 使用事例1
MHDH645 高硬度用6枚刃スクエアエンドミル 使用事例2
MHDH645 高硬度用6枚刃スクエアエンドミル 使用事例 表1

 
[被削材]PD613 60HRC(SKD11)

・n:25,000min-1 Vf:2,000mm/min ap:0.2mm×ae:0.3mm オイルミスト 加工時間:62分 切削長100m

MHDH645 高硬度用6枚刃スクエアエンドミル 使用事例3
MHDH645 高硬度用6枚刃スクエアエンドミル 使用事例4
MHDH645 高硬度用6枚刃スクエアエンドミル 使用事例 表2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材焼き入れ鋼
HPM-38・STAVAX・SKD61
(~55HRC)
焼き入れ鋼
SKD11
(~62HRC)
ハイス
SKH 
(~65HRC)
刃 径刃 長側面側面側面
回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
1230,00080024,00040025,00050020,00030020,00024016,000120
1.5320,00086016,00046016,00056012,00038014,00033010,000160
2415,00092012,00050012,00063010,00042010,0004808,000240
3610,0001,0008,0005808,0007007,5005007,0005606,000280
488,5001,2007,5006207,0008006,0005406,0006005,000300
5107,6001,6006,8009006,2001,2005,6006005,3008004,800350
156,8001,4006,0006005,6001,0005,0004004,8006004,200200
6126,4001,8005,8009505,3001,2004,8006004,6008004,200350
185,8001,6005,0006004,8001,0004,2004004,2006003,600200
8164,8002,0004,3001,0004,0001,4003,6007003,4001,0003,000400
244,3001,8003,8007003,6001,2003,2005003,0008002,700250
10203,8002,0003,4001,0003,2001,6002,8008002,6001,0002,300500
303,4001,8003,0008002,8001,4002,5006002,3008002,000300
12243,2002,0002,8001,0002,6001,6002,3008002,2001,0002,000500
362,8001,8002,5008002,3001,4002,0006002,0008001,800300

切り込み量

MHDH645 高硬度用6枚刃スクエアエンドミル 推奨切削条件1

焼き入れ鋼 HPM-30・STAVAX・SKD61

MHDH645 高硬度用6枚刃スクエアエンドミル 推奨切削条件2

焼き入れ鋼 SKD11

MHDH645 高硬度用6枚刃スクエアエンドミル 推奨切削条件3

ハイス

切削条件時の注意

    ※機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。
    ※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整してください。
    ※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
    ※エアーブローまたはオイルミストの使用をお奨めします。

    適用被削材

    炭素鋼合金鋼

    工具鋼
    調質鋼焼入れ鋼ステン
    レス鋼
    耐熱
    合金
    チタン鋼アルミ
    合金
    銅合金樹脂グラフ
    ァイト
    硬脆材

    超硬合金

    55HRC
    55HRC
    -----------

    型番リスト

    表示件数

    標準/追加工区分

    刃径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    全長

    (mm)

    商品コード

    首角

    (°)

    最小発注数量
    メーカー標準品
    5
    10
    6
    60
    08-00428-00500
    12
    1個
    メーカー標準品
    5
    15
    6
    65
    08-00428-00501
    12
    1個
    メーカー標準品
    6
    12
    6
    60
    08-00428-00600
    -
    1個
    メーカー標準品
    6
    18
    6
    65
    08-00428-00601
    -
    1個
    メーカー標準品
    8
    16
    8
    65
    08-00428-00800
    -
    1個
    メーカー標準品
    8
    24
    8
    70
    08-00428-00801
    -
    1個
    メーカー標準品
    10
    20
    10
    75
    08-00428-01000
    -
    1個
    メーカー標準品
    10
    30
    10
    80
    08-00428-01001
    -
    1個
    メーカー標準品
    12
    24
    12
    80
    08-00428-01200
    -
    1個
    メーカー標準品
    12
    36
    12
    90
    08-00428-01201
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,134
    ( 6,747 )
    1日目
    6,800
    ( 7,480 )
    5日目
    6,667
    ( 7,334 )
    5日目
    7,402
    ( 8,142 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    8,024
    ( 8,826 )
    5日目
    8,968
    ( 9,865 )
    5日目
    10,738
    ( 11,812 )
    5日目
    11,918
    ( 13,110 )
    5日目
    13,688
    ( 15,057 )
    5日目
    15,163
    ( 16,679 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。
    ・刃長は2Dタイプと3Dタイプをラインナップ。
    ・高硬度領域(48~65HRC)の長時間の加工でも、安定した長寿命を実現。
    ・刃形状を追求し、倒れ量と加工精度を改善。

    ご注意

    • 《再研磨サービスのご案内》
      ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
      ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
      ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MHDH645 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃スクエアエンドミル のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MHDH645 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃スクエアエンドミル
    無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230
    無限プレミアム リード45 エンドミル2枚刃 MXH245
    MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル
    MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル
    無限プレミアム リード40 エンドミル2枚刃 MXH240
    メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
    通常価格6,134-2,000 -3,625 -3,855 -2,889 -3,027 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    加工用途(加工形状)平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝
    工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
    被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタンステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン
    ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
    コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
    よく一緒に購入される商品

    超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング