ツール用品技術窓口
【特長】・無限コーティングプレミアムの採用により、高硬度材の加工に長寿命!加工精度も向上!・微細加工時...
詳細を確認
TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ネジレ角 | 30° |
| 加工可能硬度 | 65HRCまで |
| 表面処理 | 無限コーティングプレミアム |
| 刃数 | 4刃数 |
| 加工用途 | 溝加工 |
| 側面加工 | |
| 平面加工 |
【被削材】 STAVAX 52HRC(SUS420J2改)での寿命

MRB230 R1x10
摩耗幅0.087mm

他社 R1x10
摩耗幅0.136mm

n:10,000min-1 Vf:1,500mm/min ap:0.1mm×ae:0.2mm
水溶性切削油 加工時間:132分 切削長150m
【被削材】 炭素鋼 S50Cでの寿命

MSE230 φ6
摩耗幅0.022mm

他社 φ6
摩耗幅0.1mm

n:3,400min-1 Vf:600mm/min ap:9mm×ae:1.2mm
水溶性切削油 加工時間:33分 切削長20m
【被削材】 銅での寿命

MRB230 R1x6
摩耗幅0.028mm

他社 R1x6
摩耗幅0.095mm

n:12,000min-1 Vf:1,200mm/min ap:0.2mm×ae:0.3mm
水溶性切削油 加工時間:5時間44分 切削長365m

| 被削材 | 炭素鋼・調質鋼 S50C・NAK55・NAK80・HPM-1 (~43HRC) | 焼き入れ鋼 HPM-38・STAVAX・SKD61 (~55HRC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径 | 有効長 | 回転数 | 送り速度 | 切り込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切り込み量 | ||
| min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | ||
| 1 | 4 | 25,000 | 2,000 | 0.05 | 0.6 | 23,000 | 1,800 | 0.04 | 0.5 |
| 6 | 20,000 | 1,800 | 0.03 | 0.6 | 18,000 | 1,400 | 0.02 | 0.5 | |
| 8 | 18,000 | 1,600 | 0.03 | 0.6 | 16,000 | 1,200 | 0.02 | 0.5 | |
| 10 | 16,000 | 1,200 | 0.02 | 0.6 | 14,000 | 1,000 | 0.01 | 0.5 | |
| 1.2 | 6 | 20,000 | 1,800 | 0.04 | 0.7 | 18,000 | 1,400 | 0.03 | 0.6 |
| 8 | 18,000 | 1,600 | 0.04 | 0.7 | 16,000 | 1,200 | 0.02 | 0.6 | |
| 10 | 16,000 | 1,200 | 0.03 | 0.7 | 12,000 | 1,000 | 0.02 | 0.6 | |
| 12 | 14,000 | 1,200 | 0.02 | 0.7 | 10,000 | 1,000 | 0.01 | 0.6 | |
| 1.5 | 6 | 23,000 | 2,000 | 0.06 | 0.9 | 20,000 | 1,600 | 0.04 | 0.75 |
| 8 | 20,000 | 1,800 | 0.06 | 0.9 | 18,000 | 1,200 | 0.03 | 0.75 | |
| 10 | 20,000 | 1,600 | 0.04 | 0.9 | 16,000 | 1,000 | 0.03 | 0.75 | |
| 12 | 16,000 | 1,400 | 0.04 | 0.9 | 14,000 | 1,000 | 0.02 | 0.75 | |
| 14 | 14,000 | 1,200 | 0.03 | 0.9 | 12,000 | 800 | 0.02 | 0.75 | |
| 16 | 12,000 | 1,000 | 0.02 | 0.9 | 10,000 | 720 | 0.01 | 0.75 | |
| 1.8 | 6 | 20,000 | 2,000 | 0.07 | 1 | 18,000 | 1,800 | 0.05 | 0.9 |
| 8 | 18,000 | 1,800 | 0.06 | 1 | 16,000 | 1,600 | 0.04 | 0.9 | |
| 10 | 16,000 | 1,600 | 0.06 | 1 | 14,000 | 1,400 | 0.04 | 0.9 | |
| 12 | 14,000 | 1,400 | 0.05 | 1 | 12,000 | 1,200 | 0.03 | 0.9 | |
| 14 | 14,000 | 1,400 | 0.05 | 1 | 12,000 | 1,200 | 0.03 | 0.9 | |
| 16 | 12,000 | 1,200 | 0.04 | 1 | 10,000 | 1,000 | 0.02 | 0.9 | |
| 18 | 10,000 | 1,000 | 0.04 | 1 | 9,200 | 820 | 0.02 | 0.9 | |
| 2 | 6 | 20,000 | 2,000 | 0.08 | 1.2 | 18,000 | 1,800 | 0.06 | 1 |
| 8 | 18,000 | 1,800 | 0.07 | 1.2 | 16,000 | 1,600 | 0.05 | 1 | |
| 10 | 16,000 | 1,600 | 0.06 | 1.2 | 14,000 | 1,400 | 0.05 | 1 | |
| 12 | 14,000 | 1,400 | 0.05 | 1.2 | 12,000 | 1,200 | 0.04 | 1 | |
| 14 | 14,000 | 1,400 | 0.04 | 1.2 | 12,000 | 1,200 | 0.03 | 1 | |
| 16 | 12,000 | 1,200 | 0.04 | 1.2 | 10,000 | 1,000 | 0.03 | 1 | |
| 18 | 10,000 | 1,000 | 0.03 | 1.2 | 9,200 | 820 | 0.02 | 1 | |
| 20 | 10,000 | 800 | 0.03 | 1.2 | 9,200 | 760 | 0.02 | 1 | |
| 2.5 | 8 | 16,000 | 2,000 | 0.08 | 1.5 | 14,000 | 1,600 | 0.07 | 1.25 |
| 12 | 14,000 | 1,600 | 0.07 | 1.5 | 12,000 | 1,400 | 0.06 | 1.25 | |
| 16 | 12,000 | 1,400 | 0.06 | 1.5 | 10,000 | 1,200 | 0.05 | 1.25 | |
| 20 | 10,000 | 1,200 | 0.06 | 1.5 | 8,200 | 1,000 | 0.05 | 1.25 | |
| 25 | 8,000 | 1,000 | 0.05 | 1.5 | 7,000 | 800 | 0.03 | 1.25 | |
| 3 | 8 | 16,000 | 2,000 | 0.15 | 1.8 | 14,000 | 1,800 | 0.1 | 1.5 |
| 12 | 14,000 | 1,800 | 0.1 | 1.8 | 12,000 | 1,600 | 0.08 | 1.5 | |
| 16 | 12,000 | 1,600 | 0.08 | 1.8 | 10,000 | 1,400 | 0.07 | 1.5 | |
| 20 | 10,000 | 1,600 | 0.08 | 1.8 | 9,000 | 1,400 | 0.07 | 1.5 | |
| 25 | 9,000 | 1,400 | 0.07 | 1.8 | 8,200 | 1,200 | 0.06 | 1.5 | |
| 30 | 8,000 | 1,400 | 0.05 | 1.8 | 7,000 | 1,200 | 0.03 | 1.5 | |
| 4 | 12 | 12,000 | 2,000 | 0.2 | 2.5 | 9,500 | 2,000 | 0.15 | 2 |
| 16 | 10,000 | 2,000 | 0.15 | 2.5 | 8,000 | 1,800 | 0.1 | 2 | |
| 20 | 8,500 | 1,800 | 0.12 | 2.5 | 7,000 | 1,600 | 0.08 | 2 | |
| 25 | 8,000 | 1,600 | 0.1 | 2.5 | 6,000 | 1,400 | 0.07 | 2 | |
| 30 | 6,800 | 1,400 | 0.08 | 2.5 | 4,800 | 1,000 | 0.05 | 2 | |
| 35 | 5,500 | 1,000 | 0.07 | 2.5 | 4,200 | 880 | 0.04 | 2 | |
| 40 | 4,000 | 860 | 0.05 | 2.5 | 3,600 | 720 | 0.03 | 2 | |
| 5 | 16 | 10,000 | 2,000 | 0.2 | 3 | 7,000 | 1,800 | 0.12 | 2.5 |
| 25 | 8,000 | 1,600 | 0.15 | 3 | 5,800 | 1,400 | 0.07 | 2.5 | |
| 35 | 6,000 | 1,200 | 0.1 | 3 | 4,200 | 900 | 0.05 | 2.5 | |
| 50 | 3,500 | 750 | 0.07 | 3 | 2,800 | 620 | 0.03 | 2.5 | |
| 6 | 20 | 8,000 | 2,000 | 0.25 | 4 | 6,500 | 1,600 | 0.18 | 3 |
| 30 | 7,000 | 1,600 | 0.2 | 4 | 4,500 | 1,200 | 0.12 | 3 | |
| 40 | 4,500 | 1,200 | 0.15 | 4 | 3,000 | 1,000 | 0.08 | 3 | |
| 50 | 3,000 | 850 | 0.1 | 4 | 2,500 | 700 | 0.05 | 3 | |
| 被削材 | 焼き入れ鋼 SKD11・PD613 (~62HRC) | ハイス SKH (~65HRC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径 | 有効長 | 回転数 | 送り速度 | 切り込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切り込み量 | ||
| min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | ||
| 1 | 4 | 18,000 | 1,600 | 0.03 | 0.4 | 14,000 | 1,000 | 0.02 | 0.3 |
| 6 | 14,000 | 1,200 | 0.01 | 0.4 | 10,000 | 800 | 0.007 | 0.3 | |
| 8 | 12,000 | 1,000 | 0.01 | 0.4 | 8,000 | 680 | 0.005 | 0.3 | |
| 10 | 10,000 | 800 | 0.007 | 0.4 | 6,000 | 500 | 0.005 | 0.3 | |
| 1.2 | 6 | 14,000 | 1,200 | 0.02 | 0.5 | 10,000 | 800 | 0.01 | 0.4 |
| 8 | 12,000 | 1,000 | 0.01 | 0.5 | 8,000 | 680 | 0.007 | 0.4 | |
| 10 | 10,000 | 850 | 0.01 | 0.5 | 8,000 | 600 | 0.005 | 0.4 | |
| 12 | 9,000 | 800 | 0.007 | 0.5 | 7,000 | 500 | 0.005 | 0.4 | |
| 1.5 | 6 | 18,000 | 1,400 | 0.03 | 0.6 | 14,000 | 1,000 | 0.02 | 0.45 |
| 8 | 14,000 | 1,200 | 0.03 | 0.6 | 10,000 | 750 | 0.01 | 0.45 | |
| 10 | 14,000 | 1,000 | 0.02 | 0.6 | 10,000 | 700 | 0.01 | 0.45 | |
| 12 | 12,000 | 850 | 0.02 | 0.6 | 8,000 | 620 | 0.007 | 0.45 | |
| 14 | 10,000 | 750 | 0.01 | 0.6 | 7,500 | 500 | 0.007 | 0.45 | |
| 16 | 9,000 | 600 | 0.007 | 0.6 | 6,800 | 400 | 0.005 | 0.45 | |
| 1.8 | 6 | 15,000 | 1,500 | 0.04 | 0.7 | 12,000 | 1,200 | 0.03 | 0.5 |
| 8 | 12,000 | 1,200 | 0.03 | 0.7 | 9,500 | 1,000 | 0.02 | 0.5 | |
| 10 | 12,000 | 1,000 | 0.03 | 0.7 | 9,500 | 900 | 0.02 | 0.5 | |
| 12 | 10,000 | 1,000 | 0.02 | 0.7 | 8,200 | 800 | 0.01 | 0.5 | |
| 14 | 10,000 | 860 | 0.02 | 0.7 | 8,200 | 720 | 0.01 | 0.5 | |
| 16 | 9,200 | 800 | 0.01 | 0.7 | 7,500 | 680 | 0.007 | 0.5 | |
| 18 | 8,500 | 740 | 0.01 | 0.7 | 6,000 | 640 | 0.007 | 0.5 | |
| 2 | 6 | 15,000 | 1,500 | 0.05 | 0.8 | 12,000 | 1,200 | 0.03 | 0.6 |
| 8 | 12,000 | 1,200 | 0.04 | 0.8 | 9,500 | 1,000 | 0.02 | 0.6 | |
| 10 | 12,000 | 1,000 | 0.04 | 0.8 | 9,500 | 900 | 0.02 | 0.6 | |
| 12 | 10,000 | 1,000 | 0.03 | 0.8 | 8,200 | 800 | 0.01 | 0.6 | |
| 14 | 10,000 | 860 | 0.02 | 0.8 | 8,200 | 720 | 0.007 | 0.6 | |
| 16 | 9,200 | 800 | 0.02 | 0.8 | 7,500 | 680 | 0.007 | 0.6 | |
| 18 | 8,500 | 740 | 0.01 | 0.8 | 6,000 | 640 | 0.005 | 0.6 | |
| 20 | 8,500 | 680 | 0.01 | 0.8 | 6,000 | 520 | 0.005 | 0.6 | |
| 2.5 | 8 | 10,000 | 1,400 | 0.05 | 1 | 8,000 | 1,000 | 0.03 | 0.75 |
| 12 | 9,600 | 1,200 | 0.04 | 1 | 7,500 | 960 | 0.02 | 0.75 | |
| 16 | 8,500 | 1,000 | 0.02 | 1 | 7,000 | 800 | 0.01 | 0.75 | |
| 20 | 7,500 | 1,000 | 0.02 | 1 | 5,000 | 800 | 0.01 | 0.75 | |
| 25 | 6,500 | 680 | 0.01 | 1 | 4,500 | 550 | 0.005 | 0.75 | |
| 3 | 8 | 10,000 | 1,600 | 0.07 | 1.2 | 8,000 | 1.2 | 0.05 | 0.9 |
| 12 | 9,200 | 1,400 | 0.06 | 1.2 | 7,200 | 1,000 | 0.04 | 0.9 | |
| 16 | 8,500 | 1,200 | 0.05 | 1.2 | 6,500 | 800 | 0.03 | 0.9 | |
| 20 | 7,800 | 1,200 | 0.04 | 1.2 | 5,800 | 800 | 0.02 | 0.9 | |
| 25 | 7,000 | 1,000 | 0.03 | 1.2 | 5,000 | 720 | 0.01 | 0.9 | |
| 30 | 6,500 | 1,000 | 0.02 | 1.2 | 4,500 | 650 | 0.007 | 0.9 | |
| 4 | 12 | 8,000 | 1,600 | 0.08 | 1.6 | 7,000 | 1,000 | 0.06 | 1.2 |
| 16 | 7,000 | 1,400 | 0.06 | 1.6 | 6,000 | 1,200 | 0.05 | 1.2 | |
| 20 | 6,500 | 1,200 | 0.05 | 1.6 | 5,500 | 1,000 | 0.04 | 1.2 | |
| 25 | 5,200 | 1,200 | 0.04 | 1.6 | 4,500 | 1,000 | 0.03 | 1.2 | |
| 30 | 4,200 | 850 | 0.03 | 1.6 | 3,500 | 620 | 0.02 | 1.2 | |
| 35 | 3,800 | 720 | 0.02 | 1.6 | 3,000 | 550 | 0.01 | 1.2 | |
| 40 | 3,000 | 600 | 0.01 | 1.6 | 2,500 | 400 | 0.007 | 1.2 | |
| 5 | 16 | 5,500 | 1,600 | 0.08 | 2 | 4,500 | 1,000 | 0.06 | 1.5 |
| 25 | 4,200 | 1,200 | 0.05 | 2 | 3,000 | 800 | 0.03 | 1.5 | |
| 35 | 3,500 | 800 | 0.03 | 2 | 2,500 | 600 | 0.02 | 1.5 | |
| 50 | 2,500 | 500 | 0.02 | 2 | 1,500 | 350 | 0.01 | 1.5 | |
| 6 | 20 | 4,500 | 1,400 | 0.08 | 2.4 | 3,500 | 920 | 0.06 | 1.8 |
| 30 | 3,500 | 1,000 | 0.06 | 2.4 | 2,500 | 660 | 0.04 | 1.8 | |
| 40 | 2,500 | 800 | 0.03 | 2.4 | 2,000 | 550 | 0.02 | 1.8 | |
| 50 | 2,000 | 500 | 0.02 | 2.4 | 1,500 | 380 | 0.01 | 1.8 | |
※本切削条件は参考値です。実際の加工形状および使用機械等にて切削条件を調整してください。
※切り込み量の、apは切り込み深さ、aeは切り込み幅を示します。
※焼き入れ鋼を切削加工する場合は、オイルミストクーラントをお奨めします。
※Z切り込み時のアプローチ方法として、ヘリカル(螺旋)及びランプ(傾斜)での切削加工をお奨めします。
※L(有効長)/D(刃径)が8倍を超える場合は立ち壁付近の送り速度を50%以下、切り込み量:aeを30%以下に調整してください。
※溝切削は、切削条件表を参考に切り込み量:ap及び送り速度を50%以下に設定し、往復切削をお奨めします。
※ビビリが発生する場合は、回転数と送り速度を同じ割合で下げてください。また、主軸回転数が足りない場合も同様に同じ割合で下げてください。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,809円 ( 4,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 3日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 5日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 5日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1日目 |
3,993円 ( 4,392円 ) | 1日目 |
5,134円 ( 5,647円 ) | 5日目 |
5,134円 ( 5,647円 ) | 1日目 |
5,134円 ( 5,647円 ) | 1日目 |
5,134円 ( 5,647円 ) | 5日目 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 1日目 |
5,867円 ( 6,454円 ) | 1日目 |
5,334円 ( 5,867円 ) | 5日目 |
5,334円 ( 5,867円 ) | 1日目 |
5,334円 ( 5,867円 ) | 5日目 |
5,667円 ( 6,234円 ) | 1日目 |
6,267円 ( 6,894円 ) | 1日目 |
6,734円 ( 7,407円 ) | 1日目 |
7,134円 ( 7,847円 ) | 1日目 |
6,734円 ( 7,407円 ) | 1日目 |
7,067円 ( 7,774円 ) | 1日目 |
7,335円 ( 8,069円 ) | 1日目 |
9,086円 ( 9,995円 ) | 1日目 |
6,734円 ( 7,407円 ) | 5日目 |
7,067円 ( 7,774円 ) | 1日目 |
7,335円 ( 8,069円 ) | 1日目 |
9,086円 ( 9,995円 ) | 1日目 |
【特長】
・無限コーティングプレミアムの採用により、高硬度材の加工に長寿命!加工精度も向上!
・微細加工時の工具剛性がアップ!
・全55サイズ!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):910円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
超硬ロングネックスクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ用
4.6通常価格(税別):2,000円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
4.1通常価格(税別):1,680円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ロングネックタイプ
4.2通常価格(税別):2,740円~

日進工具
MHR230 無限コーティング 2枚刃ロングネックエンドミル(深リブ用)
4.2通常価格(税別):2,751円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプ
4.7通常価格(税別):3,330円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4刃/スタブ(深掘加工用)
4.2通常価格(税別):1,930円~