ツール用品技術窓口
TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ネジレ角 | 30° |
| 加工可能硬度 | 68HRCまで |
| 表面処理 | 無限コーティングプレミアム |
| 刃数 | 2枚刃 |
| 加工用途 | 曲面加工 |
【被削材】 STAVAX 52HRC(SUS420J2改)での寿命

MRB230 R1x10
摩耗幅0.087mm

他社 R1x10
摩耗幅0.136mm

n:10,000min-1 Vf:1,500mm/min ap:0.1mm×ae:0.2mm
水溶性切削油 加工時間:132分 切削長150m
【被削材】 炭素鋼 S50Cでの寿命

MSE230 φ6
摩耗幅0.022mm

他社 φ6
摩耗幅0.1mm

n:3,400min-1 Vf:600mm/min ap:9mm×ae:1.2mm
水溶性切削油 加工時間:33分 切削長20m
【被削材】 銅での寿命

MRB230 R1x6
摩耗幅0.028mm

他社 R1x6
摩耗幅0.095mm

n:12,000min-1 Vf:1,200mm/min ap:0.2mm×ae:0.3mm
水溶性切削油 加工時間:5時間44分 切削長365m

| 被削材 | 焼き入れ鋼 SKD61・STAVAX・HPM-38 (~52HRC) | 焼き入れ鋼 SKD11 (~62HRC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rサイズ | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | ||
| ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | |
| 0.05 | 0.005 | 0.005 | 150 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 100 | 40,000 |
| 0.075 | 0.005 | 0.005 | 180 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 150 | 40,000 |
| 0.1 | 0.01 | 0.02 | 360 | 40,000 | 0.01 | 0.01 | 320 | 40,000 |
| 0.15 | 0.01 | 0.03 | 420 | 40,000 | 0.01 | 0.02 | 360 | 40,000 |
| 0.2 | 0.02 | 0.06 | 1,000 | 40,000 | 0.02 | 0.05 | 820 | 40,000 |
| 0.25 | 0.03 | 0.07 | 1,200 | 40,000 | 0.025 | 0.05 | 1,000 | 40,000 |
| 0.3 | 0.05 | 0.1 | 1,600 | 40,000 | 0.03 | 0.06 | 1,200 | 40,000 |
| 0.4 | 0.1 | 0.15 | 2,200 | 40,000 | 0.07 | 0.1 | 1,800 | 40,000 |
| 0.5 | 0.1 | 0.3 | 2,500 | 40,000 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 30,000 |
| 0.75 | 0.15 | 0.3 | 3,000 | 30,000 | 0.1 | 0.3 | 2,500 | 30,000 |
| 1 | 0.2 | 0.5 | 3,000 | 25,000 | 0.2 | 0.5 | 2,500 | 25,000 |
| 1.25 | 0.2 | 0.6 | 3,000 | 25,000 | 0.2 | 0.5 | 2,500 | 20,000 |
| 1.5 | 0.2 | 0.8 | 3,000 | 20,000 | 0.2 | 0.6 | 2,500 | 18,000 |
| 2 | 0.3 | 1.5 | 3,000 | 20,000 | 0.2 | 0.8 | 2,500 | 16,000 |
| 2.5 | 0.3 | 1.5 | 3,000 | 18,000 | 0.2 | 1.2 | 2,500 | 12,000 |
| 3 | 0.3 | 2 | 3,000 | 16,000 | 0.3 | 1.2 | 2,500 | 8,000 |
| 4 | 0.5 | 2 | 2,500 | 10,000 | 0.4 | 1.2 | 1,800 | 7,000 |
| 5 | 0.7 | 2.5 | 2,000 | 7,000 | 0.5 | 1.5 | 1,500 | 5,000 |
| 6 | 1 | 3 | 1,500 | 5,000 | 0.6 | 2 | 1,200 | 4,000 |
| 被削材 | ハイス SKH(~65HRC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Rサイズ | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | |
| ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | |
| 0.05 | 0.002 | 0.005 | 60 | 40,000 |
| 0.075 | 0.002 | 0.005 | 100 | 40,000 |
| 0.1 | 0.003 | 0.005 | 240 | 40,000 |
| 0.15 | 0.005 | 0.01 | 300 | 40,000 |
| 0.2 | 0.01 | 0.02 | 480 | 40,000 |
| 0.25 | 0.015 | 0.03 | 600 | 40,000 |
| 0.3 | 0.02 | 0.05 | 720 | 30,000 |
| 0.4 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 30,000 |
| 0.5 | 0.08 | 0.1 | 1,400 | 25,000 |
| 0.75 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 25,000 |
| 1 | 0.15 | 0.3 | 2,000 | 20,000 |
| 1.25 | 0.15 | 0.3 | 2,000 | 16,000 |
| 1.5 | 0.2 | 0.5 | 2,000 | 14,000 |
| 2 | 0.2 | 0.6 | 2,000 | 12,000 |
| 2.5 | 0.2 | 0.7 | 2,000 | 9,200 |
| 3 | 0.2 | 1 | 2,000 | 7,000 |
| 4 | 0.3 | 1 | 1,200 | 5,000 |
| 5 | 0.4 | 1.2 | 1,000 | 4,000 |
| 6 | 0.5 | 1.5 | 800 | 3,000 |
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
おすすめの代替相当品
|
|---|
7,536円 ( 8,290円 ) | 5日目 |
- |
7,336円 ( 8,070円 ) | 5日目 |
|
6,000円 ( 6,600円 ) | 5日目 |
- |
3,441円 ( 3,785円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
3,257円 ( 3,583円 ) | 5日目 |
- |
3,257円 ( 3,583円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
3,119円 ( 3,431円 ) | 5日目 |
- |
4,622円 ( 5,084円 ) | 1日目 |
- |
3,303円 ( 3,633円 ) | 1日目 |
- |
3,441円 ( 3,785円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
2,935円 ( 3,229円 ) | 5日目 |
- |
3,349円 ( 3,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
4,124円 ( 4,536円 ) | 1日目 |
|
3,487円 ( 3,836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
3,901円 ( 4,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
4,053円 ( 4,458円 ) | 1日目 |
- |
4,195円 ( 4,615円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
8,909円 ( 9,800円 ) | 1日目 |
- |
11,446円 ( 12,591円 ) | 1日目 |
- |
16,402円 ( 18,042円 ) | 1日目 |
- |
【特長】
・スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適
・68HRCまでの高硬度材に対応。


MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックハイハードボール TH3
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
4.5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,340円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ
3.9通常価格(税別):1,780円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/レギュラータイプ
0通常価格(税別):1,240円~