17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が87型番あります。

NHR-2 ロングネックエンドミル(深リブ用)

通常単価(税別)
4,0536,000
税込単価
4,4586,600
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。・2枚刃、ねじれ角はφD<2.5は30°、φD≧2...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が87型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

NHR-2 ロングネックエンドミル(深リブ用) 製品特長関連画像
狭くて深い加工に適した首逃げタイプ
工具素材超微粒子超硬合金
ネジレ角30°/45°
刃数2刃数
加工用途溝加工
側面加工
平面加工

 

外形図

NHR-2 ロングネックエンドミル(深リブ用) 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼・合金鋼・調質鋼
S50C・SCM・SKD・SUS・HPM・NAK
アルミニウム合金
切削速度30~50m/min100~200m/min
刃径切り込み量回転数送り速度回転数送り速度
mmmin-1mm/minmin-1mm/min
0.50.003~0.0519,100~31,800200~50050,000~200~1,000
0.60.006~0.0615,900~26,500200~50050,000~200~1,250
0.70.01~0.0713,600~22,700200~50045,500~200~1,250
0.80.01~0.0611,900~19,900200~50039,800~200~1,500
0.90.009~0.0310,600~17,700200~50035,400~200~2,000
10.01~0.069,600~15,900200~65031,800~200~2,600
1.20.016~0.128,000~13,300200~55026,500~200~2,200
1.40.012~0.156,800~11,400200~45022,700~45,500200~1,800
1.50.008~0.176,400~10,600200~45021,200~42,500200~1,800
1.60.012~0.26,000~10,000200~45019,900~39,800200~1,800
1.80.02~0.225,300~8,800200~35017,700~35,400200~1,400
20.03~0.254,800~8,000200~35015,900~31,800200~1,400
2.50.08~0.253,800~6,400150~25012,700~25,500150~1,000
30.09~0.253,200~5,300130~25010,600~21,200130~1,000
3.50.09~0.252,700~4,500110~2209,100~18,200110~?900
40.1~0.252,400~4,000100~2008,000~15,900100~?800
50.18~0.251,900~3,20080~2006,400~12,70080~?800
被削材樹 脂
切削速度50~150m/min50~80m/min
刃径切り込み量回転数送り速度回転数送り速度
mmmin-1mm/minmin-1mm/min
0.50.003~0.0531,800~200~1,00031,800~200~400
0.60.006~0.0626,500~200~1,00026,500~42,500200~400
0.70.01~0.0722,700~200~1,00022,700~36,400200~400
0.80.01~0.0619,900~200~1,25019,900~31,800200~400
0.90.009~0.0317,700~200~1,50017,700~28,300200~400
10.01~0.0615,900~47,800200~1,95015,900~25,500200~400
1.20.016~0.1213,300~39,800200~1,65013,300~21,200200~400
1.40.012~0.1511,400~34,100200~1,35011,400~18,200200~400
1.50.008~0.1710,600~31,800200~1,35010,600~17,000200~400
1.60.012~0.210,000~29,900200~1,35010,000~15,900200~400
1.80.02~0.228,800~26,500200~1,0508,800~14,200200~400
20.03~0.258,000~23,900200~1,0508,000~12,700200~400
2.50.08~0.256,400~19,100150~?7506,400~10,200150~300
30.09~0.255,300~15,900130~?7505,300~8,500130~260
3.50.09~0.254,500~13,600110~?6504,500~7,300110~220
40.1~0.254,000~11,900100~?6004,000~6,400100~200
50.18~0.253,200~9,60080~?6003,200~5,10080~160

切削条件時の注意

※工具の有効長によって、切り込み量及び回転数・送り速度を調整してください。
※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
※往復切削をお奨めします。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
------

型番リスト

表示件数

ねじれ角

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首角

(°)

首径

(mm)

最小発注数量
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.5
0.7
2
3
35
01-00412-00502
12
0.46
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.5
0.7
4
3
35
01-00412-00504
12
0.46
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.5
0.7
6
3
35
01-00412-00506
12
0.46
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.6
0.9
2
3
35
01-00412-00602
12
0.56
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.6
0.9
4
3
35
01-00412-00604
12
0.56
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.6
0.9
6
3
35
01-00412-00606
12
0.56
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.7
1
2
4
45
01-00412-00702
12
0.66
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.7
1
4
4
45
01-00412-00704
12
0.66
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.7
1
6
4
45
01-00412-00706
12
0.66
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.8
1.2
4
4
45
01-00412-00804
12
0.76
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.8
1.2
6
4
45
01-00412-00806
12
0.76
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.8
1.2
8
4
45
01-00412-00808
12
0.76
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.9
1.35
6
4
45
01-00412-00906
12
0.86
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.9
1.35
8
4
45
01-00412-00908
12
0.86
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.9
1.35
10
4
45
01-00412-00910
12
0.86
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1
1.5
6
4
45
01-00412-01006
12
0.95
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1
1.5
8
4
45
01-00412-01008
12
0.95
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1
1.5
10
4
45
01-00412-01010
12
0.95
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1
1.5
12
4
45
01-00412-01012
12
0.95
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.2
1.8
6
4
45
01-00412-01206
12
1.15
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.2
1.8
8
4
45
01-00412-01208
12
1.15
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.2
1.8
10
4
45
01-00412-01210
12
1.15
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.2
1.8
12
4
45
01-00412-01212
12
1.15
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.4
2.1
6
4
45
01-00412-01406
12
1.35
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.4
2.1
8
4
45
01-00412-01408
12
1.35
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.4
2.1
10
4
45
01-00412-01410
12
1.35
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.4
2.1
12
4
45
01-00412-01412
12
1.35
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.4
2.1
14
4
50
01-00412-01414
12
1.35
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.4
2.1
16
4
50
01-00412-01416
12
1.35
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.5
2.3
6
4
45
01-00412-01506
12
1.45
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.5
2.3
8
4
45
01-00412-01508
12
1.45
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.5
2.3
10
4
45
01-00412-01510
12
1.45
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.5
2.3
12
4
45
01-00412-01512
12
1.45
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.5
2.3
14
4
50
01-00412-01514
12
1.45
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.5
2.3
16
4
50
01-00412-01516
12
1.45
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.5
2.3
18
4
55
01-00412-01518
12
1.45
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.5
2.3
20
4
55
01-00412-01520
12
1.45
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.6
2.4
6
4
45
01-00412-01606
12
1.55
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.6
2.4
8
4
45
01-00412-01608
12
1.55
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.6
2.4
10
4
45
01-00412-01610
12
1.55
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.6
2.4
12
4
45
01-00412-01612
12
1.55
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.6
2.4
14
4
50
01-00412-01614
12
1.55
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.6
2.4
16
4
50
01-00412-01616
12
1.55
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.6
2.4
18
4
55
01-00412-01618
12
1.55
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.6
2.4
20
4
55
01-00412-01620
12
1.55
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.8
2.7
6
4
45
01-00412-01806
12
1.74
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.8
2.7
8
4
45
01-00412-01808
12
1.74
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.8
2.7
10
4
45
01-00412-01810
12
1.74
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.8
2.7
12
4
45
01-00412-01812
12
1.74
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.8
2.7
14
4
50
01-00412-01814
12
1.74
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.8
2.7
16
4
50
01-00412-01816
12
1.74
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.8
2.7
18
4
55
01-00412-01818
12
1.74
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.8
2.7
20
4
55
01-00412-01820
12
1.74
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2
3
6
4
45
01-00412-02006
12
1.94
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2
3
8
4
45
01-00412-02008
12
1.94
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2
3
10
4
45
01-00412-02010
12
1.94
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2
3
12
4
45
01-00412-02012
12
1.94
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2
3
14
4
50
01-00412-02014
12
1.94
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2
3
16
4
50
01-00412-02016
12
1.94
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2
3
18
4
55
01-00412-02018
12
1.94
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,134
( 5,647 )
1日目
5,134
( 5,647 )
1日目
5,134
( 5,647 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目
4,480
( 4,928 )
1日目
4,480
( 4,928 )
1日目
4,480
( 4,928 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
4,053
( 4,458 )
1日目
4,053
( 4,458 )
1日目
4,053
( 4,458 )
1日目
4,053
( 4,458 )
5日目
4,658
( 5,124 )
1日目
4,658
( 5,124 )
5日目
4,658
( 5,124 )
1日目
4,658
( 5,124 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,337
( 4,771 )
3日目
4,337
( 4,771 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目
4,800
( 5,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,800
( 5,280 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,337
( 4,771 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。
・2枚刃、ねじれ角はφD<2.5は30°、φD≧2.5は45°

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NHR-2 ロングネックエンドミル(深リブ用) のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
樹脂の加工で使用
4
満足度:4.0
樹脂の加工で深くて角Rが小さい部分に使用しています。日進工具は安定しており、信頼性があるので選定しています。切れ味も樹脂...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NHR-2 ロングネックエンドミル(深リブ用)
Xコーティング 2枚刃 ロングネックエンドミル(深リブ用)NHR-2X
MHR230 無限コーティング 2枚刃ロングネックエンドミル(深リブ用)
MHR430 無限コーティング 4枚刃ロングネックエンドミル(深リブ用)
MHRH230 高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル
2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具オーエスジー
通常価格4,053-4,551 -2,751 -3,349 -3,027 -4,995 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
コーティングノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
刃数(枚)222422
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト