ツール用品技術窓口
【特長】・マイクロドリルの下穴加工に対応。・先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安...
詳細を確認
刃直径0.01mmからのエンドミル・ドリルシリーズ。
マシニングセンタを利用した微細切削加工領域を拡げます!

髪の毛(約0.1mm)より細いエンドミル
〈マイクロドリル〉
切削による極微細穴加工が実現しました。コーティングタイプでは、SUSなどの難削材へも適応します。

コーティングタイプ(φ0.01~0.1)

溝長10Dタイプ(φ0.01~0.1)

ポイントドリル(φ0.01~0.1)
〈加工事例〉

コーティングドリル φ0.03にて加工
| 被削材 | ステンレス鋼 SUS304 | アルミニウム合金 A5052 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直 径 | 回転数 | 送り速度 | ステップ量 | 回転数 | 送り速度 | ステップ量 |
| min-1 | mm/min | μm | min-1 | mm/min | μm | |
| 0.01 | 20,000 | 1 | 0.1 | 20,000 | 1 | 0.1 |
| 0.03 | 20,000 | 2 | 0.5 | 20,000 | 2 | 0.5 |
| 0.05 | 20,000 | 2 | 1 | 20,000 | 2 | 1 |
| 0.1 | 20,000 | 5 | 2 | 25,000 | 5 | 2 |
※被削材・加工内容に適したクーラントをご使用ください。
※回転数は極力振動の少ない回転数に設定し、チャッキングの振れを極力抑えてください。(可能ならば使用される回転数での動的振れ精度を確認してください)
※加工面を極力平坦にして、加工を開始してください。
※工具の取り出し時や、チャッキング時には細心の注意をお願いします。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,907円 ( 30,698円 ) | 1日目 |
22,302円 ( 24,532円 ) | 1日目 |
13,039円 ( 14,343円 ) | 1日目 |
8,791円 ( 9,670円 ) | 1日目 |
7,434円 ( 8,177円 ) | 1日目 |
6,844円 ( 7,528円 ) | 1日目 |
6,934円 ( 7,627円 ) | 1日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 1日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 1日目 |
27,907円 ( 30,698円 ) | 1日目 |
22,302円 ( 24,532円 ) | 1日目 |
3,855円 ( 4,241円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
4.4通常価格(税別):2,970円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
4.2通常価格(税別):1,770円~

ミスミ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
4.5通常価格(税別):4,570円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート ハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル 小径/多機能タイプ
4通常価格(税別):3,660円~

ミスミ
ハイス鋼NC用スポットドリル
4.5通常価格(税別):690円~