17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が118型番あります。

テーパーエンドミル NTE-2

通常単価(税別)
6,40047,895
税込単価
7,04052,685
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【被削材】〇:炭素鋼、合金鋼・工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、銅◎:アルミニウム合金、樹脂

詳細を確認
未確定:候補が118型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

テーパーエンドミル NTE-2 特長画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
刃数2刃数
加工用途側面加工、溝加工

 

外形図

テーパーエンドミル NTE-2 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK
切削速度35m/min30m/min25m/min
先端径回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
0.522,0007019,0004516,00030
0.619,0007016,0004513,00030
0.716,0007013,6004511,40030
0.814,00011012,0007010,00050
0.912,40011010,600708,80050
111,0001609,5001308,000100
1.57,4001606,4001305,300100
25,6001604,8001304,000100
2.54,5001603,8001303,200100

切削条件時の注意

テーパーエンドミル NTE-2 切り込み量

切り込み量(D:先端径)

※切削油を使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※側面加工ではダウンカットをお奨めします。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
------

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首角

(°)

最小発注数量
0.5
2
0.5
0.53
3
35
01-00312-00051
9
1個
0.5
2
1
0.57
3
35
01-00312-00052
9
1個
0.5
2
1.5
0.6
3
35
01-00312-00053
9
1個
0.5
2
2
0.64
3
35
01-00312-00054
9
1個
0.5
2
2.5
0.67
3
35
01-00312-00055
9
1個
0.5
2
3
0.71
3
35
01-00312-00056
9
1個
0.5
2
5
0.85
3
35
01-00313-00052
9
1個
0.5
2
10
1.21
3
35
01-00313-00054
10
1個
0.5
2
15
1.57
3
35
01-00313-00055
15
1個
0.6
2
0.5
0.63
3
35
01-00312-00061
9
1個
0.6
2
1
0.67
3
35
01-00312-00062
9
1個
0.6
2
1.5
0.7
3
35
01-00312-00063
9
1個
0.6
2
2
0.74
3
35
01-00312-00064
9
1個
0.6
2
2.5
0.78
3
35
01-00312-00065
9
1個
0.6
2
3
0.81
3
35
01-00312-00066
9
1個
0.7
2
0.5
0.73
3
35
01-00312-00071
9
1個
0.7
2
1
0.77
3
35
01-00312-00072
9
1個
0.7
2
1.5
0.8
3
35
01-00312-00073
9
1個
0.7
2
2
0.84
3
35
01-00312-00074
9
1個
0.7
2
2.5
0.88
3
35
01-00312-00075
9
1個
0.7
2
3
0.91
3
35
01-00312-00076
9
1個
0.8
3
0.5
0.85
3
35
01-00312-00081
9
1個
0.8
3
1
0.9
3
35
01-00312-00082
9
1個
0.8
3
1.5
0.96
3
35
01-00312-00083
9
1個
0.8
3
2
1.01
3
35
01-00312-00084
9
1個
0.8
3
2.5
1.06
3
35
01-00312-00085
9
1個
0.8
3
3
1.11
3
35
01-00312-00086
9
1個
0.9
3
0.5
0.95
3
35
01-00312-00091
9
1個
0.9
3
1
1
3
35
01-00312-00092
9
1個
0.9
3
1.5
1.06
3
35
01-00312-00093
9
1個
0.9
3
2
1.11
3
35
01-00312-00094
9
1個
0.9
3
2.5
1.16
3
35
01-00312-00095
9
1個
0.9
3
3
1.21
3
35
01-00312-00096
9
1個
1
4
0.5
1.07
4
45
01-00312-00101
9
1個
1
4
1
1.14
4
45
01-00312-00102
9
1個
1
4
1.5
1.21
4
45
01-00312-00103
9
1個
1
4
2
1.28
4
45
01-00312-00104
9
1個
1
4
2.5
1.35
4
45
01-00312-00105
9
1個
1
4
3
1.42
4
45
01-00312-00106
9
1個
1
4
5
1.7
4
45
01-00312-00107
9
1個
1
4
10
2.41
4
45
01-00312-00108
10
1個
1
4
15
3.14
6
45
01-00313-00105
15
1個
1.5
5
0.5
1.59
4
45
01-00312-00151
9
1個
1.5
5
1
1.67
4
45
01-00312-00152
9
1個
1.5
5
1.5
1.76
4
45
01-00312-00153
9
1個
1.5
5
2
1.85
4
45
01-00312-00154
9
1個
1.5
5
2.5
1.94
4
45
01-00312-00155
9
1個
1.5
5
3
2.02
4
45
01-00312-00156
9
1個
1.5
5
5
2.37
4
45
01-00312-00157
9
1個
1.5
5
10
3.26
4
45
01-00312-00158
10
1個
1.5
5
15
4.18
6
45
01-00313-00155
15
1個
1.5
6.18
20
6
6
50
01-00313-00156
20
1個
2
6
0.5
2.1
4
45
01-00312-00201
9
1個
2
6
1.5
2.31
4
45
01-00312-00203
9
1個
2
6
2
2.42
4
45
01-00312-00204
9
1個
2
6
2.5
2.52
4
45
01-00312-00205
9
1個
2
6
3
2.63
4
45
01-00312-00206
9
1個
2
6
5
3.05
4
45
01-00312-00207
5
1個
2.5
8
0.5
2.64
4
45
01-00312-00251
9
1個
2.5
8
1
2.78
4
45
01-00312-00252
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,077
( 7,785 )
1日目
7,080
( 7,788 )
1日目
7,077
( 7,785 )
1日目
7,080
( 7,788 )
1日目
7,077
( 7,785 )
1日目
7,080
( 7,788 )
1日目
11,623
( 12,785 )
1日目
13,747
( 15,122 )
1日目
16,461
( 18,107 )
1日目
7,254
( 7,979 )
1日目
7,257
( 7,983 )
1日目
7,254
( 7,979 )
1日目
7,257
( 7,983 )
1日目
7,254
( 7,979 )
1日目
7,257
( 7,983 )
1日目
7,254
( 7,979 )
1日目
7,257
( 7,983 )
1日目
7,254
( 7,979 )
1日目
7,257
( 7,983 )
1日目
7,254
( 7,979 )
1日目
7,257
( 7,983 )
1日目
6,516
( 7,168 )
1日目
6,516
( 7,168 )
1日目
6,516
( 7,168 )
1日目
6,516
( 7,168 )
1日目
6,516
( 7,168 )
1日目
6,516
( 7,168 )
1日目
6,608
( 7,269 )
1日目
6,608
( 7,269 )
1日目
6,608
( 7,269 )
1日目
6,608
( 7,269 )
1日目
6,608
( 7,269 )
1日目
6,608
( 7,269 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,400
( 7,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,400
( 7,040 )
1日目
8,850
( 9,735 )
1日目
9,440
( 10,384 )
1日目
11,210
( 12,331 )
1日目
6,534
( 7,187 )
1日目
6,534
( 7,187 )
1日目
6,534
( 7,187 )
1日目
6,534
( 7,187 )
1日目
6,534
( 7,187 )
1日目
6,534
( 7,187 )
1日目
7,493
( 8,242 )
1日目
9,440
( 10,384 )
1日目
11,210
( 12,331 )
1日目
18,703
( 20,573 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,667
( 7,334 )
1日目
6,467
( 7,114 )
1日目
6,467
( 7,114 )
1日目

詳細情報

基本情報

【被削材】
〇:炭素鋼、合金鋼・工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、銅
◎:アルミニウム合金、樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパーエンドミル NTE-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパーエンドミル NTE-2
テーパーエンドミル NTE-4
Xコーティング テーパーエンドミル NTE-2X
MTE230 無限コーティング テーパーエンドミル
銅電極・アルミ・プラ用 テーパーエンドミル DTE
MRT425 無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格6,400-7,257 -6,959 -5,534 -6,200 -5,467 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコート鋼用鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬テーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング