ツール用品技術窓口
【特長】・刃径よりシャンク部が細いスリムタイプで、立ち壁加工に対応。・刃部後端にC面付けを施し、ステッ...
詳細を確認
アルミ加工用エンドミル
切れ味を高めたスクイ角と大きなチップポケットで高効率加工に対応。そして刃先の特殊処理で、加工中のビビリを抑制し、加工面品位の向上と長寿命に力を発揮します。

刃長が刃径の2~5倍までラインナップ

突込み加工、超深部の加工に対応

溝加工から側面加工、そして突込み加工までを1本でこなす3枚刃3倍刃長タイプ

DLCコーティングの拡充

ボールエンドミルもラインナップ
●AL-3LS

刃部後端にC面付けを施し、ステップ加工時の段差が最小になる設計。
| 工具素材 | 超硬合金 |
|---|---|
| ねじれ角 | 45° |
| 刃数 | 3刃数 |
| 加工用途 | 溝加工、側面加工、平面加工 |

| 被削材 | アルミニウム A1070 | アルミニウム合金 A2017・A5052・A7075 | 鋳造アルミニウム AC8C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 100~250m/min | 150~300m/min | 100~200m/min | ||||||
| 刃 径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |||
| 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | ||||
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | ||||
| 5 | 16,000 | 1,200 | 1,700 | 19,000 | 1,700 | 2,300 | 13,000 | 1,200 | 1,600 |
| 6 | 13,000 | 1,000 | 1,400 | 16,000 | 1,400 | 1,900 | 10,600 | 900 | 1,100 |
| 8 | 10,000 | 1,350 | 1,800 | 12,000 | 2,000 | 2,500 | 8,000 | 1,200 | 1,500 |
| 10 | 8,000 | 1,450 | 1,900 | 9,500 | 1,850 | 2,500 | 6,300 | 1,200 | 1,700 |
| 12 | 6,600 | 1,400 | 1,700 | 7,900 | 1,750 | 2,800 | 5,300 | 1,200 | 1,600 |

切り込み量
| 突出し量 | 回転数 | 送り速度 | 切り込み量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | ||
| 5D | 70% | 70% | 60% | ap 1D×ae 0.05D | |
| 6D | 50% | 50% | 40% | ap 1D×ae 0.03D | |
| 7D | 30% | 30% | 20% | ap 1D×ae 0.015D | |
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。
※ワークや機械、ミーリングチャックにより振動、または異音が発生する場合は切削条件を変更してください。
※水溶性切削油のご使用をお奨めします。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | ○ | - | - |
【特長】
・刃径よりシャンク部が細いスリムタイプで、立ち壁加工に対応。
・刃部後端にC面付けを施し、ステップ加工時の段差が最小になる設計。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~