17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

AL3D-2DLC アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)

通常単価(税別)
4,19514,160
税込単価
4,61515,576
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ALシリーズは、あらゆる条件で安定した高能率加工を実現。・独自の密着性が高いDLCコーティン...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

被削材別に設計された刃形状で加工品位・精度に差を生みます。

  • 日進工具のALシリーズは、あらゆる条件で安定した高能率加工を実現。
  • 日進工具独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。

仕様

  • 工具素材:超硬合金
  • ネジレ角:45°
  • 表面処理:DLCコーティング
  • 刃数:2刃数
  • 加工用途:溝加工/側面加工/平面加工
  • コーナー形状:ピン角

 

外形図

AL3D-2DLC アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

優れたビビリ抑制性能(1) 3辺コーナー部での比較

被削材A5052
使用工具AL5D-2 φ6
回転数[min-112,000
送り速度[mm/min]800
切り込み量
(ap×ae)[mm]
荒取り30×0.6
仕上げ30×0.06
クーラント水溶性切削油
AL3D-2DLC アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) 使用方法・使用事例1

ワークサイズ:35×50×50mm

AL3D-2DLC アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) 使用方法・使用事例2

日進工具のアルミ加工用エンドミルは、ビビリを抑制する特殊な刃形状を採用することで、他社製品ではビビリが発生してしまう高速加工条件でもビビリを抑制した加工を実現します。



優れたビビリ抑制性能(2) 切削速度比較

AL3D-2DLC アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) 使用方法・使用事例3

切り屑の排出性に優れた大きなポケットと、切れ味鋭い刃形状、そしてビビリを抑制する特殊処理の効果で高速加工条件下でも安定した加工ができます。



ALZ345 φ6による高速ポケット加工

被削材A5052
回転数[min-110,000
送り速度
[mm/min]
側面加工3,500
突込み加工800
切り込み量
(ap×ae)[mm]
荒取り9×3
仕上げ3×0.1
クーラント水溶性切削油
加工時間45秒
(ポケット1個)
AL3D-2DLC アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) 使用方法・使用事例4

ポケットサイズ:44×44×18mm

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材アルミニウム
A1070
アルミニウム合金
A2017・A5052・A7075
鋳造アルミニウム
AC8C
切削速度300m/min220m/min330m/min240m/min250m/min160m/min
刃 径側面側面側面
回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
120,00040020,00030020,00040020,00030020,00040020,000300
1.520,00050020,00040020,00050020,00040020,00050020,000400
220,00060020,00040020,00060020,00040020,00060020,000400
2.520,00070020,00050020,00070020,00050020,00070020,000500
320,00090020,00060020,00090020,00060020,00090017,000500
420,0001,00017,50070020,0001,00019,00075020,0001,00013,000500
519,0001,00014,00070020,0001,20015,50075016,0001,00010,000500
616,0001,10011,50070017,5001,40012,50075013,5001,0008,500500
713,5001,10010,00075015,0001,50011,00080011,5001,1007,300500
812,0001,1008,80075013,0001,6009,6008009,9001,2006,400500
911,0001,1007,80075011,7001,6008,5008008,8001,2005,700500
109,6001,1007,00080010,5001,7007,6008508,0001,3005,100550
118,7001,1006,4008009,6001,7006,9008507,2001,3004,600550
128,0001,2005,8008008,8001,7006,4009006,6001,3004,200600
切り込み量
 
D:刃径
AL2D-2 アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ) 推奨切削条件

 


切削条件時の注意

※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
 (主軸回転数を20,000回転以上で使用する場合も同様に調整してください。)
※機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。
※ワークや機械、ミーリングチャックにより振動、または異音が発生する場合は切削条件を変更してください。
※水溶性切削油のご使用をお奨めします。


適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----------

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首角

(°)

最小発注数量
メーカー標準品
1
3
4
45
01-00635-00100
9
1個
メーカー標準品
1.5
4.5
4
45
01-00635-00150
9
1個
メーカー標準品
2
6
4
45
01-00635-00200
9
1個
メーカー標準品
2.5
7.5
4
45
01-00635-00250
9
1個
メーカー標準品
3
9
6
50
01-00635-00300
9
1個
メーカー標準品
4
12
6
50
01-00635-00400
9
1個
メーカー標準品
5
15
6
55
01-00635-00500
9
1個
メーカー標準品
6
18
6
60
01-00635-00600
-
1個
メーカー標準品
7
21
8
70
01-00635-00700
9
1個
メーカー標準品
8
24
8
70
01-00635-00800
-
1個
メーカー標準品
9
27
10
75
01-00635-00900
9
1個
メーカー標準品
10
30
10
75
01-00635-01000
-
1個
メーカー標準品
11
33
12
90
01-00635-01100
9
1個
メーカー標準品
12
36
12
90
01-00635-01200
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,195
( 4,615 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,134
( 5,647 )
5日目
5,534
( 6,087 )
1日目
5,734
( 6,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,201
( 9,021 )
1日目
8,001
( 8,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,325
( 11,358 )
1日目
9,674
( 10,641 )
1日目
14,160
( 15,576 )
1日目
14,160
( 15,576 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ALシリーズは、あらゆる条件で安定した高能率加工を実現。
・独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AL3D-2DLC アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミ切削加工
5
満足度:5.0
ほかのエンドミルと比べてRの隅を加工するときにビビリが少ない。2枚刃なので送りは遅いですがそれ以外は非常に使いやすいです...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AL3D-2DLC アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
AL3D-2 アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)
アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)2倍刃長タイプ
アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)4倍刃長タイプ
AL2D-2 アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)
アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)5倍刃長タイプ
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格4,195-3,625 -3,119 -5,067 -2,797 -6,200 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング非鉄用(DLC)ノンコート非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)ノンコート非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング