ツール用品技術窓口
【特長】・ALシリーズは、あらゆる条件で安定した高能率加工を実現。・コストパフォーマンスに優れた高剛性...
詳細を確認
被削材別に設計された刃形状で加工品位・精度に差を生みます。
日進工具のALシリーズは、あらゆる条件で安定した高能率加工を実現。
コストパフォーマンスに優れた高剛性。2倍刃長タイプ。
仕様

優れたビビリ抑制性能(1) 3辺コーナー部での比較
| 被削材 | A5052 | |
|---|---|---|
| 使用工具 | AL5D-2 φ6 | |
| 回転数[min-1] | 12,000 | |
| 送り速度[mm/min] | 800 | |
| 切り込み量 (ap×ae)[mm] | 荒取り | 30×0.6 |
| 仕上げ | 30×0.06 | |
| クーラント | 水溶性切削油 | |

ワークサイズ:35×50×50mm

日進工具のアルミ加工用エンドミルは、ビビリを抑制する特殊な刃形状を採用することで、他社製品ではビビリが発生してしまう高速加工条件でもビビリを抑制した加工を実現します。
優れたビビリ抑制性能(2) 切削速度比較

切り屑の排出性に優れた大きなポケットと、切れ味鋭い刃形状、そしてビビリを抑制する特殊処理の効果で高速加工条件下でも安定した加工ができます。
ALZ345 φ6による高速ポケット加工
| 被削材 | A5052 | |
|---|---|---|
| 回転数[min-1] | 10,000 | |
| 送り速度 [mm/min] | 側面加工 | 3,500 |
| 突込み加工 | 800 | |
| 切り込み量 (ap×ae)[mm] | 荒取り | 9×3 |
| 仕上げ | 3×0.1 | |
| クーラント | 水溶性切削油 | |
| 加工時間 | 45秒 | |
| (ポケット1個) | ||

ポケットサイズ:44×44×18 mm
| 被削材 | アルミニウム A1070 | アルミニウム合金 A2017・A5052・A7075 | 鋳造アルミニウム AC8C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 340m/min | 270m/min | 380m/min | 300m/min | 280m/min | 200m/min | ||||||
| 被削材 | アルミニウム A1070 | アルミニウム合金 A2017・A5052・A7075 | 鋳造アルミニウム AC8C | |||||||||
| 切削速度 | 340m/min | 270m/min | 380m/min | 300m/min | 280m/min | 200m/min | ||||||
| 刃径 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||||
| 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
| 0.5 | 20,000 | 400 | 20,000 | 200 | 20,000 | 400 | 20,000 | 300 | 20,000 | 400 | 20,000 | 300 |
| 1 | 20,000 | 700 | 20,000 | 400 | 20,000 | 700 | 20,000 | 400 | 20,000 | 700 | 20,000 | 400 |
| 1.5 | 20,000 | 800 | 20,000 | 500 | 20,000 | 800 | 20,000 | 500 | 20,000 | 800 | 20,000 | 500 |
| 2 | 20,000 | 1,000 | 20,000 | 600 | 20,000 | 1,000 | 20,000 | 600 | 20,000 | 1,000 | 20,000 | 600 |
| 2.5 | 20,000 | 1,200 | 20,000 | 700 | 20,000 | 1,200 | 20,000 | 700 | 20,000 | 1,200 | 20,000 | 700 |
| 3 | 20,000 | 1,300 | 20,000 | 800 | 20,000 | 1,500 | 20,000 | 900 | 20,000 | 1,500 | 20,000 | 800 |
| 4 | 20,000 | 1,500 | 20,000 | 900 | 20,000 | 1,700 | 20,000 | 1,100 | 20,000 | 1,700 | 15,900 | 800 |
| 5 | 20,000 | 1,700 | 17,200 | 900 | 20,000 | 2,000 | 19,100 | 1,300 | 17,800 | 1,700 | 12,700 | 800 |
| 6 | 18,000 | 1,800 | 14,300 | 900 | 20,000 | 2,200 | 15,900 | 1,300 | 14,900 | 1,700 | 10,600 | 800 |
| 7 | 15,500 | 1,800 | 12,300 | 900 | 17,300 | 2,300 | 13,600 | 1,300 | 12,700 | 1,700 | 9,100 | 800 |
| 8 | 13,500 | 1,800 | 10,700 | 1,000 | 15,100 | 2,400 | 11,900 | 1,300 | 11,100 | 1,800 | 8,000 | 800 |
| 9 | 12,000 | 1,800 | 9,600 | 1,000 | 13,400 | 2,400 | 10,600 | 1,300 | 9,900 | 1,800 | 7,100 | 800 |
| 10 | 10,800 | 1,800 | 8,600 | 1,000 | 12,100 | 2,400 | 9,600 | 1,300 | 8,900 | 1,800 | 6,400 | 800 |
| 11 | 9,800 | 1,900 | 7,800 | 1,000 | 11,000 | 2,500 | 8,700 | 1,300 | 8,100 | 1,800 | 5,800 | 800 |
| 12 | 9,000 | 2,000 | 7,200 | 1,100 | 10,100 | 2,500 | 8,000 | 1,400 | 7,400 | 1,800 | 5,300 | 900 |
| 切込み量 D:刃径 | ![]() | |||||||||||
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
(主軸回転数を20,000回転以上で使用する場合も同様に調整してください。)
※機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。
※ワークや機械、ミーリングチャックにより振動、または異音が発生する場合は切削条件を変更してください。
※水溶性切削油のご使用をお奨めします。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | ○ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,257円 ( 3,583円 ) | 1日目 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 1日目 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 1日目 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 5日目 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 1日目 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 1日目 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 1日目 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 1日目 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 1日目 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 1日目 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 1日目 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 1日目 |
3,625円3,516円 ( 3,868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 1日目 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 1日目 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 5日目 |
3,993円 ( 4,392円 ) | 1日目 |
3,993円 ( 4,392円 ) | 1日目 |
3,993円 ( 4,392円 ) | 1日目 |
3,993円 ( 4,392円 ) | 1日目 |
3,257円 ( 3,583円 ) | 1日目 |
3,993円 ( 4,392円 ) | 1日目 |
3,993円 ( 4,392円 ) | 1日目 |
3,993円 ( 4,392円 ) | 1日目 |
4,124円 ( 4,536円 ) | 1日目 |
3,349円 ( 3,684円 ) | 5日目 |
3,763円 ( 4,139円 ) | 1日目 |
3,395円3,293円 ( 3,622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,993円3,873円 ( 4,260円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,579円3,471円 ( 3,818円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,124円 ( 4,536円 ) | 1日目 |
3,717円 ( 4,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,134円 ( 6,747円 ) | 1日目 |
6,134円 ( 6,747円 ) | 5日目 |
7,123円 ( 7,835円 ) | 1日目 |
7,123円 ( 7,835円 ) | 5日目 |
10,325円10,015円 ( 11,017円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,325円 ( 11,358円 ) | 5日目 |
【特長】
・ALシリーズは、あらゆる条件で安定した高能率加工を実現。
・コストパフォーマンスに優れた高剛性。2倍刃長タイプ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
4.5通常価格(税別):2,340円~