ツール用品技術窓口

新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群。60HRCの焼き入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現
CBNエンドミルシリーズ
高硬度材の長時間仕上げ加工に最適。
工具素材にダイヤモンドに次ぐ硬さをもつCBN焼結体を採用したエンドミルです。

CBN焼結体とは
SFB200

| 工具素材 | CBN(立方晶窒化硼素) |
|---|---|
| ねじれ角 | 0° |
| 加工可能硬度 | 68HRCまで |
| 刃数 | 2刃数 |
| 加工用途 | 曲面加工 |

| 被削材 | 調質鋼・焼き入れ鋼・ハイス NAK・SKD・SKH・HAP (~68HRC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rサイズ | 切り込み量 | 通常条件 | 高速条件 | |||
| 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | |||
| ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | |
| 0.1~0.2 | 0.005 | 0.01 | 600 | 20,000 | 1,500 | 50,000 |
| 0.25~0.3 | 0.01 | 0.01 | 800 | 2,000 | ||
| 0.4~0.6 | 0.01 | 0.02 | 1,200 | 3,000 | ||
| 0.7~0.8 | 0.01 | 0.02 | 1,600 | 4,000 | ||
| 0.9~1 | 0.02 | 0.05 | 2,000 | 5,000 | ||
※超精密仕上げ加工用のエンドミルです。超硬工具での仕上げ加工後にご使用ください。
※切り込み量は、切削条件参考表の数値以内で、一定にしてご使用ください。
※コーナー部の加工では、特に条件設定(ツールパスなど)に注意してください。
※オイルミストクーラントをご使用ください。
※ミーリングチャック、機械は、出来るだけ精度の高いものをお奨めします。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
加工形状に合わせて選べる豊富なラインナップ
高硬度で耐熱性のあるCBN焼結体の特性を活かすユニークな工具形状の開発と研削技術の確立で実現した次世代エンドミル。高硬度材の仕上げ加工に長寿命で安定した仕上げ面が得られます。
ボールエンドミル

SMB120:R0.01~0.05

SFB200:R0.1~1

SSB200:R0.1~1
SSBL200:R0.05~1

SSPB220:R0.1~3
SSPBL220、SSPBTN220:R0.1~1
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,187円 ( 25,506円 ) | 1日目 |
21,240円 ( 23,364円 ) | 1日目 |
19,411円 ( 21,352円 ) | 1日目 |
20,532円 ( 22,585円 ) | 1日目 |
18,703円 ( 20,573円 ) | 1日目 |
19,824円 ( 21,806円 ) | 1日目 |
21,122円 ( 23,234円 ) | 1日目 |
20,827円 ( 22,910円 ) | 1日目 |
20,650円 ( 22,715円 ) | 1日目 |
21,240円 ( 23,364円 ) | 1日目 |
19,706円19,114円 ( 21,025円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,700円 ( 19,470円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日進工具
SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボール
0通常価格(税別):21,240円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):910円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~