17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が25型番あります。

SSBL200 CBNスーパースピードロングネックボールエンドミル

SSBL200 CBNスーパースピードロングネックボールエンドミル
通常単価(税別)
14,75023,482
税込単価
16,22525,830
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・深彫り加工に対応。ロングネックタイプをシリーズ化!全25サイズ・有効長が10mmまで。今まで...

詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CBNエンドミルシリーズ
高硬度材の長時間仕上げ加工に最適。
工具素材にダイヤモンドに次ぐ硬さをもつCBN焼結体を採用したエンドミルです。

 
SSBL200 CBN スーパースピードロングネックボールエンドミル CBN焼結体

CBN焼結体とは

CBN(Cubic Boron Nitride/立方晶窒化硼素)焼結体は、左表のようにダイヤモンドの次に硬く、超硬合金と比較しても約3倍の硬さを持ち、更に耐熱性・熱伝導性も極めて高い工具材料です。しかしながら、強度・靭性は低くチッピングし易い欠点も合わせ持っています。従いまして、工具刃先に強い力を受ける荒加工にはチッピングし易く不向きですが、切削負荷の少ない仕上げ加工においてはCBNの硬さ、耐熱性の優位性により工具磨耗を抑え驚異的な工具寿命が得られ、特に高硬度材の加工に適しています。

SSBL200

SSBL200 CBN スーパースピードロングネックボールエンドミル 製品画像
  • 深彫り加工に対応。ロングネックタイプをシリーズ化。全25サイズ。
  • CBNの長寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現。
  • 極小径サイズR0.05から規格化。
  • 独自の刃形状によりR精度±0.003、耐チッピング性能がUP。
工具素材CBN(立方晶窒化硼素)
ねじれ角
加工可能硬度68HRCまで
刃数2刃数
加工用途曲面加工

 

外形図

SSBL200 CBN スーパースピードロングネックボールエンドミル 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材調質鋼・焼き入れ鋼
NAK80・STAVAX・SKD61
(~52HRC)
焼き入れ鋼
SKD11
(~62HRC)
ハイス
SKH
(~68HRC)
Rサイズ有効長切り込み量送り速度回転数切り込み量送り速度回転数切り込み量送り速度回転数
ap mmae mmmm/minmin-1ap mmae mmmm/minmin-1ap mmae mmmm/minmin-1
0.050.30.0050.00520050,0000.0030.00515050,0000.0020.00312050,000
0.50.0030.00312050,0000.0030.00310050,0000.0020.0038050,000
0.0750.450.0050.00530050,0000.0030.00520050,0000.0020.00315050,000
0.750.0030.00320050,0000.0030.00315050,0000.0020.00310050,000
0.10.60.0050.00550050,0000.0050.00538050,0000.0030.00328050,000
10.0050.00530050,0000.0050.00526050,0000.0030.00312050,000
0.150.90.0050.00580050,0000.0050.00546050,0000.0030.00536050,000
1.50.0050.00548050,0000.0050.00532050,0000.0030.00528050,000
0.21.20.0050.011,20050,0000.0050.0182050,0000.0050.00558050,000
20.0050.0162050,0000.0050.0158050,0000.0050.00538050,000
0.251.50.010.011,50050,0000.010.011,20050,0000.0050.0186050,000
2.50.010.0180050,0000.010.0168050,0000.0050.0154050,000
0.330.010.021,60040,0000.010.021,20040,0000.010.0192040,000
40.010.011,20030,0000.010.0196030,0000.0050.0164030,000
50.010.0180030,0000.0050.0168030,0000.0050.00548030,000
0.440.010.031,50030,0000.010.021,20030,0000.010.0192030,000
0.540.030.052,40040,0000.020.032,40040,0000.020.021,50040,000
50.020.052,00032,0000.020.032,00032,0000.010.021,20032,000
60.020.031,50025,0000.010.021,50025,0000.010.011,00025,000
80.010.031,20016,0000.010.021,00016,0000.010.0184016,000
100.010.0280012,0000.0050.0172012,0000.0050.00562012,000
0.757.50.020.032,00032,0000.010.031,80032,0000.010.011,20032,000
160.050.054,00040,0000.030.034,00040,0000.020.032,60040,000
80.030.053,00032,0000.020.032,60032,0000.010.021,80032,000
100.020.032,00024,0000.010.031,60024,0000.010.021,20024,000

切削条件時の注意

※切り込み量は、中仕上げ・仕上げ加工を行う場合の最大値です。
※切り込み量の、apは深さ方向の切り込み量、aeはピックフィードを示します。
※オイルミストクーラントをご使用ください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整してください。
※工具突出し量は必要以上に出さないでください。
SSBL200 CBN スーパースピードロングネックボールエンドミル 切削条件時の注意

※有効長5D以上の加工条件は、加工面の傾斜角30°以下を目安とした参考条件です。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----------

 

選定サポート情報

加工形状に合わせて選べる豊富なラインナップ
高硬度で耐熱性のあるCBN焼結体の特性を活かすユニークな工具形状の開発と研削技術の確立で実現した次世代エンドミル。高硬度材の仕上げ加工に長寿命で安定した仕上げ面が得られます。

 

ボールエンドミル

SSBL200 CBN スーパースピードロングネックボールエンドミル ボールエンドミルSMB120

SMB120:R0.01~0.05

SSBL200 CBN スーパースピードロングネックボールエンドミル ボールエンドミルSFB200

SFB200:R0.1~1

SSBL200 CBN スーパースピードロングネックボールエンドミル ボールエンドミルSSB200,SSBL200

SSB200:R0.1~1
SSBL200:R0.05~1

SSBL200 CBN スーパースピードロングネックボールエンドミル ボールエンドミルSSPB220,SSPBL220,SSPBTN220

SSPB220:R0.1~3
SSPBL220、SSPBTN220:R0.1~1

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
0.1
0.08
0.05
0.3
50
01-00511-00051
0.085
A
1個
0.1
0.08
0.05
0.5
50
01-00511-00052
0.085
A
1個
0.15
0.12
0.075
0.45
50
01-00511-00075
0.13
-
1個
0.15
0.12
0.075
0.75
50
01-00511-00076
0.13
-
1個
0.2
0.15
0.1
0.6
50
01-00511-00101
0.18
A
1個
0.2
0.15
0.1
1
50
01-00511-00102
0.18
A
1個
0.4
0.3
0.2
1.2
50
01-00511-00201
0.37
A
1個
0.4
0.3
0.2
2
50
01-00511-00202
0.37
A
1個
0.6
0.5
0.3
3
50
01-00511-00301
0.56
A
1個
0.6
0.5
0.3
4
52
01-00511-00302
0.56
A
1個
0.6
0.5
0.3
5
52
01-00511-00303
0.56
A
1個
0.8
0.6
0.4
4
53
01-00511-00401
0.76
A
1個
1
0.7
0.5
4
53
01-00511-00501
0.95
A
1個
1
0.7
0.5
5
53
01-00511-00502
0.95
A
1個
1
0.7
0.5
6
53
01-00511-00504
0.95
B
1個
1
0.7
0.5
8
53
01-00511-00506
0.95
B
1個
1
0.7
0.5
10
53
01-00511-00508
0.95
B
1個
0.3
0.23
0.15
0.9
50
01-00511-00151
0.28
A
1個
0.3
0.23
0.15
1.5
50
01-00511-00152
0.28
A
1個
0.5
0.38
0.25
1.5
50
01-00511-00251
0.46
A
1個
0.5
0.38
0.25
2.5
50
01-00511-00252
0.46
A
1個
1.5
1
0.75
7.5
52
01-00511-00751
1.45
B
1個
2
1.2
1
6
52
01-00511-01001
1.94
B
1個
2
1.2
1
8
52
01-00511-01003
1.94
B
1個
2
1.2
1
10
52
01-00511-01005
1.94
B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,538
( 24,792 )
1日目
23,482
( 25,830 )
1日目
22,538
( 24,792 )
1日目
23,482
( 25,830 )
1日目
16,874
( 18,561 )
1日目
17,700
( 19,470 )
1日目
15,340
( 16,874 )
3日目
16,284
( 17,912 )
1日目
15,104
( 16,614 )
1日目
15,104
( 16,614 )
1日目
15,340
( 16,874 )
1日目
15,104
( 16,614 )
1日目
15,104
( 16,614 )
1日目
15,104
( 16,614 )
1日目
15,104
( 16,614 )
1日目
15,340
( 16,874 )
1日目
15,694
( 17,263 )
1日目
16,874
( 18,561 )
1日目
17,700
( 19,470 )
1日目
15,340
( 16,874 )
1日目
16,284
( 17,912 )
1日目
16,284
( 17,912 )
1日目
14,750
( 16,225 )
1日目
16,284
( 17,912 )
1日目
16,284
( 17,912 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深彫り加工に対応。ロングネックタイプをシリーズ化!全25サイズ
・有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応
・CBNの長寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現
・極小径サイズR0.05から規格化
・独自の刃形状によりR精度±0.003、耐チッピング性能がUP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SSBL200 CBNスーパースピードロングネックボールエンドミルのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
深彫り加工用
4
満足度:4.0
深彫り加工用として使用しています。 CBNの長寿命性が選択した決め手です。
0人が参考にしています。
加工
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いのでうれしいです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSBL200 CBNスーパースピードロングネックボールエンドミル
SFB200 CBN スーパーフィニッシュボールエンドミル
SSB200 CBN スーパースピードボールエンドミル
SMB200 CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル
エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2
エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型)
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格14,750-17,700 -14,160 -24,749 -18,754 -19,524 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目3日目2日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面平面 / 曲面 / 彫込み / R溝平面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし弱ネジレ(1~29°)-
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト