17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が171型番あります。

SSR200 CBNスーパースピードラジアスエンドミル

通常単価(税別)
11,68226,812
税込単価
12,85029,493
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・CBNの抜群の耐久性にコーナRの高能率加工を実現・切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!抜群...

詳細を確認
未確定:候補が171型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CBNエンドミルシリーズ
高硬度材の長時間仕上げ加工に最適。
工具素材にダイヤモンドに次ぐ硬さをもつCBN焼結体を採用したエンドミルです。

 
SSR200 CBN スーパースピードラジアスエンドミル CBN焼結体

CBN焼結体とは

CBN(Cubic Boron Nitride/立方晶窒化硼素)焼結体は、左表のようにダイヤモンドの次に硬く、超硬合金と比較しても約3倍の硬さを持ち、更に耐熱性・熱伝導性も極めて高い工具材料です。しかしながら、強度・靭性は低くチッピングし易い欠点も合わせ持っています。従いまして、工具刃先に強い力を受ける荒加工にはチッピングし易く不向きですが、切削負荷の少ない仕上げ加工においてはCBNの硬さ、耐熱性の優位性により工具磨耗を抑え驚異的な工具寿命が得られ、特に高硬度材の加工に適しています。

SSR200

SSR200 CBN スーパースピードラジアスエンドミル 製品画像
  • 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付。抜群の面精度を実現可能。
  • 調質(プリハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。
工具素材CBN(立方晶窒化硼素)
ねじれ角
加工可能硬度68HRCまで
刃数2刃数
加工用途溝加工、平面加工
コーナー形状ラジアス

 

外形図

SSR200 CBN スーパースピードラジアスエンドミル 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材調質鋼・焼き入れ鋼
NAK80・SKD61・STAVAX
(~52HRC)
焼き入れ鋼
DC53・ELMAX・PD613
(~62HRC)
ハイス
DRM3・YXR3
(~68HRC)
刃径コーナー半径有効長切り込み量送り速度回転数切り込み量送り速度回転数切り込み量送り速度回転数
ap mmae mmmm/minmin-1ap mmae mmmm/minmin-1ap mmae mmmm/minmin-1
0.10.02・0.030.20.0020.01520050,0000.0020.0115050,0000.0010.0110050,000
0.30.0020.01515050,0000.0010.0110050,0000.0010.015050,000
0.50.0020.0115050,0000.0010.0110050,0000.0010.015050,000
0.150.02・0.030.20.0030.0225050,0000.0030.0220050,0000.0020.01515050,000
0.30.0030.0220050,0000.0030.0215050,0000.0020.01510050,000
0.50.0020.0220050,0000.0020.0215050,0000.0010.01510050,000
0.20.02・0.03・0.050.30.0030.0340050,0000.0030.0335050,0000.0020.0225050,000
0.50.0030.0330050,0000.0030.0330050,0000.0020.0220050,000
10.0030.0220050,0000.0030.0220050,0000.0020.0110050,000
0.30.02・0.03・0.050.5・0.75・10.0030.0550050,0000.0030.0540050,0000.0020.0330050,000
1.5・20.0030.0340050,0000.0030.0330050,0000.0020.0220050,000
0.40.02・0.03・0.05・0.10.5・10.0050.170050,0000.0050.160050,0000.0030.0340050,000
1.5・20.0050.0550050,0000.0050.0540050,0000.0030.0230050,000
0.50.02・0.030.5・1・1.50.0050.260050,0000.0050.260050,0000.0030.150050,000
2.50.0050.160050,0000.0050.160050,0000.0030.0550050,000
0.050.5・1・1.50.010.260050,0000.010.260050,0000.0050.250050,000
2.50.010.160050,0000.010.160050,0000.0050.150050,000
0.10.5・1・1.50.020.280050,0000.020.280050,0000.010.170050,000
2.50.010.180050,0000.010.180050,0000.010.0570050,000
0.60.02・0.030.5・1・1.50.0050.260050,0000.0050.260050,0000.0030.150050,000
2.50.0050.160050,0000.0050.160050,0000.0030.0550050,000
0.050.5・1・1.50.010.260050,0000.010.260050,0000.0050.250050,000
2.50.010.160050,0000.010.160050,0000.0050.150050,000
0.10.5・1・1.50.020.21,00050,0000.020.21,00050,0000.010.170050,000
2.50.010.11,00050,0000.010.11,00050,0000.010.0570050,000
0.80.02・0.031.5・2.50.0050.280050,0000.0050.280050,0000.0030.160040,000
50.0050.180050,0000.0050.180050,0000.0030.0560040,000
0.051.5・2.50.020.31,00050,0000.020.21,00050,0000.010.170040,000
50.010.21,00050,0000.010.11,00050,0000.010.0570040,000
0.11.5・2.50.020.31,40050,0000.020.21,20050,0000.010.11,00040,000
50.010.21,40050,0000.010.11,20050,0000.010.051,00040,000
10.02・0.031・20.0050.480048,0000.0050.380048,0000.0050.260032,000
0.050.010.41,00048,0000.010.31,00048,0000.010.280032,000
0.1・0.2・0.30.030.41,50048,0000.030.31,20048,0000.010.21,00032,000
0.02・0.033・50.0050.380048,0000.0050.280048,0000.0050.160032,000
0.050.010.31,00048,0000.010.21,00048,0000.010.180032,000
0.1・0.2・0.30.020.31,50048,0000.020.21,20048,0000.010.11,00032,000
1.50.02・0.0320.0050.71,20032,0000.0050.61,10032,0000.0050.390020,000
0.050.020.71,20032,0000.010.61,10032,0000.010.390020,000
0.1・0.2・0.30.040.72,40032,0000.040.61,80032,0000.010.31,30020,000
0.02・0.033・4.50.0050.71,00032,0000.0050.61,00032,0000.0050.380020,000
0.050.020.71,00032,0000.010.61,00032,0000.010.380020,000
0.1・0.2・0.30.040.72,00032,0000.040.61,50032,0000.010.31,20020,000
0.02・0.037.50.0050.51,00032,0000.0050.41,00032,0000.0050.280020,000
0.050.020.51,00032,0000.010.41,00032,0000.010.280020,000
0.1・0.2・0.30.030.52,00032,0000.030.41,50032,0000.010.21,20020,000
20.02・0.0330.0050.81,20024,0000.0050.71,10024,0000.0050.590016,000
0.050.020.81,20024,0000.010.71,10024,0000.010.590016,000
0.1・0.2・0.3・0.50.050.82,40024,0000.050.71,80024,0000.010.51,30016,000
0.02・0.034・60.0050.81,00024,0000.0050.71,00024,0000.0050.580016,000
0.050.020.81,00024,0000.010.71,00024,0000.010.580016,000
0.1・0.2・0.3・0.50.050.82,00024,0000.050.71,50024,0000.010.51,20016,000
0.02・0.03100.0050.61,00024,0000.0050.51,00024,0000.0050.380016,000
0.050.020.61,00024,0000.010.51,00024,0000.010.380016,000
0.1・0.2・0.3・0.50.030.62,00024,0000.030.51,50024,0000.010.31,20016,000

切削条件時の注意

※切り込み量は、中仕上げ・仕上げ加工を行う場合の最大値です。機械剛性や要求精度などに合わせて調整してください。
※切り込み量の、apは深さ方向の切り込み量、aeはピックフィードを示します。
※Z切り込み時のアプローチ方法として、ヘリカル(螺旋)及び、ランプ(傾斜)での切削加工をお奨めします。
※オイルミストクーラントをお奨めします。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整してください。
※工具突出し量は必要以上に出さないでください。
※ミーリングチャック、機械は、出来るだけ精度の高いものをお奨めします。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----------

 

選定サポート情報

加工形状に合わせて選べる豊富なラインナップ
高硬度で耐熱性のあるCBN焼結体の特性を活かすユニークな工具形状の開発と研削技術の確立で実現した次世代エンドミル。高硬度材の仕上げ加工に長寿命で安定した仕上げ面が得られます。

 

ラジアスエンドミル

SSR200 CBN スーパースピードラジアスエンドミル ラジアスエンドミルSSR200

SSR200:φ0.2~2

SSR200 CBN スーパースピードラジアスエンドミル ラジアスエンドミルSHR320

SHR320:φ0.5~2

SSR200 CBN スーパースピードラジアスエンドミル ラジアスエンドミルSSF120

SSF120:φ0.2~2(平面加工用)

 

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
0.1
0.04
0.02
0.3
50
±2
01-00490-01023
0.09
1個
0.1
0.04
0.02
0.5
50
±2
01-00490-01024
0.09
1個
0.1
0.04
0.03
0.2
50
±2
01-00490-01032
0.09
1個
0.1
0.04
0.03
0.3
50
±2
01-00490-01033
0.09
1個
0.1
0.04
0.03
0.5
50
±2
01-00490-01034
0.09
1個
0.2
0.08
0.02
0.3
50
±2
01-00490-02020
0.19
1個
0.2
0.08
0.02
0.5
50
±2
01-00490-02021
0.19
1個
0.2
0.08
0.02
1
50
±2
01-00490-02022
0.19
1個
0.2
0.08
0.03
0.3
50
±2
01-00490-02030
0.19
1個
0.2
0.08
0.03
0.5
50
±2
01-00490-02031
0.19
1個
0.2
0.08
0.03
1
50
±2
01-00490-02032
0.19
1個
0.2
0.08
0.05
0.3
50
±5
01-00490-02050
0.19
1個
0.2
0.08
0.05
0.5
50
±5
01-00490-02051
0.19
1個
0.2
0.08
0.05
1
50
±5
01-00490-02052
0.19
1個
0.3
0.13
0.02
0.5
50
±2
01-00490-03021
0.28
1個
0.3
0.13
0.02
0.75
50
±2
01-00490-03020
0.28
1個
0.3
0.13
0.02
1
50
±2
01-00490-03022
0.28
1個
0.3
0.13
0.02
1.5
50
±2
01-00490-03023
0.28
1個
0.3
0.13
0.02
2
50
±2
01-00490-03024
0.28
1個
0.3
0.13
0.03
0.5
50
±2
01-00490-03031
0.28
1個
0.3
0.13
0.03
0.75
50
±2
01-00490-03030
0.28
1個
0.3
0.13
0.03
1
50
±2
01-00490-03032
0.28
1個
0.3
0.13
0.03
1.5
50
±2
01-00490-03033
0.28
1個
0.3
0.13
0.03
2
50
±2
01-00490-03034
0.28
1個
0.3
0.13
0.05
0.5
50
±5
01-00490-03051
0.28
1個
0.3
0.13
0.05
0.75
50
±5
01-00490-03050
0.28
1個
0.3
0.13
0.05
1
50
±5
01-00490-03052
0.28
1個
0.3
0.13
0.05
1.5
50
±5
01-00490-03053
0.28
1個
0.3
0.13
0.05
2
50
±5
01-00490-03054
0.28
1個
0.4
0.24
0.02
0.5
50
±2
01-00490-04021
0.37
1個
0.4
0.24
0.02
1
50
±2
01-00490-04022
0.37
1個
0.4
0.24
0.02
1.5
50
±2
01-00490-04023
0.37
1個
0.4
0.24
0.02
2
50
±2
01-00490-04024
0.37
1個
0.4
0.24
0.03
0.5
50
±2
01-00490-04031
0.37
1個
0.4
0.24
0.03
1
50
±2
01-00490-04032
0.37
1個
0.4
0.24
0.03
1.5
50
±2
01-00490-04033
0.37
1個
0.4
0.24
0.03
2
50
±2
01-00490-04034
0.37
1個
0.4
0.24
0.05
0.5
50
±5
01-00490-04051
0.37
1個
0.4
0.24
0.05
1
50
±5
01-00490-04052
0.37
1個
0.4
0.24
0.05
1.5
50
±5
01-00490-04053
0.37
1個
0.4
0.24
0.05
2
50
±5
01-00490-04054
0.37
1個
0.4
0.24
0.1
0.5
50
±5
01-00490-04101
0.37
1個
0.4
0.24
0.1
1
50
±5
01-00490-04102
0.37
1個
0.4
0.24
0.1
1.5
50
±5
01-00490-04103
0.37
1個
0.4
0.24
0.1
2
50
±5
01-00490-04104
0.37
1個
0.5
0.3
0.02
0.5
48
±2
01-00490-05020
0.46
1個
0.5
0.3
0.02
1
50
±2
01-00490-05022
0.46
1個
0.5
0.3
0.02
1.5
50
±2
01-00490-05021
0.46
1個
0.5
0.3
0.02
2.5
50
±2
01-00490-05023
0.46
1個
0.5
0.3
0.03
0.5
48
±2
01-00490-05030
0.46
1個
0.5
0.3
0.03
1
50
±2
01-00490-05032
0.46
1個
0.5
0.3
0.03
1.5
50
±2
01-00490-05031
0.46
1個
0.5
0.3
0.03
2.5
50
±2
01-00490-05033
0.46
1個
0.5
0.3
0.05
0.5
48
±5
01-00490-05050
0.46
1個
0.5
0.3
0.05
1
50
±5
01-00490-05052
0.46
1個
0.5
0.3
0.05
1.5
50
±5
01-00490-05051
0.46
1個
0.5
0.3
0.05
2.5
50
±5
01-00490-05053
0.46
1個
0.5
0.3
0.1
0.5
48
±5
01-00490-05100
0.46
1個
0.5
0.3
0.1
1
50
±5
01-00490-05102
0.46
1個
0.5
0.3
0.1
1.5
50
±5
01-00490-05101
0.46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,812
( 29,493 )
1日目
26,463
( 29,109 )
1日目
25,235
( 27,759 )
1日目
24,573
( 27,030 )
1日目
25,329
( 27,862 )
1日目
19,280
( 21,208 )
1日目
18,054
( 19,859 )
1日目
18,585
( 20,444 )
1日目
17,327
( 19,060 )
1日目
16,225
( 17,848 )
1日目
16,697
( 18,367 )
1日目
17,327
( 19,060 )
1日目
16,225
( 17,848 )
1日目
16,697
( 18,367 )
1日目
17,818
( 19,600 )
1日目
19,154
( 21,069 )
1日目
18,054
( 19,859 )
1日目
18,290
( 20,119 )
1日目
18,585
( 20,444 )
1日目
16,048
( 17,653 )
1日目
17,264
( 18,990 )
1日目
16,225
( 17,848 )
1日目
16,461
( 18,107 )
1日目
16,697
( 18,367 )
1日目
16,048
( 17,653 )
1日目
17,264
( 18,990 )
1日目
16,225
( 17,848 )
1日目
16,461
( 18,107 )
1日目
16,697
( 18,367 )
1日目
16,933
( 18,626 )
1日目
17,051
( 18,756 )
1日目
17,228
( 18,951 )
1日目
17,464
( 19,210 )
1日目
15,222
( 16,744 )
1日目
15,340
( 16,874 )
1日目
15,458
( 17,004 )
1日目
15,694
( 17,263 )
1日目
15,222
( 16,744 )
1日目
15,340
( 16,874 )
1日目
15,340
( 16,874 )
1日目
15,694
( 17,263 )
1日目
15,222
( 16,744 )
1日目
15,340
( 16,874 )
1日目
15,340
( 16,874 )
1日目
15,340
( 16,874 )
1日目
13,924
( 15,316 )
1日目
14,042
( 15,446 )
1日目
14,160
( 15,576 )
1日目
15,517
( 17,069 )
1日目
12,508
( 13,759 )
1日目
12,626
( 13,889 )
1日目
12,744
( 14,018 )
1日目
13,924
( 15,316 )
1日目
12,508
( 13,759 )
1日目
12,626
( 13,889 )
1日目
12,744
( 14,018 )
1日目
13,924
( 15,316 )
1日目
12,508
( 13,759 )
1日目
12,626
( 13,889 )
1日目
12,744
( 14,018 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBNの抜群の耐久性にコーナRの高能率加工を実現
・切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!抜群の面精度を実現可能
・70HRCまでの高硬度鋼に対応
・Φ0.1から規格拡大!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSR200 CBNスーパースピードラジアスエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSR200 CBNスーパースピードラジアスエンドミル
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル SSR400
CBNラジアスエンドミル2枚刃 CR200
CBNロングネックラジアスエンドミル2枚刃 CLR200
CBNラッピングラジアスエンドミル2枚刃 CRL200
エポックCBNスーパーラジアスエンドミル CBN-EPSR2□□□-□□.□-□□□
メーカー日進工具日進工具TOWATOWATOWAMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格11,682-16,692 -9,900 -9,900 -9,912 -14,641 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目2日目
加工用途(加工形状)平面 / 溝平面 / 溝平面 / 側面 / R溝平面 / 側面 / R溝平面 / 曲面 / R溝平面 / 彫込み / R溝
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし-
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

CBNラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング