ツール用品技術窓口

【特長】・CBNの長寿命・高精度と超硬の使い易さを両立した高能率CBNボールエンドミル。・超硬の仕上げ...
詳細を確認
CBNエンドミルシリーズ
高硬度材の長時間仕上げ加工に最適。
工具素材にダイヤモンドに次ぐ硬さをもつCBN焼結体を採用したエンドミルです。

CBN焼結体とは
SSB200

| 工具素材 | CBN(立方晶窒化硼素) |
|---|---|
| ねじれ角 | 0° |
| 加工可能硬度 | 68HRCまで |
| 刃数 | 2刃数 |
| 加工用途 | 曲面加工 |

| 被削材 | 調質鋼・焼き入れ鋼 NAK80・STAVAX・SKD61 (~52HRC) | 焼き入れ鋼 SKD11 (~62HRC) | ハイス SKH・HAP (~68HRC) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rサイズ | 有効長 | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | |||
| ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ||
| 0.1 | 0.3 | 0.005 | 0.005 | 720 | 50,000 | 0.005 | 0.005 | 540 | 50,000 | 0.003 | 0.003 | 360 | 50,000 |
| 0.15 | 0.3 | 0.005 | 0.01 | 1,400 | 0.005 | 0.01 | 800 | 0.005 | 0.005 | 500 | |||
| 0.5 | 0.005 | 0.005 | 1,200 | 0.005 | 0.005 | 640 | 0.003 | 0.005 | 460 | ||||
| 0.75 | 0.005 | 0.005 | 1,000 | 0.005 | 0.005 | 540 | 0.003 | 0.005 | 400 | ||||
| 0.2 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 1,800 | 0.01 | 0.01 | 1,200 | 0.005 | 0.01 | 640 | |||
| 0.75 | 0.005 | 0.01 | 1,600 | 0.005 | 0.01 | 1,000 | 0.005 | 0.01 | 540 | ||||
| 1 | 0.005 | 0.01 | 1,400 | 0.005 | 0.01 | 900 | 0.005 | 0.005 | 460 | ||||
| 0.25 | 1 | 0.015 | 0.015 | 1,800 | 0.01 | 0.015 | 1,500 | 0.01 | 0.01 | 1,100 | |||
| 0.3 | 1.5 | 0.02 | 0.03 | 2,000 | 0.01 | 0.02 | 2,000 | 0.01 | 0.02 | 1,500 | |||
| 0.4 | 2 | 0.03 | 0.05 | 2,000 | 0.02 | 0.03 | 2,000 | 0.01 | 0.03 | 1,500 | |||
| 0.5 | 2.5 | 0.05 | 0.05 | 3,000 | 0.03 | 0.05 | 3,000 | 0.02 | 0.03 | 2,000 | |||
| 0.6 | 3 | 0.05 | 0.05 | 3,000 | 0.03 | 0.05 | 3,000 | 0.02 | 0.03 | 2,000 | |||
| 0.75 | 3.8 | 0.05 | 0.1 | 4,000 | 0.05 | 0.05 | 4,000 | 0.02 | 0.05 | 3,000 | |||
| 1 | 4 | 0.1 | 0.1 | 5,000 | 0.05 | 0.05 | 5,000 | 0.03 | 0.05 | 3,000 | |||
| 5 | 0.1 | 0.1 | 5,000 | 0.05 | 0.05 | 5,000 | 0.03 | 0.05 | 3,000 | ||||
※切り込み量は、中仕上げ・仕上げ加工を行う場合の最大値です。
※切り込み量の、apは深さ方向の切り込み量、aeはピックフィードを示します。
※オイルミストクーラントをご使用ください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整してください。
※工具突出し量は必要以上に出さないでください。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
加工形状に合わせて選べる豊富なラインナップ
高硬度で耐熱性のあるCBN焼結体の特性を活かすユニークな工具形状の開発と研削技術の確立で実現した次世代エンドミル。高硬度材の仕上げ加工に長寿命で安定した仕上げ面が得られます。
ボールエンドミル

SMB120:R0.01~0.05

SFB200:R0.1~1

SSB200:R0.1~1
SSBL200:R0.05~1

SSPB220:R0.1~3
SSPBL220、SSPBTN220:R0.1~1
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,333円 ( 16,866円 ) | 1日目 |
14,750円 ( 16,225円 ) | 1日目 |
15,045円 ( 16,550円 ) | 1日目 |
15,045円 ( 16,550円 ) | 1日目 |
14,160円 ( 15,576円 ) | 1日目 |
14,160円 ( 15,576円 ) | 1日目 |
14,160円 ( 15,576円 ) | 1日目 |
14,750円 ( 16,225円 ) | 1日目 |
15,333円 ( 16,866円 ) | 1日目 |
15,340円 ( 16,874円 ) | 1日目 |
15,635円 ( 17,199円 ) | 1日目 |
14,750円 ( 16,225円 ) | 1日目 |
14,750円 ( 16,225円 ) | 1日目 |
14,750円 ( 16,225円 ) | 1日目 |
14,750円 ( 16,225円 ) | 1日目 |
【特長】
・CBNの長寿命・高精度と超硬の使い易さを両立した高能率CBNボールエンドミル。
・超硬の仕上げと同等の切り込みが可能。
・独自の刃形状によりR精度±0.003・耐チッピング性能がUP!
・R刃と外周刃のつなぎが、スムーズな段差の無い形状。
・~68HRCの高硬度材まで加工可能!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CBNボールエンドミル 2枚刃
4通常価格(税別):9,760円~

日進工具
SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボール
0通常価格(税別):21,240円~

TOWA
CBNラッピングボールエンドミル2枚刃 CBL200
0通常価格(税別):12,950円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~