17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

SSF120 CBN スーパーサーフェイスエンドミル

SSF120 CBN スーパーサーフェイスエンドミル
通常単価(税別)
12,98020,650
税込単価
14,27822,715
通常出荷日:1日目

【特長】・微細加工時の基準面出し加工に最適・独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面を実現。

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CBNエンドミルシリーズ
高硬度材の長時間仕上げ加工に最適。
工具素材にダイヤモンドに次ぐ硬さをもつCBN焼結体を採用したエンドミルです。

 
CBN高能率ラジアスエンドミル SHR320 CBN焼結体

CBN焼結体とは

CBN(Cubic Boron Nitride/立方晶窒化硼素)焼結体は、左表のようにダイヤモンドの次に硬く、超硬合金と比較しても約3倍の硬さを持ち、更に耐熱性・熱伝導性も極めて高い工具材料です。しかしながら、強度・靭性は低くチッピングし易い欠点も合わせ持っています。従いまして、工具刃先に強い力を受ける荒加工にはチッピングし易く不向きですが、切削負荷の少ない仕上げ加工においてはCBNの硬さ、耐熱性の優位性により工具磨耗を抑え驚異的な工具寿命が得られ、特に高硬度材の加工に適しています。

SSF120

工具素材CBN(立方晶窒化硼素)
ねじれ角-20°
加工可能硬度68HRCまで
刃数1刃数
加工用途平面加工
コーナー形状ラジアス

 

外形図

CBN高能率ラジアスエンドミル SHR320 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材焼き入れ鋼・ハイス
STAVAX・SKD11・SKH
(~68HRC)
刃径切り込み量送り速度回転数
ap mmae mmmm/minmin-1
0.20.0020.0035060,000
0.30.0020.00310060,000
0.40.0020.00315060,000
0.50.0030.00520060,000
0.60.0030.00524060,000
0.80.0030.00828060,000
10.0050.0130060,000
1.50.0050.0240060,000
20.0050.0350060,000

切削条件時の注意

※切り込み量の、apは深さ方向の切り込み量、aeはピックフィードを示します。
※オイルミストクーラントをご使用ください。
※ミーリングチャック、機械は、出来るだけ精度の高いものをお奨めします。
※工具突出し量は必要以上に出さないでください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----------

 

選定サポート情報

加工形状に合わせて選べる豊富なラインナップ
高硬度で耐熱性のあるCBN焼結体の特性を活かすユニークな工具形状の開発と研削技術の確立で実現した次世代エンドミル。高硬度材の仕上げ加工に長寿命で安定した仕上げ面が得られます。

 

ラジアスエンドミル

CBN高能率ラジアスエンドミル SHR320 ラジアスエンドミルSSR200

SSR200:φ0.2~2

CBN高能率ラジアスエンドミル SHR320 ラジアスエンドミルSHR320

SHR320:φ0.5~2

CBN高能率ラジアスエンドミル SHR320 ラジアスエンドミルSSF120

SSF120:φ0.2~2(平面加工用)

 

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
0.2
0.1
0.05
0.5
01-00470-00020
0.18
1個
0.3
0.15
0.05
0.75
01-00470-00030
0.28
1個
0.4
0.2
0.05
1
01-00470-00040
0.37
1個
0.5
0.25
0.05
1.25
01-00470-00050
0.46
1個
0.6
0.3
0.05
1.5
01-00470-00060
0.56
1個
0.8
0.4
0.05
2
01-00470-00080
0.76
1個
1
0.5
0.1
2.5
01-00470-00100
0.95
1個
1.5
0.75
0.1
3.8
01-00470-00150
1.45
1個
2
1
0.1
5
01-00470-00200
1.94
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,650
( 22,715 )
1日目
17,700
( 19,470 )
1日目
14,750
( 16,225 )
1日目
12,980
( 14,278 )
1日目
14,160
( 15,576 )
1日目
13,570
( 14,927 )
1日目
12,980
( 14,278 )
1日目
13,570
( 14,927 )
1日目
14,750
( 16,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細加工時の基準面出し加工に最適
・独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面を実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SSF120 CBN スーパーサーフェイスエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSF120 CBN スーパーサーフェイスエンドミル
SMEZ120 CBN マイクロエッジ Z
CBN スクエアエンドミル SSE600
CBN スクエアエンドミル SSE400
CBNエンドミル 1刃 ショート形 MBOS
GBE 超高圧焼結体付付きエンドミル
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具オーエスジー三菱マテリアル
通常価格12,980-20,060 -13,570 -19,470 -27,653 -17,956
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング