ツール用品技術窓口

SumiDrill WDX型は、優れた切削バランスにより一般鋼から、ステンレス鋼・アルミニウム合金まで...
詳細を確認
独創的な3種類のチップブレーカを採用し、 切りくず処理の向上と切削抵抗の低減を 実現することにより、剛性の低い加工状況でも安心して使用することができます。
●シリーズ構成
| 加工穴深さ | 在庫サイズ |
|---|---|
| 2D用 | φ13.0~φ68.0 |
| 3D用 | φ13.0~φ68.0 |
| 4D用 | φ13.0~φ63.0 |
| 5D用 | φ13.0~φ55.0 |

バランス設計で高品位穴あけ

ACP100/ACP300/ACK300/DL1500を採用

3種類のブレーカで多用途に対応

旋盤での加工にも対応
多彩な加工をこなす多機能工具
ボディに特殊硬化表面処理を施し耐久性を高めたことにより、通常の穴あけ加工だけでなく、穴拡げや座ぐり加工など多彩な加工用途で長時間安定して使用可能。
■多彩な加工に対応

外径加工、または内径ボーリング加工を行う場合は、切込みをドリル径の1/5以下(最大5mm以下)に設定してください。
(例:ドリル径φ20mmの場合、切込み4mm以下)
■平坦に近い底面形状
底面形状が平坦に近い為、後工程での仕上げがラク


ダントツのバランス設計を実現
中心刃の切削抵抗≒外周刃の切削抵抗


バランス設計で、安定かつ高精度の穴あけ加工を実現し、面粗度良好

穴の入り口から出口まで、均一な穴精度

加工中の振動を抑制することにより、従来品に対して加工穴面粗さが格段に向上
深穴加工用に5Dタイプが登場(サイズ:φ13.0mm~φ55.0mm)
SumiDrill WDX型 5D用は、専用溝形状+クーラント穴サイズUPで、深穴加工においても、良好な切りくず排出性能を実現しました。
■性能



■旋盤加工要領


■ドリルの取付け
■加工径の調整
■その他注意事項


■チップ脱着時の注意点

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,897円 ( 43,887円 ) | 3日目 |
39,897円 ( 43,887円 ) | 5日目 |
39,897円 ( 43,887円 ) | 3日目 |
45,701円 ( 50,271円 ) | 1日目 |
45,701円 ( 50,271円 ) | 1日目 |
46,754円 ( 51,429円 ) | 1日目 |
40,798円 ( 44,878円 ) | 3日目 |
46,754円 ( 51,429円 ) | 1日目 |
46,754円 ( 51,429円 ) | 1日目 |
42,794円 ( 47,073円 ) | 3日目 |
42,794円 ( 47,073円 ) | 3日目 |
50,053円 ( 55,058円 ) | 1日目 |
43,695円 ( 48,065円 ) | 3日目 |
50,053円 ( 55,058円 ) | 1日目 |
43,695円 ( 48,065円 ) | 3日目 |
50,053円 ( 55,058円 ) | 1日目 |
43,695円 ( 48,065円 ) | 3日目 |
43,695円 ( 48,065円 ) | 5日目 |
43,695円 ( 48,065円 ) | 3日目 |
50,053円 ( 55,058円 ) | 1日目 |
51,177円 ( 56,295円 ) | 1日目 |
51,177円 ( 56,295円 ) | 1日目 |
44,661円 ( 49,127円 ) | 3日目 |
51,177円 ( 56,295円 ) | 1日目 |
44,661円 ( 49,127円 ) | 3日目 |
53,423円 ( 58,765円 ) | 1日目 |
53,423円 ( 58,765円 ) | 1日目 |
53,423円 ( 58,765円 ) | 1日目 |
46,655円 ( 51,321円 ) | 5日目 |
57,845円 ( 63,630円 ) | 1日目 |
50,516円 ( 55,568円 ) | 5日目 |
57,845円 ( 63,630円 ) | 1日目 |
57,845円 ( 63,630円 ) | 1日目 |
57,845円 ( 63,630円 ) | 1日目 |
57,845円 ( 63,630円 ) | 1日目 |
50,516円 ( 55,568円 ) | 3日目 |
57,845円 ( 63,630円 ) | 1日目 |
50,516円 ( 55,568円 ) | 5日目 |
57,845円 ( 63,630円 ) | 1日目 |
SumiDrill WDX型は、優れた切削バランスにより一般鋼から、ステンレス鋼・アルミニウム合金まで被削材を問わず、安定した穴あけ加工が可能です。
【特長】
・加工時の切削抵抗が中心刃と外周刃でバランスするように配置し、更に相互の位置関係を最適化することで、安定した穴あけ加工が可能。
・ブレーカ中央部に形成された「切りくず制御溝」の効果により、切りくず流出方向の制御が可能となり良好な切りくず処理が得られる。
・3種類の用途別ブレーカを使い分けることで、さまざまな被削材、条件下において、最適な加工を実現。穴拡げや座ぐり加工、外径旋削・内径ボーリングなど多彩な加工に対応。
・中心刃、外周刃兼用のインサート採用で、中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京セラ
マジックドリル DRVホルダ 4D
0通常価格(税別):42,580円~

住友電工ハードメタル
WDXドリル 加工深さ4D用
0通常価格(税別):36,681円~

大昭和精機
フルカットドリル 4Dシリーズ
0通常価格(税別):33,780円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):440円~