17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

複合加工機用 H100TH-B32-135用ボーリングバー取付用スリーブ

通常単価(税別)
16,77017,286
税込単価
18,44719,015
通常出荷日:4日目

次世代加工の担い手。【クランプねじ】HSS06008【全長L1】95mm

  • CADデータ有無 (2D/3D)
    2D/3D
  • 全長 L1 (mm)
    95
  • 寸法 L1 (mm)
    5
  • 寸法 D1 (mm)
    32
  • クランプねじ
    HSS06008

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
8
600
1個
10
500
1個
12
500
1個
16
500
1個
20
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,286
( 19,015 )
4日目
17,286
( 19,015 )
4日目
17,286
( 19,015 )
4日目
16,770
( 18,447 )
4日目
17,286
( 19,015 )
4日目

詳細情報

基本情報

次世代加工の担い手。
【クランプねじ】HSS06008
【全長L1】95mm

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複合加工機用 H100TH-B32-135用ボーリングバー取付用スリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複合加工機用 H100TH-B32-135用ボーリングバー取付用スリーブ
複合加工機用 ボーリングバー取り付け用ホルダ
MMTIボーリングバー用シート
クランプピン(P形ボーリングバー用)
平行ピン(P形ボーリングバー用)
TAC工具部品 スパナ・ドライバ H
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ
通常価格16,770-24,321 -1,870 -1,290 -801,100
通常出荷日4日目3日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜1日目
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D----
全長 L1(mm)95-----
寸法 L1(mm)5-----
寸法 D1(mm)32-----
クランプねじHSS06008-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト